Sur cette plateforme, nous vous fournissons les toutes dernières nouvelles de FAULHABER, nous vous informons sur les nombreux domaines d'application des produits FAULHABER, nous publions des articles technologiques intéressants, nous présentons de nouveaux produits, et bien d'autres choses encore.
With the new high-performance gearheads 22GPT HT and 32GPT HT, FAULHABER is expanding its GPT family with two particularly robust models designed for use with high-torque motors.
FAULHABER étend sa gamme de produits avec le codeur incrémental ultra-précis IERF3 L. Grâce au principe de mesure optique et à la technologie de puce de pointe, l'appareil offre une résolution maximale, une excellente reproductibilité, ainsi qu'une qualité de signal exceptionnelle. Dans...
Nouveaux points forts pour des solutions d’entraînement complètes : avec les moteurs SRX aux dimensions inédites, le moteur puissant de la nouvelle famille GXR, un codeur haute précision et le réducteur adapté, FAULHABER propose des produits parfaitement harmonisés entre eux, provenant...
Conçus pour une flexibilité encore améliorée et pour un large éventail d’applications : les nouveaux moteurs C.C. 1218 SXR et 1228 SXR. Ces modèles viennent agrandir la gamme de moteurs C.C. établis de FAULHABER et posent de nouveaux jalons en termes de performance et de polyvalence des...
Les nouveaux membres de la famille de réducteurs planétaires métalliques de FAULHABER, le 14GPT et le 16GPT, sont arrivés. Les « petits » de la série se caractérisent par un couple élevé dans un volume minimal, si bien qu’ils sont parfaitement adaptés aux applications exigeantes dans un...
Un contrôleur de mouvement avec encore plus de possibilités : avec les nouveaux contrôleurs de mouvement MC 3602 B et MC 3606 B, le choix et la mise en service des systèmes d'entraînement sont désormais encore plus simples. Les modèles compacts MC 3602/06 B permettent d'utiliser des...
Comment un entraînement se comportera-t-il vraiment dans une application réelle ? Pour les moteurs C.C. sans balais de FAULHABER, il est possible de répondre à cette question sans aucun matériel. Ces moteurs ont récemment été enregistrés sous forme de modules virtuels dans une...
Schönaich – Avec le lancement de l’IEP3, FAULHABER ajoute à sa gamme de produits un codeur incrémental qui, grâce à la toute dernière technologie de puce, atteint une résolution et une précision très élevées. D’un diamètre de tout juste 8 mm, l’IEP3 est très léger et compact et il...
FAULHABER a ajouté un nouveau contrôleur de mouvement extrêmement compact et sans boîtier à sa gamme de produits. Le nouveau contrôleur de mouvement est idéal pour l'intégration dans les applications de fabrication d'équipement et des technologies médicales. Avec 36 V et 3 A (courant de...
Avec la toute nouvelle famille d’actuateurs linéaires L, FAULHABER propose une solution clé en main unique pour une large gamme d'applications. Les plus petites versions 06L/08L/10L sont idéales pour le médical, l'automatisation des laboratoires, l'optique et la photonique ou les...
La compatibilité électromagnétique (CEM) décrit la capacité des composants électriques et électroniques à fonctionner les uns avec les autres, si possible sans interférences, dans un certain environnement. Les utilisateurs doivent garder cela en tête quand ils travaillent avec des...
Avec sa vitesse et son couple, le nouveau moteur pas à pas AM3248 de FAULHABER relève la barre en termes de dimensions et de performance. Il atteint jusqu'à 10 000 tr/min, soit cinq fois la vitesse des moteurs pas à pas comparables. Associé à un rapport de réduction de 100:1, il fournit...
Schönaich. Dans de nombreux domaines d'application, les entraînements électriques miniatures font désormais partie de l'équipement de base nécessaire aux appareils techniques. Pour les développeurs d’électronique, le défi consiste à garder un œil sur les composants de l'électronique de...
Avec les nouveaux contrôleurs de mouvement MC3001, disponibles en version MC 3001 B (connecteur carte à carte) ou MC 3001 P (barrette 28 broches), FAULHABER complète la génération de contrôleurs MC V3.0 vers le bas dans le spectre des performances. Les contrôleurs sont extrêmement...
Avec la série DM66200H, FAULHABER inaugure une nouvelle catégorie de performances pour les moteurs à ouverture interne. En tant qu'entraînement direct, le nouveau moteur à arbre creux fonctionne sans jeu et peut être facilement intégré dans diverses applications.
Les moteurs électriques ne font généralement pas cavalier seul : pour la plupart des applications, ils doivent être combinés avec des réducteurs de vitesse et des codeurs. Pour garantir que les composants soient parfaitement adaptés les uns aux autres et pour réduire l'effort...
FAULHABER étend sa gamme de produits avec le codeur incrémental ultra-précis IERF3 L. Grâce au principe de mesure optique et à la technologie de puce de pointe, l'appareil offre une résolution maximale, une excellente reproductibilité, ainsi qu'une qualité de signal exceptionnelle. Dans...
Nouveaux points forts pour des solutions d’entraînement complètes : avec les moteurs SRX aux dimensions inédites, le moteur puissant de la nouvelle famille GXR, un codeur haute précision et le réducteur adapté, FAULHABER propose des produits parfaitement harmonisés entre eux, provenant...
Conçus pour une flexibilité encore améliorée et pour un large éventail d’applications : les nouveaux moteurs C.C. 1218 SXR et 1228 SXR. Ces modèles viennent agrandir la gamme de moteurs C.C. établis de FAULHABER et posent de nouveaux jalons en termes de performance et de polyvalence des...
Les nouveaux membres de la famille de réducteurs planétaires métalliques de FAULHABER, le 14GPT et le 16GPT, sont arrivés. Les « petits » de la série se caractérisent par un couple élevé dans un volume minimal, si bien qu’ils sont parfaitement adaptés aux applications exigeantes dans un...
Un contrôleur de mouvement avec encore plus de possibilités : avec les nouveaux contrôleurs de mouvement MC 3602 B et MC 3606 B, le choix et la mise en service des systèmes d'entraînement sont désormais encore plus simples. Les modèles compacts MC 3602/06 B permettent d'utiliser des...
Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.
Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.