Le développement durable est l'une des valeurs-clés de notre entreprise. Une gestion prudente des ressources et la réduction des émissions nocives sont donc des éléments importants de notre gestion du groupe. FAULHABER apporte une contribution active et importante à la protection de l'environnement de manière indépendante et consciencieuse.
La technologie FAULHABER contribue à une gestion responsable et durable des ressources naturelles en développant des systèmes d'entraînement au rendement élevé et aux exigences énergétiques faibles. Nos clients issus d'un large éventail de secteurs de l'industrie comme la médecine, la robotique ou l'industrie et l'automatisation en bénéficient.
Afin de préserver la richesse des écosystèmes naturels pour les générations futures, FAULHABER s'est fixé comme objectif de parvenir à la durabilité et agit en conséquence. En effet, nous sommes bien conscients de notre responsabilité envers les générations futures et avons donc ancré l'action durable dans notre charte d'entreprise.
FAULHABER travaille sans relâche depuis de nombreuses années pour atteindre l'objectif de zéro émission de gaz à effet de serre. Par exemple, une centrale de cogénération a été installée sur le site de Schönaich, elle produit de l'électricité et de la chaleur et fonctionne beaucoup plus efficacement que les systèmes de chauffage traditionnels. Des systèmes photovoltaïques pour la production d'électricité ont été mis en place et étendus dans de nombreux sites du groupe. L'électricité supplémentaire requise provient, pour la plupart, de sources régénératives.
Le CO₂ n'est pas émis seulement pendant la production ou dans l'administration, mais aussi à l'occasion des voyages d'affaires en voiture ou en avion. Toutes les émissions de gaz à effet de serre sont calculées sur la base de la consommation et la quantité correspondante est compensée ailleurs.
Avec l'organisation à but non lucratif atmosfair, FAULHABER dispose d'un partenaire qui compense les émissions de gaz à effet de serre inévitables de manière ciblée et volontaire. Pour chaque tonne de gaz à effet de serre émise, FAULHABER contribue financièrement à un projet atmosfair d'énergie propre obtenue à partir de résidus de culture en Inde. Grâce à ce projet, les petits agriculteurs peuvent vendre leurs déchets de récolte, auparavant sans valeur, à une centrale biomasse. Les carburants fossiles sont ainsi remplacés par des sources d'énergie renouvelables, ce qui permet d'éviter des émissions de CO₂.
Avec ces mesures, une étape importante a été franchie : celle de la production neutre en carbone. Depuis 2020, tous les sites de production et de développement de FAULHABER Drive Systems dans le monde produisent de manière neutre en CO₂.
Nous nous sommes fixé comme objectif et comme obligation déclarés d'améliorer constamment notre bilan écologique. Cette démarche repose sur les exigences de la norme ISO 14001, qui sont respectées par tous les sites de production et de développement. Dans ce contexte, nous évaluons régulièrement l'état de notre système de gestion de l'environnement. Nous examinons les procédures et processus techniques et organisationnels afin d'identifier les faiblesses potentielles et prenons toutes les mesures nécessaires pour éviter les impacts environnementaux néfastes de nos activités et produits. Grâce à l'utilisation responsable des sources d'énergie et des matières premières ainsi qu'à la réduction de la pollution environnementale par le biais de mesures telles que l'utilisation d'emballages recyclables, l'abandon de l'air comprimé dans la production ou la location de vélos pour les déplacements, nous contribuons de manière significative à la protection de l'environnement et des ressources naturelles.