Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Moteurs à courant continu pour diagnostics à grande vitesse

Automatisation de laboratoire

La médecine moderne s'appuie sur des données recueillies par l'analyse du sang, de l'urine ou d'autres fluides corporels. Outre l'analyse d'échantillons médicaux, l'automatisation des laboratoires est également utilisée dans un large éventail d'industries telles que l'industrie chimique, biotechnique, alimentaire et des boissons. Les échantillons médicaux peuvent être envoyés à des grands laboratoires ou, pour des résultats encore plus rapides, analysés sur place avec un système de test sur les lieux de soin (PoC). Dans les deux cas, les entraînements de FAULHABER garantissent des analyses fiables et assurent une longueur d'avance en matière de diagnostic.

Par rapport à une solution d'automatisation de laboratoire centralisée avec pré- et post-analyseurs, une solution de test sur les lieux de soin (PoC=Point-of-Care) est plus rentable, plus simple, nettement plus rapide et fournit toujours des résultats relativement fiables. De plus, la formation du personnel est minimale. Toutefois, comme le PoC ne peut analyser qu'un ou peu d’échantillons à la fois, le débit total est limité et en tout cas nettement inférieur à celui d'un grand laboratoire. Si un très grand nombre de tests standardisés doivent être effectués, par exemple dans le cas d'un test de masse du COVID-19, il n'y a pas moyen de contourner les grands laboratoires automatisés. L'automatisation des laboratoires permet d'effectuer les opérations nécessaires aux analyses de laboratoire telles que l'agitation, le tempérage, le dosage, ainsi que l'enregistrement et le contrôle des valeurs mesurées, avec un minimum d'intervention humaine; on peut ainsi bénéficier d'une productivité, d'une vitesse et d'une fiabilité accrues, tout en réduisant les écarts.

Les solutions d'entraînement FAULHABER se retrouvent dans plusieurs étapes de l’application : la manipulation des liquides en trois dimensions, le décapsulage et le rebouchage, la prise et la mise en place des tubes à essai, le transport d'échantillons, le dosage de liquides à l'aide de pipettes, ou encore le brassage, l'agitation et le mélange à l'aide de mélangeurs mécaniques ou magnétiques. Grâce à une large gamme de produits en termes de technologies et de taille, FAULHABER est en mesure de proposer des solutions d'entraînement standard et personnalisées adaptées à ces applications. Nos systèmes d'entraînement avec codeurs intégrés sont très compacts, légers et de faible inertie. Ils sont capables d'effectuer des démarrages et arrêts hautement dynamiques, tout en offrant à la fois robustesse et fiabilité.

Solutions complètes comprenant moteur, réducteur, codeur et contrôleur
Design compact et faible poids pour des mouvements hautement dynamiques dans les machines
Grande gamme de moteurs rotatifs et linéaires
FAULHABER moteurs DC positionnement tâches dans les diagnostics de laboratoire
Application

Aujourd’hui encore, seul une partie du travail quotidien en laboratoire médicale est automatisé, les autres tâches devant être effectuées manuellement par un personnel qualifié, pour la détermination du groupe sanguin ou les tests anticorps par exemple. D’importantes économies peuvent être faites en…

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.