Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Moteur sans balais à 4 pôles de Faulhaber pour tête de préhension schunk

Industrie & automatisation

Henry Ford n'a pas inventé la chaîne de montage. Mais lorsqu'il l'a intégrée dans son usine automobile en janvier 1914, il a changé la production industrielle pour toujours. Plus d'un siècle plus tard, un monde industriel sans automatisation est devenu totalement inconcevable. La sécurité des processus, la fiabilité et l’efficacité économique sont au premier plan lorsqu'il s'agit d’appliquer de tels systèmes sur des lignes de production modernes. Les composants d’entraînement de qualité industrielle FAULHABER savent convaincre par leur grande longévité, leurs performances et leur conception robuste et compacte.

Le monde industriel est en constante évolution. La chaîne de montage, qui utilise des convoyeurs à bande, a rendu la production de masse possible à faibles coûts. L'introduction des ordinateurs et des machines dans la production en série et la mondialisation ont été les évolutions suivantes qui ont permis la production juste-à-temps ou juste-en-séquence. La dernière révolution en date est l'Industrie 4.0. Elle a des répercussions importantes sur le monde de la production. Pour l'usine du futur, fabrication et informatique deviennent indissociables. Les machines se coordonnent entre elles, économisant ainsi temps et ressources, pour fabriquer des produits individuels, même en petits lots. Dans une application d'Industrie 4.0 réussie, différents entraînements, actionneurs et capteurs sont intégrés dans des applications de fabrication automatisée. L'interconnexion de ces composants et la mise en service des installations doivent se dérouler de manière simple et rapide. Qu'il s'agisse de tâches de positionnement, par exemple dans les machines d'assemblage SMT, de pinces électriques pour remplacer les systèmes pneumatiques classiques, ou de convoyeurs, nos systèmes d'entraînement sont toujours parfaitement adaptés à votre application. En combinaison avec nos contrôleurs de moteur performants, tout peut être configuré de manière pratique et intégré facilement et en toute sécurité à l'aide d'interfaces standardisées telles que CANopen ou EtherCAT.

FAULHABER est votre partenaire idéal pour toute solution d'automatisation, offrant la plus vaste gamme de systèmes d'entraînement miniatures et microsystèmes disponibles à travers le monde et provenant d'une seule et même source. Nos solutions d'entraînement sont uniques en termes de précision et de fiabilité, pour un encombrement minimum.

Précision et fiabilité maximales
Positionnement très dynamique
Faible encombrement et faible poids
Longue durée de vie opérationnelle
Diverses interfaces industrielles standard
Deux sportives devant un ciel bleu avec de légers nuages en arrière-plan. L'une a un bras autour des épaules de l'autre.
Application

Qu'il s'agisse de sports professionnels ou de loisir, d'une ligue nationale ou d'une division locale, chaque fois que les athlètes repoussent leurs limites pour atteindre leurs objectifs, l’alimentation et l'apport en nutriments jouent un rôle essentiel. Le dextrose, les boissons isotoniques et les…

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.