Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Convoyeurs

La chaîne de montage introduite par Henry Ford dans la production de masse n'était qu'un début. De nos jours, l'automatisation de la production industrielle est impossible sans convoyeur à bande. C'est encore plus vrai pour les petites pièces, où des systèmes sur mesure déplacent des pièces en verre, en plastique ou en métal, que ce soient des trombones, des comprimés, des vis ou des produits de boulangerie. Des matériaux robustes, ainsi que des micro-entraînements durables et sans entretien de FAULHABER garantissent une grande disponibilité sur de longues périodes. Les convoyeurs à bande pour petites pièces sont utilisés dans de nombreux secteurs industriels.

Transporter signifie déplacer. Les petites pièces posent ici des problèmes particuliers, car, statistiquement, elles sont plus susceptibles de « s'égarer » que les gros objets. Pour une production sans difficultés, il est toutefois essentiel que rien ne reste bloqué dans le convoyeur. La fiabilité d'un convoyeur à bande est largement déterminée par l'entraînement. Les micro-entraînements obéissent cependant à leurs propres règles. Grâce à ses nombreuses années d'expérience, l'entreprise FAULHABER est en mesure de fournir des unités d'entraînement optimisées jusque dans les moindres détails. Non seulement les moteurs ont prouvé leur fiabilité dans une large gamme d'applications, mais aussi les réducteurs. Les vitesses d'entrée élevées et le couple de sortie élevé imposent des exigences particulières aux matériaux, à la géométrie des dents, aux roulements et surtout au lubrifiant. Bien dimensionnés, ces systèmes d'entraînement sont alors adaptés à une utilisation sans entretien pendant de nombreuses années.

Les moteurs C.C. sans balais FAULHABER constituent un excellent choix. En exécution très compacte avec contrôleur de vitesse intégré, ils permettent un contrôle précis de différentes vitesses de bande. Ils sont précis, ont une durée de vie opérationnelle extrêmement longue et sont très fiables. Nos moteurs C.C. sans fer à commutation métaux précieux, les plus compacts de l'industrie à l'heure qu'il est, sont équipés de codeurs haute résolution intégrés pour un positionnement et un contrôle de la vitesse très précis.

Grâce à notre large gamme de produits et à plus de 70 ans d'expérience, nous saurons vous aider à trouver la meilleure solution système, même pour l'application de convoyage la plus difficile.

Moteurs brushless en bandes transporteuses modulaires et compactes pour petites pièces
Sans maintenance
Durées de vie opérationnelle extrêmement longues
Très fiable
Matériaux robustes et durables
Grandes vitesses en entrée et couple de sortie élevé
Moteurs brushless en bandes transporteuses modulaires et compactes pour petites pièces
Application

Lorsqu'il s'agit de transporter des grandes quantités, l'automatisation s'avère indispensable. Cela vaut également pour les petites pièces, par exemple dans la technologie d'assemblage. Dans ce cas, les convoyeurs à bande adaptés aux exigences particulières des petites pièces sont la solution de…

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.