Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Semi-conducteurs

L'élément technique central de notre monde moderne est la puce électronique. De la machine à café aux satellites de communication, il n'y a pratiquement plus rien qui fonctionnerait sans. La fabrication de composants microélectroniques est donc une technologie clé par excellence. Les moteurs FAULHABER jouent ici un rôle dans toutes les étapes importantes - du traitement du cristal de silicium à l'assemblage des circuits imprimés.

La fabrication des circuits intégrés (CI) se fait en plusieurs étapes. Tout commence par le procédé de fabrication des plaquettes de silicium. Celles-ci sont utilisées comme substrat pour les circuits intégrés. À l'étape suivante, la production des wafers, des motifs de circuits électroniques sont inscrits sur un wafer à l'aide d'un polymère sensible à la lumière. Les moteurs FAULHABER ajustent les lentilles et positionnent le wafer. Après avoir été découpés en dies individuels, ils sont collés et encapsulés dans de la résine. L'assemblage SMT correspond au montage des pièces en produits finis. Plusieurs têtes prélèvent plusieurs pièces en un seul voyage, puis se déplacent vers l'emplacement sur le circuit imprimé auquel se trouvent les ouvertures appropriées pour les connexions de la puce ou d'un autre composant. Elles placent les puces sur les ouvertures où elles seront plus tard soudées à la carte. À cette étape, la précision a la priorité absolue, en tenant compte de volumes extrêmement élevés. Certaines machines peuvent traiter plus de 100 000 pièces à l'heure. Comme chaque circuit imprimé est testé minutieusement, les machines de test entièrement automatiques doivent également être en mesure de gérer un débit important.

Les systèmes d'entraînement FAULHABER sont la solution idéale pour vous : nos systèmes d'entraînement hautement dynamiques permettent de profiter de temps de cycle courts pour des vitesses de chargement élevées, par exemple dans les machines SMT ; les codeurs haute résolution garantissent une excellente précision de positionnement et de placement ; la longue durée de vie et le faible risque de défaillance de nos systèmes d'entraînement assurent un fonctionnement sans maintenance ; enfin, notre large gamme de produits qui s’appuie sur de multiples technologies d'entraînement couvre un large éventail de tâches de mouvement dans le processus de manipulation des semi-conducteurs.

Les micromoteurs accélèrent l’assemblage des circuits imprimés
Excellente précision du positionnement et du placement
Haute fiabilité et longue durée de vie
Fonctionnement sans maintenance
Temps de cycle courts possibles pour des vitesses de chargement élevées
Performances élevées dans un design compact
Moteurs linéaires pour un mouvement précis des robots et des lasers
Application

L'élément technique central de notre monde moderne est la puce électronique. De la machine à café aux satellites de communication, il n'y a pratiquement plus rien qui fonctionnerait sans. La fabrication de composants microélectroniques est donc une technologie clé par excellence. Les moteurs…

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.