Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Matériel de soudage

Bien que la soudure et le brasage soient des techniques anciennes d'assemblage des métaux, elles sont encore aujourd’hui parfaitement adaptées aux processus de fabrication modernes automatisés. Au lieu du marteau de forgeron, les industries actuelles ont recours à d’autres outils tels que le faisceau laser pour assembler les composants. Les systèmes d'entraînement FAULHABER garantissent une précision et une fiabilité maximales dans chaque processus de soudage ou de brasage. 

Les plus anciennes traces de techniques de soudage se trouvent à l'Âge du Bronze, il y a plus de 2 000 ans, dans des boîtes en or. À l'Âge du Fer, l'humanité a appris à souder le fer : au Moyen Âge, les forgerons utilisaient encore le marteau. La soudure moderne a été inventée au 19e siècle et a subi diverses innovations et connu de nouvelles technologies. La dernière en date est l'introduction du laser dans les procédés de soudage.

Les faisceaux laser peuvent faire fondre, voire vaporiser les métaux de manière très efficace et très précise. L'assemblage de tôles fines relève donc du domaine du laser. Dans le cas de la soudure comme du brasage, les joints sont toujours extrêmement fins, précis et durables. L'énergie élevée appliquée en des points précis permet de travailler à des vitesses de soudage impressionnantes. Cependant, ces performances nécessitent un contrôle et un positionnement de haute précision du laser.

Il existe différents procédés pour le brasage ou le soudage automatisés. Qu'il s'agisse de brasage tendre, de brasage par induction ou de soudage au laser, le métal d'apport est souvent acheminé par fil. Or, c'est précisément là que réside la difficulté. Le système doit toujours délivrer une longueur reproductible de métal d'apport à la bonne destination, mais sans secouer ou plier le fil pendant le processus. L'alimentateur en fil automatique entraîné par un micromoteur contrôlé est encore une autre application importante pour nos systèmes d'entraînement hautement fiables.

Que vous favorisiez un moteur pas à pas économique, un moteur C.C. avec codeur haute résolution ou un moteur sans balais pour les tâches de positionnement à haute dynamique, nous nous efforçons, grâce à la gamme étendue et polyvalente de FAULHABER, de trouver la solution d'entraînement optimale qui répond parfaitement aux besoins de votre application de soudage.

Contrôleurs de mouvement pour entraînement pour une nouvelle approche du soudage laser
Précision et fiabilité maximales
Positionnement très dynamique
Faible encombrement et faible poids
Contrôleurs de mouvement pour entraînement pour une nouvelle approche du soudage laser
Application

L'assemblage de tôles fines relève du domaine du laser. Les brasures ou soudures sont toujours très fines, régulières et résistantes. L'importante énergie appliquée à des points spécifiques permet des vitesses de soudage élevées. Pour obtenir ce résultat, le laser doit cependant être commandé et…

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.