Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Moteur sans balais à 4 pôles de Faulhaber pour tête de préhension schunk

Préhenseurs électriques

Ramasser des articles et les placer ailleurs au bon endroit est une tâche standard qui intervient dans de nombreux processus de manutention et d'assemblage - mais pas seulement. Qu'il s'agisse de production électronique, d'automatisation de laboratoires, de logistique ou d’horlogerie : les préhenseurs sont indispensables dans tous les secteurs industriels. Les moteurs sans balais de FAULHABER sont parfaitement adaptés à de telles applications de haute performance en surcharge ou en régime continu avec des exigences de durée de vie très élevées.

Un petit système de préhension à la fois rapide et puissant. Les préhenseurs pneumatiques, l'une des technologies les plus couramment utilisées, nécessitent une infrastructure complexe. Il est difficile et coûteux d'en prévoir une pour chaque étape de la production. C'est pourquoi, en particulier dans les nouvelles installations, les propriétaires sont de plus en plus enclins à se passer de cette infrastructure supplémentaire et à se reposer entièrement sur un système d'actionnement électrique. Les préhenseurs électriques doivent donc être rentables, efficaces, puissants et fournir une préhension précise et dynamique. En outre, ils doivent être intelligents et flexibles en termes de vitesse de préhension, de force de préhension et de course de la mâchoire, afin de s'adapter aux différentes tâches de prélèvement et de détecter toute mauvaise prise. La durée de vie est également très importante puisqu’ils doivent souvent fonctionner de manière fiable pendant plus de 30 millions de cycles de préhension, et ce, avec un entretien minimal. Les préhenseurs à vide utilisent également la pneumatique, mais sont de plus en plus remplacés par des systèmes capables de générer un vide indépendamment des lignes pneumatiques, au moyen de générateurs de vide électriques décentralisés dans le préhenseur. Le vide est généré par une pompe à vide dans laquelle un moteur C.C. sans balais intégré génère un flux volumique en faisant tourner un ventilateur.

Comme ils représentent une solution d'entraînement rentable, en particulier lorsqu'ils sont combinés à des contrôleurs de vitesse et des contrôleurs de mouvement intégrés ou externes compacts, les servomoteurs C.C. sans balais de FAULHABER sont votre meilleur choix pour les préhenseurs électriques. Avec nos systèmes d'entraînement, vous pouvez utiliser diverses interfaces industrielles standard (RS232, CAN, EtherCAT), ainsi que des codeurs haute résolution pour une solution de préhension parfaite.

Moteurs brushless Servomoteurs dans les mâchoires de préhension servocommandées
Solution d’entraînement rentable
Durées de vie opérationnelle extrêmement longues
Très fiable
Diverses interfaces industrielles standard
Accélération et décélération hautement dynamiques
Moteur sans balais à 4 pôles de Faulhaber pour tête de préhension schunk
Application

À ce jour, seuls les préhenseurs à actionnement pneumatique pouvaient être à la fois rapides et puissants. En effet, l'air comprimé permet de transmettre une force importante quasiment sans délai. Toutefois, l'alimentation en air comprimé nécessite un environnement complexe qui s'avère fastidieux et…

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.