Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Trois actuateurs linéaires à réducteurs différents de FAULHABER, disposés sur des marches blanches sur fond gris-bleu.

Actuateurs linéaires à réducteur

Particularités clés
Actuateurs linéaires:
6 ... 32 mm
Force axiale en régime continu, moy.:
3 ... 1920 N
Rapport de reduction:
1 ... 1294

Les actuateurs linéaires à réducteur FAULHABER L : puissance et précision

Grâce à la réduction du réducteur, les actuateurs linéaires à réducteur peuvent supporter des vitesses d'entrée élevées et fournir des forces de sortie importantes en conséquence. Cela permet d'augmenter le couple de l'entraînement ainsi que la précision de positionnement. Cette combinaison constitue la solution idéale lorsque les deux conditions sont requises pour le mouvement linéaire.

Avantages de nos actuateurs linéaires à réducteur

Hautes performances
Design très robuste
Grand choix modifiable de types de vis et d’écrous
Plage complète de rapports de réduction
Large gamme de moteurs combinables

Mais qu'est-ce qu'un actuateur linéaire à réducteur ?

Un actuateur linéaire à réducteur associe un moteur rotatif et une unité (également appelée « engrenage à broche ») composée d'un réducteur, d'une vis-mère intégrée et d'un écrou correspondant. Ce composant peut être combiné avec différents moteurs C.C. à balais ou sans balais ainsi qu'avec des moteurs pas à pas de diamètre approprié.

Comment les actuateurs linéaires à réducteur sont-ils conçus ?

Un actuateur linéaire à réducteur FAULHABER L est conçu pour intégrer une mécanique de haute précision dans un espace très réduit. L'entraînement est assuré par un réducteur planétaire compact qui est relié directement à la bride du moteur via le boîtier du coupleur. Le mouvement de rotation généré est transmis à l'interface à vis. Une vis à billes ou une vis-mère (chacune avec écrou) y convertit le mouvement de rotation en un mouvement linéaire. Des roulements à billes radiaux et axiaux précis, fixés par la flasque de fixation, garantissent un fonctionnement extrêmement silencieux et une efficacité maximale. Cela permet d'obtenir un actuateur linéaire à réducteur compact et sans jeu, qui s’avère idéal pour les tâches de positionnement exigeantes.

Vue éclatée schématique avec des composants étiquetés montrant la structure d’un actuateur linéaire à réducteur de FAULHABER.
Structure d'un actuateur linéaire de FAULHABER

Comment les actuateurs linéaires à réducteur fonctionnent-ils ?

Comme tout réducteur, l'actuateur linéaire à réducteur reçoit le mouvement de l'arbre du moteur et le transmet avec son rapport de réduction spécifique à l'arbre de sortie. La vis-mère est fixée en permanence à cet arbre. Lorsqu'il tourne, l'écrou effectue un mouvement linéaire qui est transmis à l'application.

Critères de sélection pour les actuateurs linéaires à réducteur

Les principaux critères de sélection dépendent des exigences de l'application :

  • Force axiale
  • Vitesse
  • Précision
  • Durée de vie

La force axiale et la vitesse sont déterminées par la combinaison moteur/réducteur ainsi que le rapport de réduction. Les rapports de réduction disponibles vont de 1:1 à 1294:1. La précision et la durée de vie de l'actuateur linéaire à réducteur dépendent principalement de la conception de la tige filetée et de l'écrou. FAULHABER propose des combinaisons de vis-mère à filetage métrique (ML, DIN 13) ou trapézoïdal (TL, DIN 103) et d'écrou très robustes.

Par rapport aux vis-mère filetées, les vis à billes avec écrous à recirculation de billes permettent d'obtenir une plus grande précision tout en minimisant l'usure. Elles sont disponibles en version standard (SB) et en version à précision accrue (PB). Elles sont conformes à la norme ISO 3408 et correspondent aux classes de précision 3 et 1.

Les composants de l'actuateur linéaire à réducteur (réducteur, vis-mère, écrou) sont disponibles de série dans de nombreuses variantes. Il en résulte un large éventail de configurations de produits.

Si vous entrez les paramètres nécessaires dans l'outil FAULHABER Drive Calculator, vous obtenez une sélection de moteurs et d'actuateurs linéaires à réducteur issus de notre production en série et adaptés à vos besoins spécifiques. De plus, FAULHABER propose également des actuateurs linéaires personnalisés.

Gamme d'actuateurs linéaires à réducteur de FAULHABER

Sélection d'actuateurs linéaires à réducteur série L

6 à 10 millimètres – SL et HL

Les petits actuateurs linéaires (6, 8 et 10 mm de diamètre) sont équipés de réducteurs planétaires et de vis-mère filetées avec écrou. La version SL est destinée aux charges standard, tandis que la version HL convient aux charges particulièrement élevées. Les deux variantes sont disponibles avec un large éventail de rapports de réduction. Elles sont complétées par un grand choix modifiable de types de vis-mère et d'écrous.

22 et 32 millimètres – ML, TL, SB et PB

Les grands actuateurs linéaires de 22 ou 32 mm de diamètre utilisent les réducteurs haute performance de la série GPT. Ils se caractérisent par une très forte force axiale continue allant jusqu'à 1920 N et offrent eux aussi un large éventail de rapports de réduction. La combinaison de vis-mère et d'écrou est disponible avec filetage métrique (ML) ou trapézoïdal (TL). Pour la version avec vis à billes, vous pouvez choisir entre la précision standard (SB) et la précision accrue (PB). Cette dernière permet d'atteindre une précision maximale de 13 µm.

Actuateurs linéaires à réducteur L series 22L, 32L sélection

Applications typiques pour les actuateurs linéaires à réducteur

Les petits actuateurs sont utilisés principalement dans les applications optiques. Les actuateurs linéaires à réducteur plus grands sont employés dans tous les domaines nécessitant un mouvement linéaire avec un couple élevé et/ou une grande précision. Les applications vont de l'automatisation industrielle à l'aéronautique et l'aérospatiale, en passant par la robotique ou les technologies de laboratoire et médicales.

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.