Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Actuateurs linéaires Série 08L ... SL

Réducteur avec vis-mère intégrée
charge standard

Particularités clés
Actuateurs linéaires:
8 mm
Force axiale en régime continu:
23 N
Vitesse continue en entrée:
12000 min⁻¹
Force de pointe axiale:
50 N
Vitesse de pointe en entrée max.:
16000 min⁻¹
Charge radiale:
5 N
Rapport de reduction:
4 ... 1024
Avantages
Hautes performances
Design très robuste
Grand choix modifiable de types de vis et d’écrous
Plage complète de rapports de réduction
Large gamme de moteurs combinables
Variantes:
Série 08L...SL 1024:1
Ø : Actuateurs linéaires : 8 mm |Fmax : Force axiale en régime continu : 23 N |nmax : Vitesse continue en entrée : 12000 mm/s |Fpeak : Force de pointe axiale : 50 N |npeak : Vitesse de pointe en entrée max. : 16000 mm/s |Fradial : Charge radiale : 5 N |i : Rapport de reduction : 1024
Série 08L...SL 16:1
Ø : Actuateurs linéaires : 8 mm |Fmax : Force axiale en régime continu : 8 N |nmax : Vitesse continue en entrée : 12000 mm/s |Fpeak : Force de pointe axiale : 50 N |npeak : Vitesse de pointe en entrée max. : 16000 mm/s |Fradial : Charge radiale : 5 N |i : Rapport de reduction : 16
Série 08L...SL 256:1
Ø : Actuateurs linéaires : 8 mm |Fmax : Force axiale en régime continu : 15 N |nmax : Vitesse continue en entrée : 12000 mm/s |Fpeak : Force de pointe axiale : 50 N |npeak : Vitesse de pointe en entrée max. : 16000 mm/s |Fradial : Charge radiale : 5 N |i : Rapport de reduction : 256
Série 08L...SL 4:1
Ø : Actuateurs linéaires : 8 mm |Fmax : Force axiale en régime continu : 4 N |nmax : Vitesse continue en entrée : 12000 min⁻¹ |Fpeak : Force de pointe axiale : 50 N |npeak : Vitesse de pointe en entrée max. : 16000 min⁻¹ |Fradial : Charge radiale : 5 N |i : Rapport de reduction : 4
Série 08L...SL 64:1
Ø : Actuateurs linéaires : 8 mm |Fmax : Force axiale en régime continu : 12 N |nmax : Vitesse continue en entrée : 12000 mm/s |Fpeak : Force de pointe axiale : 50 N |npeak : Vitesse de pointe en entrée max. : 16000 mm/s |Fradial : Charge radiale : 5 N |i : Rapport de reduction : 64

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 1024
Vitesse continue en sortie max. 0.1 mm/s
Vitesse de pointe en sortie max. 0.1 mm/s
Vitesse continue en entrée max. 12000 mm/s
Vitesse de pointe en entrée max. 16000 mm/s
Force axiale en régime continu, moy. 23 N
Force de pointe axiale dynamique max. 27 N
Force de pointe axiale statique max. 50 N
Puissance utile max. 0.003 W
Rendement de réducteur/coupleur max. 55 %
Rendement de vis max. 35 %
Inertie de masse, vis incluse, max. 0.129 gmm²
Exactitude, vis de longueur standard, max. 100 µm
Charge radiale max. 5 N
Jeu de réducteur, sans charge, typique 3 °
Longueur de vis depuis la bride - axiale 50 mm
Longueur de vis depuis la bride - max. 100 mm
Longueur sans moteur L2 20.1 µm
Masse 8.5 g
Type de vis 3x0,5 (mm) profil de filetage propriétaire
Matériau de vis acier inoxydable
Matériau d’écrou cylindrique, plastique
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier
Palier de l’arbre de sortie roulements à billes précontraints
Température d'utilisation -30 ... 80 °C

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 16
Vitesse continue en sortie max. 6.3 mm/s
Vitesse de pointe en sortie max. 8.3 mm/s
Vitesse continue en entrée max. 12000 mm/s
Vitesse de pointe en entrée max. 16000 mm/s
Force axiale en régime continu, moy. 8 N
Force de pointe axiale dynamique max. 20 N
Force de pointe axiale statique max. 50 N
Puissance utile max. 0.167 W
Rendement de réducteur/coupleur max. 80 %
Rendement de vis max. 35 %
Inertie de masse, vis incluse, max. 0.139 gmm²
Exactitude, vis de longueur standard, max. 100 µm
Charge radiale max. 5 N
Jeu de réducteur, sans charge, typique 3 °
Longueur de vis depuis la bride - axiale 50 mm
Longueur de vis depuis la bride - max. 100 mm
Longueur sans moteur L2 12 mm
Masse 6 g
Type de vis 3x0,5 (mm) profil de filetage propriétaire
Matériau de vis acier inoxydable
Matériau d’écrou cylindrique, plastique
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier
Palier de l’arbre de sortie roulements à billes précontraints
Température d'utilisation -30 ... 80 °C

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 256
Vitesse continue en sortie max. 0.4 mm/s
Vitesse de pointe en sortie max. 0.5 mm/s
Vitesse continue en entrée max. 12000 mm/s
Vitesse de pointe en entrée max. 16000 mm/s
Force axiale en régime continu, moy. 15 N
Force de pointe axiale dynamique max. 27 N
Force de pointe axiale statique max. 50 N
Puissance utile max. 0.014 W
Rendement de réducteur/coupleur max. 60 %
Rendement de vis max. 35 %
Inertie de masse, vis incluse, max. 0.129 gmm²
Exactitude, vis de longueur standard, max. 100 µm
Charge radiale max. 5 N
Jeu de réducteur, sans charge, typique 3 °
Longueur de vis depuis la bride - axiale 50 mm
Longueur de vis depuis la bride - max. 100 mm
Longueur sans moteur L2 17.4 mm
Masse 7.6 g
Type de vis 3x0,5 (mm) profil de filetage propriétaire
Matériau de vis acier inoxydable
Matériau d’écrou cylindrique, plastique
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier
Palier de l’arbre de sortie roulements à billes précontraints
Température d'utilisation -30 ... 80 °C

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 1
Rapport de reduction 4
Vitesse continue en sortie max. 25 mm/s
Vitesse de pointe en sortie max. 33.3 mm/s
Vitesse continue en entrée max. 12000 min⁻¹
Vitesse de pointe en entrée max. 16000 min⁻¹
Force axiale en régime continu, moy. 4 N
Force de pointe axiale dynamique max. 8 N
Force de pointe axiale statique max. 50 N
Puissance utile max. 0.267 W
Rendement de réducteur/coupleur max. 90 %
Rendement de vis max. 35 %
Inertie de masse, vis incluse, max. 0.285 gmm²
Exactitude, vis de longueur standard, max. 100 µm
Charge radiale max. 5 N
Jeu de réducteur, sans charge, typique 3 °
Longueur de vis depuis la bride - axiale 50 mm
Longueur de vis depuis la bride - max. 100 mm
Longueur sans moteur L2 9.3 mm
Masse 5.4 g
Type de vis 3x0,5 (mm) profil de filetage propriétaire
Matériau de vis acier inoxydable
Matériau d’écrou cylindrique, plastique
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier
Palier de l’arbre de sortie roulements à billes précontraints
Température d'utilisation -30 ... 80 °C

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 64
Vitesse continue en sortie max. 1.6 mm/s
Vitesse de pointe en sortie max. 2.1 mm/s
Vitesse continue en entrée max. 12000 mm/s
Vitesse de pointe en entrée max. 16000 mm/s
Force axiale en régime continu, moy. 12 N
Force de pointe axiale dynamique max. 27 N
Force de pointe axiale statique max. 50 N
Puissance utile max. 0.056 W
Rendement de réducteur/coupleur max. 70 %
Rendement de vis max. 35 %
Inertie de masse, vis incluse, max. 0.13 gmm²
Exactitude, vis de longueur standard, max. 100 µm
Charge radiale max. 5 N
Jeu de réducteur, sans charge, typique 3 °
Longueur de vis depuis la bride - axiale 50 mm
Longueur de vis depuis la bride - max. 100 mm
Longueur sans moteur L2 14.7 mm
Masse 6.8 g
Type de vis 3x0,5 (mm) profil de filetage propriétaire
Matériau de vis acier inoxydable
Matériau d’écrou cylindrique, plastique
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier
Palier de l’arbre de sortie roulements à billes précontraints
Température d'utilisation -30 ... 80 °C
Zone d'exploitation

L'affichage indique la plage des points de fonctionnement possibles des entraînements à une température ambiante donnée de 22°C.
Le diagramme indique la vitesse de sortie recommandée en fonction de la force axiale de sortie disponible.
Pour la vis standard, qu'elle soit soutenue ou non, le diagramme montre également les vitesses critiques et les forces de flambage.
...... Vitesse critique (fixe libre)
------ Vitesse critique (fixe simple)
...... Force de flambage (fixe libre)
------ Force de flambage (fixe simple)

Zone d'exploitation

L'affichage indique la plage des points de fonctionnement possibles des entraînements à une température ambiante donnée de 22°C.
Le diagramme indique la vitesse de sortie recommandée en fonction de la force axiale de sortie disponible.
Pour la vis standard, qu'elle soit soutenue ou non, le diagramme montre également les vitesses critiques et les forces de flambage.
...... Vitesse critique (fixe libre)
------ Vitesse critique (fixe simple)
...... Force de flambage (fixe libre)
------ Force de flambage (fixe simple)

Zone d'exploitation

L'affichage indique la plage des points de fonctionnement possibles des entraînements à une température ambiante donnée de 22°C.
Le diagramme indique la vitesse de sortie recommandée en fonction de la force axiale de sortie disponible.
Pour la vis standard, qu'elle soit soutenue ou non, le diagramme montre également les vitesses critiques et les forces de flambage.
...... Vitesse critique (fixe libre)
------ Vitesse critique (fixe simple)
...... Force de flambage (fixe libre)
------ Force de flambage (fixe simple)

Zone d'exploitation

L'affichage indique la plage des points de fonctionnement possibles des entraînements à une température ambiante donnée de 22°C.
Le diagramme indique la vitesse de sortie recommandée en fonction de la force axiale de sortie disponible.
Pour la vis standard, qu'elle soit soutenue ou non, le diagramme montre également les vitesses critiques et les forces de flambage.
...... Vitesse critique (fixe libre)
------ Vitesse critique (fixe simple)
...... Force de flambage (fixe libre)
------ Force de flambage (fixe simple)

Zone d'exploitation

L'affichage indique la plage des points de fonctionnement possibles des entraînements à une température ambiante donnée de 22°C.
Le diagramme indique la vitesse de sortie recommandée en fonction de la force axiale de sortie disponible.
Pour la vis standard, qu'elle soit soutenue ou non, le diagramme montre également les vitesses critiques et les forces de flambage.
...... Vitesse critique (fixe libre)
------ Vitesse critique (fixe simple)
...... Force de flambage (fixe libre)
------ Force de flambage (fixe simple)

Moteurs C.C.
FAULHABER SR
0816 ... SR Série  de FAULHABER
Série 0816 ... SR
Commutation métaux précieux
Moteurs C.C. sans balais
FAULHABER B
0824 ... B Série  de FAULHABER
Série 0824 ... B
Technologie 2-pôles
Moteurs pas à pas
FAULHABER AM
AM0820 Série  de FAULHABER
Série AM0820
Biphasé, 20 pas par tour

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
pdf
Réduction absolu
FAULHABER L Série 08L ... SL de FAULHABER
FAULHABER L Série 08L ... SL de FAULHABER
FAULHABER L Série 08L ... SL de FAULHABER
FAULHABER L Série 08L ... SL de FAULHABER
FAULHABER L Série 08L ... SL de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 08L...SL 1024:1
Réducteur avec vis-mère intégrée
charge standard
Particularités clés
Actuateurs linéaires: 8 mm
Force axiale en régime continu: 23 N
Vitesse continue en entrée: 12000 mm/s
Force de pointe axiale: 50 N
Vitesse de pointe en entrée max.: 16000 mm/s
Charge radiale: 5 N
Rapport de reduction: 1024
Variante sélectionnées
Série 08L...SL 16:1
Réducteur avec vis-mère intégrée
charge standard
Particularités clés
Actuateurs linéaires: 8 mm
Force axiale en régime continu: 8 N
Vitesse continue en entrée: 12000 mm/s
Force de pointe axiale: 50 N
Vitesse de pointe en entrée max.: 16000 mm/s
Charge radiale: 5 N
Rapport de reduction: 16
Variante sélectionnées
Série 08L...SL 256:1
Réducteur avec vis-mère intégrée
charge standard
Particularités clés
Actuateurs linéaires: 8 mm
Force axiale en régime continu: 15 N
Vitesse continue en entrée: 12000 mm/s
Force de pointe axiale: 50 N
Vitesse de pointe en entrée max.: 16000 mm/s
Charge radiale: 5 N
Rapport de reduction: 256
Variante sélectionnées
Série 08L...SL 4:1
Réducteur avec vis-mère intégrée
charge standard
Particularités clés
Actuateurs linéaires: 8 mm
Force axiale en régime continu: 4 N
Vitesse continue en entrée: 12000 min⁻¹
Force de pointe axiale: 50 N
Vitesse de pointe en entrée max.: 16000 min⁻¹
Charge radiale: 5 N
Rapport de reduction: 4
Variante sélectionnées
Série 08L...SL 64:1
Réducteur avec vis-mère intégrée
charge standard
Particularités clés
Actuateurs linéaires: 8 mm
Force axiale en régime continu: 12 N
Vitesse continue en entrée: 12000 mm/s
Force de pointe axiale: 50 N
Vitesse de pointe en entrée max.: 16000 mm/s
Charge radiale: 5 N
Rapport de reduction: 64

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.