Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

FAULHABER Drive Calculator

Le calcul de moteur C.C. rendu simple

 

Start Drive Calculator

 

Vous souhaitez calculer un entraînement adapté à une certaine application, avec des performances motrices fiables et une longue durée de vie ? De multiples composants doivent être pris en compte. FAULHABER Drive Calculator vous permet de trouver le bon moteur C.C. en un rien de temps. Configurez le système à moteur C.C. qui correspond parfaitement à votre projet avec seulement quelques saisies et envoyez directement votre demande à notre service des ventes.

FAULHABER Drive Calculator, c'est quoi ?

FAULHABER Drive Calculator est un outil gratuit qui vous aide à calculer les moteurs C.C. directement depuis le site internet de FAULHABER - sans engagement et sans enregistrement. Saisissez juste quelques données clé, par exemple le couple et la vitesse de rotation requis par votre application, et vous trouverez la solution d'entraînement et les différents composants de la gamme de produits de FAULHABER qui conviendront.

Le configurateur est intuitif et facile à utiliser sur un PC ou sur une tablette : sélectionnez les paramètres adaptés au moyen de la fonction de filtrage et cliquez sur un bouton, une liste de solutions correspondantes apparaît à l'écran. Si plusieurs combinaisons d'articles ou de produits sont disponibles pour le calcul de moteur selon vos spécifications, la fonction de comparaison vous permet de visualiser jusqu'à trois variantes avec leurs caractéristiques sous forme de tableau.

Quels facteurs sont pris en compte par FAULHABER Drive Calculator pour le calcul de moteur C.C. ?

Nous souhaitons vous offrir le meilleur service possible pour le calcul de vos moteurs C.C., c'est pourquoi nous travaillons en permanence à améliorer notre calculateur FAULHABER Drive Calculator. Outre les critères fondamentaux comme la catégorie de moteur ou des composants spécifiques comme des réducteurs, des actuateurs linéaires ou des codeurs, vous pouvez dès à présent inclure à votre calcul des facteurs tels que le principe de transmission de la charge ou le mode opératoire et spécifier des valeurs clé pour l'application prévue pour le calcul de moteur. En ajoutant le calcul thermique, le système prend en outre en compte les changements des propriétés électriques dues à un échauffement du moteur.

Par ailleurs, vous pouvez aussi utiliser le calculateur de moteur pour sélectionner directement les produits que vous privilégiez dans la gamme FAULHABER lors du calcul de votre moteur. En seulement quelques clics, vous trouverez une solution adaptée à une série de moteurs ou à une combinaison moteur-réducteur spécifique qui répond à toutes les exigences de performances souhaitées.

Comment utiliser le FAULHABER Drive Calculator

vidéo
Langue de la vidéo : anglais

Dans cette vidéo, nous allons examiner en détail l'interface du FAULHABER Drive Calculator et vous présenter étape par étape les options de saisie de notre outil de calcul afin de vous aider à choisir le système d'entraînement adapté à votre application.

Notre expertise pour votre entraînement

Vous avez des questions au sujet du calcul de moteur ? Ou vous avez déjà trouvé la bonne solution pour votre application au moyen de FAULHABER Drive Calculator et aimeriez discuter de votre demande avec un de nos ingénieurs commerciaux ? Quels que soient vos besoins : l'équipe FAULHABER se fera un plaisir de vous aider.

Contact

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.