Presse Achat
Presse Achat
Codeurs Série IEP3-4096  de Faulhaber header

L’IEP3 peut être alimenté en 5 V ou en 3,3 V, si bien qu’il est aussi adapté aux applications sur batterie qui sont généralement alimentées en 3,3 V. La large plage de températures qui s’étend de -40 à + 125 °C ouvre également la voie à de multiples utilisations. L’IEP3 convient à un vaste éventail d’applications et se distingue par une grande précision dans un encombrement minimal. Entre autres, les utilisations possibles se retrouvent dans les technologies médicales par exemple les prothèses, dans les applications optiques comme notamment dans les télescopes, les microscopes, les lasers ou les caméras, dans la production de semi-conducteurs ou encore dans la robotique.

Le codeur sur axe avec aimant de capteur à 2 pôles est de conception simple et robuste. Grâce à ses caractéristiques modulaires que FAULHABER a déjà adoptées pour la série de codeurs IE3, le codeur IEP3 représente une plate-forme adaptée à différents moteurs du spécialiste des entraînements. Le nouveau produit peut être combiné avec des moteurs C.C. des séries 0816SR, 1016SR et 1024SR, ainsi qu’avec des moteurs pas à pas des séries AM0820, AM1020 et AM1524.

Le raccordement électrique du codeur peut être choisi en option par câble PVC ou FEP de différentes longueurs et avec divers connecteurs.

Les avantages en un coup d'œil :

  • Résolution élevée avec jusqu’à 10 000 impulsions par tour
  • Toute dernière technologie de puce avec compensation de la précision pour une précision de positionnement et une reproductibilité élevées
  • Très léger et compact

Produits

Codeurs
IEP3-4096
codeurs magnétiques, sorties digitales, 3 canaux, 16 - 4096 impulsions par tour
Fiche technique (PDF)
Particularités clés
Nombre d‘impulsions par tour:
16 ... 4096
Canaux de codeur:
3
Série IEP3-4096
Téléchargements

Communiqué de presse PDF DOC

Image de presse

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.