Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Micromoteurs C.C. Série 2668 ... CR

Commutation graphite

Particularités clés
Tension nominale:
18 ... 48 V
Couple nominal jusqu'à:
70 mNm
Vitesse à vide jusqu'à:
7900 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à:
660 mNm
Diamètre:
26 mm
Longueur:
68 mm
Avantages
Meilleure performance dynamique possible grâce à une faible inertie du rotor
Boîtier antichoc entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
Puissant aimant en terres rares
Plage de températures de fonctionnement extrêmement étendue -30 °C à 125 °C (en option -55 °C, enroulement jusqu‘à 155 °C)
Commutation graphite durable
Sans réluctance
Densité de puissance maximale
Variantes:
Série 2668W018CR
UN : Tension nominale : 18 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 56 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 7900 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 653 mNm |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 68 mm
Série 2668W024CR
UN : Tension nominale : 24 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 68 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 7800 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 656 mNm |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 68 mm
Série 2668W036CR
UN : Tension nominale : 36 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 69 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 7500 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 632 mNm |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 68 mm
Série 2668W048CR
UN : Tension nominale : 48 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 70 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 7700 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 660 mNm |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 68 mm

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 18 V
Résistance de l'induitR 0.57 Ω
Rendement, max.ηmax. 86 %
Vitesse à viden0 7900 min⁻¹
Courant à videI0 0.105 A
Couple de démarrageMH 653 mNm
Couple de frottementMR 2.2 mNm
Constante de vitessekn 448 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2.24 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 21.3 mNm/A
Constante de courantkI 0.047 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 12 min⁻¹/mNm
InductanceL 87 µH
Constante de temps mécaniqueτm 3.4 ms
Inertie du rotorJ 27 gcm²
Accélération angulaireαmax. 242 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 3 / 8 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 33 / 600 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, revêtement noir
Masse 189 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 10000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de l'induitR 1.03 Ω
Rendement, max.ηmax. 87 %
Vitesse à viden0 7800 min⁻¹
Courant à videI0 0.078 A
Couple de démarrageMH 656 mNm
Couple de frottementMR 2.2 mNm
Constante de vitessekn 331 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.02 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 28.9 mNm/A
Constante de courantkI 0.035 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 11.8 min⁻¹/mNm
InductanceL 158 µH
Constante de temps mécaniqueτm 3.1 ms
Inertie du rotorJ 25 gcm²
Accélération angulaireαmax. 263 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 3 / 8 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 33 / 600 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, revêtement noir
Masse 189 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 10000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 36 V
Résistance de l'induitR 2.53 Ω
Rendement, max.ηmax. 87 %
Vitesse à viden0 7500 min⁻¹
Courant à videI0 0.05 A
Couple de démarrageMH 632 mNm
Couple de frottementMR 2.2 mNm
Constante de vitessekn 211 min⁻¹/V
Constante FEMkE 4.73 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 45.2 mNm/A
Constante de courantkI 0.022 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 11.8 min⁻¹/mNm
InductanceL 390 µH
Constante de temps mécaniqueτm 3.1 ms
Inertie du rotorJ 25 gcm²
Accélération angulaireαmax. 253 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 3 / 8 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 33 / 600 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, revêtement noir
Masse 189 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 10000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 48 V
Résistance de l'induitR 4.23 Ω
Rendement, max.ηmax. 88 %
Vitesse à viden0 7700 min⁻¹
Courant à videI0 0.038 A
Couple de démarrageMH 660 mNm
Couple de frottementMR 2.2 mNm
Constante de vitessekn 162 min⁻¹/V
Constante FEMkE 6.18 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 59 mNm/A
Constante de courantkI 0.017 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 11.6 min⁻¹/mNm
InductanceL 660 µH
Constante de temps mécaniqueτm 3.2 ms
Inertie du rotorJ 26 gcm²
Accélération angulaireαmax. 254 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 3 / 8 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 33 / 600 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, revêtement noir
Masse 189 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 10000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 18 V
Résistance de l'induitR 0.57 Ω
Rendement, max.ηmax. 86 %
Vitesse à viden0 7900 min⁻¹
Courant à videI0 0.105 A
Couple de démarrageMH 653 mNm
Couple de frottementMR 2.2 mNm
Constante de vitessekn 448 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2.24 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 21.3 mNm/A
Constante de courantkI 0.047 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 12 min⁻¹/mNm
InductanceL 87 µH
Constante de temps mécaniqueτm 3.4 ms
Inertie du rotorJ 27 gcm²
Accélération angulaireαmax. 242 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 3 / 8 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 33 / 600 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, revêtement noir
Masse 189 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 10000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de l'induitR 1.03 Ω
Rendement, max.ηmax. 87 %
Vitesse à viden0 7800 min⁻¹
Courant à videI0 0.078 A
Couple de démarrageMH 656 mNm
Couple de frottementMR 2.2 mNm
Constante de vitessekn 331 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.02 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 28.9 mNm/A
Constante de courantkI 0.035 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 11.8 min⁻¹/mNm
InductanceL 158 µH
Constante de temps mécaniqueτm 3.1 ms
Inertie du rotorJ 25 gcm²
Accélération angulaireαmax. 263 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 3 / 8 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 33 / 600 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, revêtement noir
Masse 189 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 10000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 36 V
Résistance de l'induitR 2.53 Ω
Rendement, max.ηmax. 87 %
Vitesse à viden0 7500 min⁻¹
Courant à videI0 0.05 A
Couple de démarrageMH 632 mNm
Couple de frottementMR 2.2 mNm
Constante de vitessekn 211 min⁻¹/V
Constante FEMkE 4.73 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 45.2 mNm/A
Constante de courantkI 0.022 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 11.8 min⁻¹/mNm
InductanceL 390 µH
Constante de temps mécaniqueτm 3.1 ms
Inertie du rotorJ 25 gcm²
Accélération angulaireαmax. 253 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 3 / 8 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 33 / 600 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, revêtement noir
Masse 189 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 10000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 48 V
Résistance de l'induitR 4.23 Ω
Rendement, max.ηmax. 88 %
Vitesse à viden0 7700 min⁻¹
Courant à videI0 0.038 A
Couple de démarrageMH 660 mNm
Couple de frottementMR 2.2 mNm
Constante de vitessekn 162 min⁻¹/V
Constante FEMkE 6.18 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 59 mNm/A
Constante de courantkI 0.017 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 11.6 min⁻¹/mNm
InductanceL 660 µH
Constante de temps mécaniqueτm 3.2 ms
Inertie du rotorJ 26 gcm²
Accélération angulaireαmax. 254 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 3 / 8 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 33 / 600 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, revêtement noir
Masse 189 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 10000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (2668W018CR)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 18 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2668W018CR)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (2668W024CR)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 24 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2668W024CR)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (2668W036CR)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 36 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2668W036CR)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (2668W048CR)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 48 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2668W048CR)
Réducteurs planétaires
FAULHABER GPT
22GPT LN Série  de FAULHABER
Série 22GPT LN
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
32GPT LN Série  de FAULHABER
Série 32GPT LN
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Actuateurs linéaires
FAULHABER L
22L ... ML Série  de FAULHABER
Série 22L ... ML
Réducteur avec vis-mère intégrée, filetage métrique
22L ... PB Série  de FAULHABER
Série 22L ... PB
Réducteur avec vis à billes intégrée, haute précision
22L ... SB Série  de FAULHABER
Série 22L ... SB
Réducteur avec vis à billes intégrée, version standard
32L ... ML Série  de FAULHABER
Série 32L ... ML
Réducteur avec vis-mère intégrée, filetage métrique
32L ... PB Série  de FAULHABER
Série 32L ... PB
Réducteur avec vis à billes intégrée, haute précision
32L ... SB Série  de FAULHABER
Série 32L ... SB
Réducteur avec vis à billes intégrée, version standard
32L ... TL Série  de FAULHABER
Série 32L ... TL
Réducteur avec vis-mère intégrée, filetage trapézoïdal
Accessoires
Adaptateur et câbles
Freins
MBZ Série  de FAULHABER
Série MBZ
Système électromagnétique à manque de courant
Codeurs
Codeurs incrémentaux
IE3-1024 Série  de FAULHABER
Série IE3-1024
codeurs magnétiques, sorties digitales, 3 canaux, 1 - 1024 impulsions par tour
IE3-1024 L Série  de FAULHABER
Série IE3-1024 L
codeurs magnétiques avec „Line Driver“, sorties, digitales, 3 canaux, 1 - 1024 impulsions par tour
IER3-10000 Série  de FAULHABER
Série IER3-10000
codeurs optiques, sorties digitales, 3 canaux, 1000 - 10000 impulsions par tour
IER3-10000 L Série  de FAULHABER
Série IER3-10000 L
codeurs optiques avec „Line Driver“, sorties digitales, 3 canaux, 1000 - 10000 impulsions par tour
IERS3-500 Série  de FAULHABER
Série IERS3-500
codeurs optiques, sorties digitales, 3 canaux, 250 - 500 impulsions par tour
IERS3-500 L Série  de FAULHABER
Série IERS3-500 L
codeurs optiques avec „Line Driver“, sorties, digitales, 3 canaux, 250 - 500 impulsions par tour
Electroniques de commande
Contrôleurs de mouvement
MC 3602 B Série  de FAULHABER
Série MC 3602 B
CiA402 servo drive, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
MC 3603 S Série  de FAULHABER
Série MC 3603 S
CiA402 servo drive, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
MC 3606 B Série  de FAULHABER
Série MC 3606 B
CiA402 servo drive, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
MC 5004 P Série  de FAULHABER
Série MC 5004 P
CiA402 servo drive, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
MC 5005 S Série  de FAULHABER
Série MC 5005 S
CiA402 servo drive, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Contrôleurs de vitesse
SC 2804 S Série  de FAULHABER
Série SC 2804 S
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 5004 P Série  de FAULHABER
Série SC 5004 P
4-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 5008 S Série  de FAULHABER
Série SC 5008 S
4-quadrants PWM configurable par ordinateur

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
FAULHABER CR Série 2668 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 2668 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 2668 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 2668 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 2668 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 2668 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 2668 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 2668 ... CR de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 2668W018CR
Commutation graphite
Particularités clés
Tension nominale: 18 V
Couple nominal jusqu'à: 56 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 7900 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 653 mNm
Diamètre: 26 mm
Longueur: 68 mm
Variante sélectionnées
Série 2668W024CR
Commutation graphite
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple nominal jusqu'à: 68 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 7800 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 656 mNm
Diamètre: 26 mm
Longueur: 68 mm
Variante sélectionnées
Série 2668W036CR
Commutation graphite
Particularités clés
Tension nominale: 36 V
Couple nominal jusqu'à: 69 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 7500 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 632 mNm
Diamètre: 26 mm
Longueur: 68 mm
Variante sélectionnées
Série 2668W048CR
Commutation graphite
Particularités clés
Tension nominale: 48 V
Couple nominal jusqu'à: 70 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 7700 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 660 mNm
Diamètre: 26 mm
Longueur: 68 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.