Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Servomoteurs C.C. sans balais Série 3268 ... BX4

Technologie 4-pôles

Particularités clés
Tension nominale:
18 ... 48 V
Couple nominal jusqu'à:
74.5 mNm
Vitesse à vide jusqu'à:
5700 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à:
742 mNm
Diamètre:
32 mm
Longueur:
70.2 mm
Avantages
Couple élevé et rigidité de vitesse grâce à la technologie à 4 pôles
Contrôle de position dans des espaces d‘installation extrêmement restreints grâce aux capteurs analogiques à effet Hall en option
Concept de montage modulaire conforme au diamètre pour les codeurs magnétiques et optiques haute résolution
Versions disponibles avec contrôleurs de vitesse ou de mouvement intégrés
Haute fiabilité et longue durée de vie
Rotor équilibré dynamiquement, fonctionnement silencieux
Variantes:
Série 3268G018BX4
UN : Tension nominale : 18 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 74.5 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 5100 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 670 mNm |Ø : Diamètre : 32 mm |L : Longueur : 70.2 mm
Série 3268G024BX4
UN : Tension nominale : 24 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 72 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 5500 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 705 mNm |Ø : Diamètre : 32 mm |L : Longueur : 70.2 mm
Série 3268G024BX4 6855
UN : Tension nominale : 24 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 72 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 5500 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 705 mNm |Ø : Diamètre : 32 mm |L : Longueur : 70.2 mm
Série 3268G030BX4
UN : Tension nominale : 30 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 69.8 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 5700 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 742 mNm |Ø : Diamètre : 32 mm |L : Longueur : 70.2 mm
Série 3268G036BX4
UN : Tension nominale : 36 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 71.9 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 5500 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 716 mNm |Ø : Diamètre : 32 mm |L : Longueur : 70.2 mm
Série 3268G042BX4
UN : Tension nominale : 42 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 71.7 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 5300 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 670 mNm |Ø : Diamètre : 32 mm |L : Longueur : 70.2 mm
Série 3268G048BX4
UN : Tension nominale : 48 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 70 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 5500 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 678 mNm |Ø : Diamètre : 32 mm |L : Longueur : 70.2 mm

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 18 V
Résistance de phaseR 0.92 Ω
Rendement, max.ηmax. 80 %
Vitesse à viden0 5100 min⁻¹
Courant à videI0 0.22 A
Couple de démarrageMH 670 mNm
Couple de frottement statiqueC0 1.6 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 1.1 ·10⁻³ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 278 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.595 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 34.3 mNm/A
Constante de courantkI 0.029 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 7.45 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 67.6 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.9 ms
Inertie du rotorJ 63 gcm²
Accélération angulaireαmax. 106 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.7 / 8.8 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 16 / 1080 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 290 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 12000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de phaseR 1.47 Ω
Rendement, max.ηmax. 81 %
Vitesse à viden0 5500 min⁻¹
Courant à videI0 0.183 A
Couple de démarrageMH 705 mNm
Couple de frottement statiqueC0 1.6 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 1.1 ·10⁻³ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 220 min⁻¹/V
Constante FEMkE 4.534 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 43.3 mNm/A
Constante de courantkI 0.023 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 7.5 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 110 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.9 ms
Inertie du rotorJ 63 gcm²
Accélération angulaireαmax. 112 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.7 / 8.8 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 16 / 1080 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 290 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 12000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de phaseR 1.47 Ω
Rendement, max.ηmax. 81 %
Vitesse à viden0 5500 min⁻¹
Courant à videI0 0.183 A
Couple de démarrageMH 705 mNm
Couple de frottement statiqueC0 1.6 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 1.1 ·10⁻³ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 220 min⁻¹/V
Constante FEMkE 4.534 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 43.3 mNm/A
Constante de courantkI 0.023 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 7.5 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 110 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.9 ms
Inertie du rotorJ 63 gcm²
Accélération angulaireαmax. 112 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.7 / 8.8 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 16 / 1080 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 290 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 12000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 30 V
Résistance de phaseR 2.08 Ω
Rendement, max.ηmax. 80 %
Vitesse à viden0 5700 min⁻¹
Courant à videI0 0.162 A
Couple de démarrageMH 742 mNm
Couple de frottement statiqueC0 1.6 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 1.1 ·10⁻³ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 185 min⁻¹/V
Constante FEMkE 5.392 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 51.5 mNm/A
Constante de courantkI 0.019 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 7.48 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 152 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.9 ms
Inertie du rotorJ 63 gcm²
Accélération angulaireαmax. 118 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.7 / 8.8 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 16 / 1080 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 290 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 12000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 36 V
Résistance de phaseR 3.23 Ω
Rendement, max.ηmax. 80 %
Vitesse à viden0 5500 min⁻¹
Courant à videI0 0.124 A
Couple de démarrageMH 716 mNm
Couple de frottement statiqueC0 1.6 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 1.1 ·10⁻³ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 148 min⁻¹/V
Constante FEMkE 6.741 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 64.4 mNm/A
Constante de courantkI 0.015 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 7.44 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 238 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.9 ms
Inertie du rotorJ 63 gcm²
Accélération angulaireαmax. 114 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.7 / 8.8 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 16 / 1080 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 290 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 12000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 42 V
Résistance de phaseR 4.83 Ω
Rendement, max.ηmax. 80 %
Vitesse à viden0 5300 min⁻¹
Courant à videI0 0.101 A
Couple de démarrageMH 670 mNm
Couple de frottement statiqueC0 1.6 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 1.1 ·10⁻³ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 124 min⁻¹/V
Constante FEMkE 8.088 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 77.2 mNm/A
Constante de courantkI 0.013 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 7.73 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 342 µH
Constante de temps mécaniqueτm 5.1 ms
Inertie du rotorJ 63 gcm²
Accélération angulaireαmax. 106 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.7 / 8.8 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 16 / 1080 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 290 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 12000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 48 V
Résistance de phaseR 6.06 Ω
Rendement, max.ηmax. 79 %
Vitesse à viden0 5500 min⁻¹
Courant à videI0 0.093 A
Couple de démarrageMH 678 mNm
Couple de frottement statiqueC0 1.6 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 1.1 ·10⁻³ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 111 min⁻¹/V
Constante FEMkE 8.987 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 85.8 mNm/A
Constante de courantkI 0.012 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 7.85 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 423 µH
Constante de temps mécaniqueτm 5.2 ms
Inertie du rotorJ 63 gcm²
Accélération angulaireαmax. 108 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.7 / 8.8 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 16 / 1080 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 290 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 12000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 18 V
Résistance de phaseR 0.92 Ω
Rendement, max.ηmax. 80 %
Vitesse à viden0 5100 min⁻¹
Courant à videI0 0.22 A
Couple de démarrageMH 670 mNm
Couple de frottement statiqueC0 1.6 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 1.1 ·10⁻³ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 278 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.595 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 34.3 mNm/A
Constante de courantkI 0.029 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 7.45 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 67.6 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.9 ms
Inertie du rotorJ 63 gcm²
Accélération angulaireαmax. 106 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.7 / 8.8 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 16 / 1080 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 290 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 12000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de phaseR 1.47 Ω
Rendement, max.ηmax. 81 %
Vitesse à viden0 5500 min⁻¹
Courant à videI0 0.183 A
Couple de démarrageMH 705 mNm
Couple de frottement statiqueC0 1.6 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 1.1 ·10⁻³ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 220 min⁻¹/V
Constante FEMkE 4.534 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 43.3 mNm/A
Constante de courantkI 0.023 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 7.5 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 110 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.9 ms
Inertie du rotorJ 63 gcm²
Accélération angulaireαmax. 112 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.7 / 8.8 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 16 / 1080 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 290 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 12000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de phaseR 1.47 Ω
Rendement, max.ηmax. 81 %
Vitesse à viden0 5500 min⁻¹
Courant à videI0 0.183 A
Couple de démarrageMH 705 mNm
Couple de frottement statiqueC0 1.6 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 1.1 ·10⁻³ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 220 min⁻¹/V
Constante FEMkE 4.534 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 43.3 mNm/A
Constante de courantkI 0.023 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 7.5 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 110 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.9 ms
Inertie du rotorJ 63 gcm²
Accélération angulaireαmax. 112 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.7 / 8.8 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 16 / 1080 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 290 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 12000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 30 V
Résistance de phaseR 2.08 Ω
Rendement, max.ηmax. 80 %
Vitesse à viden0 5700 min⁻¹
Courant à videI0 0.162 A
Couple de démarrageMH 742 mNm
Couple de frottement statiqueC0 1.6 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 1.1 ·10⁻³ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 185 min⁻¹/V
Constante FEMkE 5.392 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 51.5 mNm/A
Constante de courantkI 0.019 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 7.48 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 152 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.9 ms
Inertie du rotorJ 63 gcm²
Accélération angulaireαmax. 118 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.7 / 8.8 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 16 / 1080 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 290 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 12000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 36 V
Résistance de phaseR 3.23 Ω
Rendement, max.ηmax. 80 %
Vitesse à viden0 5500 min⁻¹
Courant à videI0 0.124 A
Couple de démarrageMH 716 mNm
Couple de frottement statiqueC0 1.6 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 1.1 ·10⁻³ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 148 min⁻¹/V
Constante FEMkE 6.741 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 64.4 mNm/A
Constante de courantkI 0.015 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 7.44 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 238 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.9 ms
Inertie du rotorJ 63 gcm²
Accélération angulaireαmax. 114 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.7 / 8.8 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 16 / 1080 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 290 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 12000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 42 V
Résistance de phaseR 4.83 Ω
Rendement, max.ηmax. 80 %
Vitesse à viden0 5300 min⁻¹
Courant à videI0 0.101 A
Couple de démarrageMH 670 mNm
Couple de frottement statiqueC0 1.6 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 1.1 ·10⁻³ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 124 min⁻¹/V
Constante FEMkE 8.088 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 77.2 mNm/A
Constante de courantkI 0.013 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 7.73 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 342 µH
Constante de temps mécaniqueτm 5.1 ms
Inertie du rotorJ 63 gcm²
Accélération angulaireαmax. 106 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.7 / 8.8 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 16 / 1080 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 290 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 12000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 48 V
Résistance de phaseR 6.06 Ω
Rendement, max.ηmax. 79 %
Vitesse à viden0 5500 min⁻¹
Courant à videI0 0.093 A
Couple de démarrageMH 678 mNm
Couple de frottement statiqueC0 1.6 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 1.1 ·10⁻³ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 111 min⁻¹/V
Constante FEMkE 8.987 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 85.8 mNm/A
Constante de courantkI 0.012 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 7.85 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 423 µH
Constante de temps mécaniqueτm 5.2 ms
Inertie du rotorJ 63 gcm²
Accélération angulaireαmax. 108 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.7 / 8.8 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 16 / 1080 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 290 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 12000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (3268G018BX4)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 18 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (3268G018BX4)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (3268G024BX4)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 24 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (3268G024BX4)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (3268G024BX4 6855)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 24 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (3268G024BX4 6855)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (3268G030BX4)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 30 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (3268G030BX4)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (3268G036BX4)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 36 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (3268G036BX4)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (3268G042BX4)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 42 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (3268G042BX4)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (3268G048BX4)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 48 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (3268G048BX4)
Réducteurs planétaires
FAULHABER GPT
Actuateurs linéaires
FAULHABER L
32L ... ML Série  de FAULHABER
Série 32L ... ML
Réducteur avec vis-mère intégrée, filetage métrique
32L ... PB Série  de FAULHABER
Série 32L ... PB
Réducteur avec vis à billes intégrée, haute précision
32L ... SB Série  de FAULHABER
Série 32L ... SB
Réducteur avec vis à billes intégrée, version standard
32L ... TL Série  de FAULHABER
Série 32L ... TL
Réducteur avec vis-mère intégrée, filetage trapézoïdal
Accessoires
Adaptateur et câbles
6501.00085 Série  de FAULHABER
Série 6501.00085
Platine d’adaptation pour moteur MC V2.5, SC » BX4 (Capteur Hall)
6501.00086 Série  de FAULHABER
Série 6501.00086
Platine d’adaptation pour moteur MC V2.5, SC » BX4 (Capteur Hall)
Freins
PMB32 Série  de FAULHABER
Série PMB32
Système électromagnétique à manque de courant
Codeurs
Codeurs absolus
AEMT-12/16 L Série  de FAULHABER
Série AEMT-12/16 L
codeurs magnétiques absolus multitours avec, "Line Driver", Interface série SSI avec le, protocole BISS-C, 4096 impulsions par tour
AES-4096 L Série  de FAULHABER
Série AES-4096 L
codeurs magnétiques absolus monotour avec, "Line Driver", Interface série SSI avec le, protocole BISS-C, 4096 impulsions par tour
Codeurs incrémentaux
IE3-1024 Série  de FAULHABER
Série IE3-1024
codeurs magnétiques, sorties digitales, 3 canaux, 1 - 1024 impulsions par tour
IE3-1024 L Série  de FAULHABER
Série IE3-1024 L
codeurs magnétiques avec „Line Driver“, sorties, digitales, 3 canaux, 1 - 1024 impulsions par tour
IER3-10000 Série  de FAULHABER
Série IER3-10000
codeurs optiques, sorties digitales, 3 canaux, 1000 - 10000 impulsions par tour
IER3-10000 L Série  de FAULHABER
Série IER3-10000 L
codeurs optiques avec „Line Driver“, sorties digitales, 3 canaux, 1000 - 10000 impulsions par tour
Electroniques de commande
Contrôleurs de mouvement
MC 3602 B Série  de FAULHABER
Série MC 3602 B
CiA402 servo drive, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
MC 3603 S Série  de FAULHABER
Série MC 3603 S
CiA402 servo drive, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
MC 3606 B Série  de FAULHABER
Série MC 3606 B
CiA402 servo drive, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
MC 5004 P Série  de FAULHABER
Série MC 5004 P
CiA402 servo drive, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
MC 5005 S Série  de FAULHABER
Série MC 5005 S
CiA402 servo drive, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
MC 5010 S Série  de FAULHABER
Série MC 5010 S
CiA402 servo drive, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Contrôleurs de vitesse
SC 2804 S Série  de FAULHABER
Série SC 2804 S
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 5004 P Série  de FAULHABER
Série SC 5004 P
4-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 5008 S Série  de FAULHABER
Série SC 5008 S
4-quadrants PWM configurable par ordinateur

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
pdf
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor
FAULHABER BX4 Série 3268 ... BX4 de FAULHABER
FAULHABER BX4 Série 3268 ... BX4 de FAULHABER
FAULHABER BX4 Série 3268 ... BX4 de FAULHABER
FAULHABER BX4 Série 3268 ... BX4 de FAULHABER
FAULHABER BX4 Série 3268 ... BX4 de FAULHABER
FAULHABER BX4 Série 3268 ... BX4 de FAULHABER
FAULHABER BX4 Série 3268 ... BX4 de FAULHABER
FAULHABER BX4 Série 3268 ... BX4 de FAULHABER
FAULHABER BX4 Série 3268 ... BX4 de FAULHABER
FAULHABER BX4 Série 3268 ... BX4 de FAULHABER
FAULHABER BX4 Série 3268 ... BX4 de FAULHABER
FAULHABER BX4 Série 3268 ... BX4 de FAULHABER
FAULHABER BX4 Série 3268 ... BX4 de FAULHABER
FAULHABER BX4 Série 3268 ... BX4 de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 3268G018BX4
Technologie 4-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 18 V
Couple nominal jusqu'à: 74.5 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 5100 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 670 mNm
Diamètre: 32 mm
Longueur: 70.2 mm
Variante sélectionnées
Série 3268G024BX4
Technologie 4-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple nominal jusqu'à: 72 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 5500 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 705 mNm
Diamètre: 32 mm
Longueur: 70.2 mm
Variante sélectionnées
Série 3268G024BX4 6855
Technologie 4-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple nominal jusqu'à: 72 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 5500 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 705 mNm
Diamètre: 32 mm
Longueur: 70.2 mm
Variante sélectionnées
Série 3268G030BX4
Technologie 4-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 30 V
Couple nominal jusqu'à: 69.8 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 5700 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 742 mNm
Diamètre: 32 mm
Longueur: 70.2 mm
Variante sélectionnées
Série 3268G036BX4
Technologie 4-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 36 V
Couple nominal jusqu'à: 71.9 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 5500 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 716 mNm
Diamètre: 32 mm
Longueur: 70.2 mm
Variante sélectionnées
Série 3268G042BX4
Technologie 4-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 42 V
Couple nominal jusqu'à: 71.7 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 5300 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 670 mNm
Diamètre: 32 mm
Longueur: 70.2 mm
Variante sélectionnées
Série 3268G048BX4
Technologie 4-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 48 V
Couple nominal jusqu'à: 70 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 5500 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 678 mNm
Diamètre: 32 mm
Longueur: 70.2 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.