Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

FAULHABER B

Particularités clés
Diamètre:
6 ... 44 mm
Longueur:
18 ... 90 mm
Tension nominale:
6 ... 48 V
Vitesse jusqu'à:
100000 min⁻¹
Couple jusqu'à:
217 mNm
Puissance continue jusqu’à:
282 W

Servomoteurs C.C. sans balais Technologie à 2 pôles

Les moteurs sans encoche et sans fer de la famille FAULHABER B sont conçus pour être utilisés dans des domaines d‘application et des conditions environnementales très exigeants, du vide de l‘espace à la technologie des équipements médicaux. Ils sont précis, présentent une durée de vie opérationnelle extrêmement longue et sont d‘une fiabilité exceptionnelle. 

Les moteurs brushless sont disponibles avec une vaste gamme de produits complémentaires tels que des codeurs haute résolution et des réducteurs de précision. Pour une intégration maximale et une réduction de la taille, les capteurs numériques à effet Hall présents en standard dans les moteurs peuvent être remplacés par des capteurs analogiques (linéaires) à effet Hall en option, qui suppriment la nécessité d‘un codeur dans la plupart des applications.

Enroulement FAULHABER sans fer haute densité
Capteurs numériques ou analogiques à effet Hall disponibles
Contrôle de vitesse extrêmement souple
Contrôle de positionnement de précision

FAULHABER B

Vous cherchez le moteur adapté à votre application ?

Utilisez le Drive Calculator pour déterminer l'entraînement adapté à vos besoins.
Nous nous ferons également un plaisir de vous conseiller personnellement - envoyez-nous simplement une demande à l'aide du formulaire de contact.

Drive CalculatorFormulaire de contact

Rien de convenable n'a été trouvé ?

Calculez un système d'entraînement en fonction de vos besoins spécifiques.
Il suffit pour cela de remplir le formulaire et de démarrer la sélection de l'entraînement.

Choisir la série de moteurs
-
-
-
-

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.