Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten

Linearaktuatoren Serie 22L ... SB

Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung

Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser:
22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis:
572 N
Dauereingangsdrehzahl bis:
15000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis:
670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis:
20000 min⁻¹
Radiale Last bis:
205 N
Untersetzung:
1 ... 1294
Vorzüge
Hohe Leistung
Sehr robuste Konstruktion
Große und modifizierbare Auswahl an Spindel- und Muttertypen
Kompletter Untersetzungsbereich
Breites Portfolio an kombinierbaren Motoren
Varianten:
Serie 22L...SB 1042:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 532 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 20000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 205 N |i : Untersetzung : 1042
Serie 22L...SB 108:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 250 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 20000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 180 N |i : Untersetzung : 108
Serie 22L...SB 11:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 126 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 12000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 135 N |i : Untersetzung : 11
Serie 22L...SB 1294:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 572 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 20000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 205 N |i : Untersetzung : 1294
Serie 22L...SB 131:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 267 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 20000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 180 N |i : Untersetzung : 131
Serie 22L...SB 14:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 136 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 12000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 135 N |i : Untersetzung : 14
Serie 22L...SB 158:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 284 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 20000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 180 N |i : Untersetzung : 158
Serie 22L...SB 16:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 142 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 12000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 135 N |i : Untersetzung : 16
Serie 22L...SB 178:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 295 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 20000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 205 N |i : Untersetzung : 178
Serie 22L...SB 196:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 305 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 20000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 180 mN |i : Untersetzung : 196
Serie 22L...SB 1:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 84 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 3600 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 4500 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 90 N |i : Untersetzung : 1
Serie 22L...SB 20:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 153 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 12000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 135 N |i : Untersetzung : 20
Serie 22L...SB 215:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 314 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 20000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 205 N |i : Untersetzung : 215
Serie 22L...SB 24:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 163 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 12000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 135 N |i : Untersetzung : 24
Serie 22L...SB 267:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 338 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 20000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 205 N |i : Untersetzung : 267
Serie 22L...SB 3,6:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 95 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 9000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 11000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 105 N |i : Untersetzung : 3.6
Serie 22L...SB 30:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 176 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 12000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 135 N |i : Untersetzung : 30
Serie 22L...SB 323:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 360 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 20000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 205 N |i : Untersetzung : 323
Serie 22L...SB 3:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 90 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 9000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 11000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 105 N |i : Untersetzung : 3
Serie 22L...SB 4,5:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 103 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 9000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 11000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 105 N |i : Untersetzung : 4.5
Serie 22L...SB 401:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 387 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 20000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 205 N |i : Untersetzung : 401
Serie 22L...SB 41:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 181 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 20000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 180 N |i : Untersetzung : 41
Serie 22L...SB 44:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 200 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 12000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 135 N |i : Untersetzung : 44
Serie 22L...SB 474:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 409 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 20000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 205 N |i : Untersetzung : 474
Serie 22L...SB 49:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 192 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 20000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 180 N |i : Untersetzung : 49
Serie 22L...SB 588:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 440 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 20000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 205 N |i : Untersetzung : 588
Serie 22L...SB 59:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 204 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 20000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 180 N |i : Untersetzung : 59
Serie 22L...SB 6,6:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 117 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 9000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 11000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 105 N |i : Untersetzung : 6.6
Serie 22L...SB 711:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 499 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 20000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 205 N |i : Untersetzung : 711
Serie 22L...SB 72:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 218 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 20000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 180 N |i : Untersetzung : 72
Serie 22L...SB 862:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 468 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 20000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 205 N |i : Untersetzung : 862
Serie 22L...SB 89:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 234 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 20000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 180 N |i : Untersetzung : 89
Serie 22L...SB 9:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 22 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 125 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 10000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 670 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 12000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 135 N |i : Untersetzung : 9

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 1042
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 2.81 … 0.39 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 3.7 … 0.5 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 295 … 572 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 2 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 65 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 14 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 205 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 49.9 mm
Masse 157 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 108
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 12.4 … 2.55 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 16.5 … 3.4 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 181 … 305 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 9 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 82 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 33 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 180 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 43.5 mm
Masse 142 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 11
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 36.8 … 9.18 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 46 … 11.5 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 12000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 126 … 200 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 16 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 82 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 81 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 135 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 37.2 mm
Masse 126 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 1294
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 2.81 … 0.39 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 3.7 … 0.5 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 295 … 572 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 2 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 65 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 14 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 205 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 49.9 mm
Masse 157 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 131
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 12.4 … 2.55 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 16.5 … 3.4 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 181 … 305 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 9 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 82 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 33 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 180 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 43.5 mm
Masse 142 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 14
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 36.8 … 9.18 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 46 … 11.5 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 12000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 126 … 200 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 16 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 82 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 81 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 135 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 37.2 mm
Masse 126 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 158
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 12.4 … 2.55 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 16.5 … 3.4 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 181 … 305 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 9 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 82 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 33 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 180 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 43.5 mm
Masse 142 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 16
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 36.8 … 9.18 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 46 … 11.5 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 12000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 126 … 200 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 16 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 82 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 81 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 135 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 37.2 mm
Masse 126 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 178
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 2.81 … 0.39 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 3.7 … 0.5 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 295 … 572 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 2 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 65 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 14 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 205 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 49.9 mm
Masse 157 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 196
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 12.4 … 2.55 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 16.5 … 3.4 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 181 … 305 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 9 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 82 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 33 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 180 mN
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 43.5 mm
Masse 142 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 1
Untersetzung 1
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 120 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 150 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 3600 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 4500 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 84 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 27 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 95 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 648 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 24 µm
Radiale Last, max. 90 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.33 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 30.9 mm
Masse 107 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 20
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 36.8 … 9.18 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 46 … 11.5 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 12000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 126 … 200 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 16 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 82 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 81 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 135 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 37.2 mm
Masse 126 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 215
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 2.81 … 0.39 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 3.7 … 0.5 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 295 … 572 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 2 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 65 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 14 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 205 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 49.9 mm
Masse 157 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 24
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 36.8 … 9.18 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 46 … 11.5 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 12000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 126 … 200 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 16 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 82 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 81 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 135 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 37.2 mm
Masse 126 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 267
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 2.81 … 0.39 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 3.7 … 0.5 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 295 … 572 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 2 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 65 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 14 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 205 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 49.9 mm
Masse 157 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 1
Untersetzung 3.6
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 100 … 45.4 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 122 … 55.6 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 11000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 90 … 117 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 27 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 92 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 106 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 105 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 30.9 mm
Masse 111 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 30
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 36.8 … 9.18 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 46 … 11.5 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 12000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 126 … 200 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 16 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 82 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 81 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 135 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 37.2 mm
Masse 126 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 323
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 2.81 … 0.39 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 3.7 … 0.5 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 295 … 572 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 2 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 65 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 14 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 205 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 49.9 mm
Masse 157 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 1
Untersetzung 3
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 100 … 45.4 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 122 … 55.6 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 11000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 90 … 117 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 27 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 92 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 106 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 105 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 30.9 mm
Masse 111 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 1
Untersetzung 4.5
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 100 … 45.4 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 122 … 55.6 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 11000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 90 … 117 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 27 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 92 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 106 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 105 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 30.9 mm
Masse 111 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 401
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 2.81 … 0.39 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 3.7 … 0.5 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 295 … 572 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 2 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 65 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 14 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 205 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 49.9 mm
Masse 157 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 41
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 12.4 … 2.55 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 16.5 … 3.4 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 181 … 305 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 9 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 82 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 33 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 180 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 43.5 mm
Masse 142 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 44
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 36.8 … 9.18 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 46 … 11.5 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 12000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 126 … 200 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 16 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 82 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 81 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 135 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 37.2 mm
Masse 126 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 474
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 2.81 … 0.39 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 3.7 … 0.5 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 295 … 572 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 2 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 65 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 14 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 205 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 49.9 mm
Masse 157 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 49
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 12.4 … 2.55 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 16.5 … 3.4 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 181 … 305 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 9 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 82 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 33 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 180 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 43.5 mm
Masse 142 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 588
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 2.81 … 0.39 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 3.7 … 0.5 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 295 … 572 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 2 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 65 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 14 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 205 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 49.9 mm
Masse 157 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 59
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 12.4 … 2.55 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 16.5 … 3.4 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 181 … 305 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 9 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 82 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 33 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 180 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 43.5 mm
Masse 142 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 1
Untersetzung 6.6
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 100 … 45.4 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 122 … 55.6 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 11000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 90 … 117 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 27 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 92 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 106 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 105 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 30.9 mm
Masse 111 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 711
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 2.81 … 0.39 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 3.7 … 0.5 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 295 … 572 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 2 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 65 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 14 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 205 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 49.9 mm
Masse 157 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 72
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 12.4 … 2.55 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 16.5 … 3.4 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 181 … 305 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 9 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 82 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 33 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 180 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 43.5 mm
Masse 142 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 862
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 2.81 … 0.39 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 3.7 … 0.5 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 295 … 572 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 2 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 65 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 14 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 205 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 49.9 mm
Masse 157 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 89
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 12.4 … 2.55 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 16.5 … 3.4 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 181 … 305 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 9 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 82 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 33 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 180 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 43.5 mm
Masse 142 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 9
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 37 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 44.4 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 10000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 12000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 125 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 580 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 670 N
Abtriebsleistung, max. 16 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 82 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 90 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 81 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 26 µm
Radiale Last, max. 135 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 0.8 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 150 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 200 mm
Länge ohne Motor L2 37.2 mm
Masse 126 g
Spindeltyp 6x2 IT3 - Rechtsgewinde, Drehrichtung der Schraube entspricht derjenigen der Motorwelle.
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Metall
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -20 ... 80 °C
Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER B
2036 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 2036 ... B
2-Pol-Technologie
2057 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 2057 ... B
2-Pol-Technologie
2444 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 2444 ... B
2-Pol-Technologie
FAULHABER BXT
2214 ... BXT H Serie  von FAULHABER
Serie 2214 ... BXT H
Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
2214 ... BXT R Serie  von FAULHABER
Serie 2214 ... BXT R
Außenläufer Technologie, ohne Gehäuse
3216 ... BXT H Serie  von FAULHABER
Serie 3216 ... BXT H
Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
3216 ... BXT R Serie  von FAULHABER
Serie 3216 ... BXT R
Außenläufer Technologie, ohne Gehäuse
FAULHABER BX4
2232 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 2232 ... BX4
4-Pol-Technologie
2250 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 2250 ... BX4
4-Pol-Technologie
FAULHABER BP4
2264 ... BP4 Serie  von FAULHABER
Serie 2264 ... BP4
4-Pol-Technologie
Motoren mit integrierter Elektronik
FAULHABER BXT SC
2214 ... BXT H SC Serie  von FAULHABER
Serie 2214 ... BXT H SC
mit integriertem Speed Controller, Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
3216 ... BXT H SC Serie  von FAULHABER
Serie 3216 ... BXT H SC
mit integriertem Speed Controller, Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
FAULHABER BX4 IMC
2232 ... BX4 IMC RS/CO Serie  von FAULHABER
Serie 2232 ... BX4 IMC RS/CO
V3.0, 4-Quadranten PWM mit RS232-Schnittstelle
2250 ... BX4 IMC RS/CO Serie  von FAULHABER
Serie 2250 ... BX4 IMC RS/CO
V3.0, 4-Quadranten PWM mit RS232-Schnittstelle
FAULHABER BX4 SC
2232 ... BX4 SC Serie  von FAULHABER
Serie 2232 ... BX4 SC
mit integriertem Speed Controller, 4-Pol-Technologie
2250 ... BX4 SC Serie  von FAULHABER
Serie 2250 ... BX4 SC
mit integriertem Speed Controller, 4-Pol-Technologie
DC-Motoren
FAULHABER CXR
2237 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 2237 ... CXR
Graphitkommutierung
2642 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 2642 ... CXR
Graphitkommutierung
2657 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 2657 ... CXR
Graphitkommutierung
FAULHABER CR
2342 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 2342 ... CR
Graphitkommutierung
2642 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 2642 ... CR
Graphitkommutierung
2657 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 2657 ... CR
Graphitkommutierung
2668 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 2668 ... CR
Graphitkommutierung
Schrittmotoren
FAULHABER AM
AM2224 Serie  von FAULHABER
Serie AM2224
Zwei Phasen, 24 Schritte pro Umdrehung

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
pdf
Absolutes Untersetzungsverhältnis
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
FAULHABER L Serie 22L ... SB von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 1042:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 532 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 20000 min⁻¹
Radiale Last bis: 205 N
Untersetzung: 1042
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 108:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 250 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 20000 min⁻¹
Radiale Last bis: 180 N
Untersetzung: 108
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 11:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 126 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 12000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Radiale Last bis: 135 N
Untersetzung: 11
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 1294:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 572 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 20000 min⁻¹
Radiale Last bis: 205 N
Untersetzung: 1294
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 131:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 267 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 20000 min⁻¹
Radiale Last bis: 180 N
Untersetzung: 131
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 14:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 136 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 12000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Radiale Last bis: 135 N
Untersetzung: 14
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 158:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 284 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 20000 min⁻¹
Radiale Last bis: 180 N
Untersetzung: 158
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 16:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 142 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 12000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Radiale Last bis: 135 N
Untersetzung: 16
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 178:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 295 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 20000 min⁻¹
Radiale Last bis: 205 N
Untersetzung: 178
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 196:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 305 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 20000 min⁻¹
Radiale Last bis: 180 mN
Untersetzung: 196
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 1:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 84 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 3600 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 4500 min⁻¹
Radiale Last bis: 90 N
Untersetzung: 1
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 20:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 153 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 12000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Radiale Last bis: 135 N
Untersetzung: 20
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 215:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 314 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 20000 min⁻¹
Radiale Last bis: 205 N
Untersetzung: 215
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 24:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 163 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 12000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Radiale Last bis: 135 N
Untersetzung: 24
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 267:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 338 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 20000 min⁻¹
Radiale Last bis: 205 N
Untersetzung: 267
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 3,6:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 95 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 9000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 11000 min⁻¹
Radiale Last bis: 105 N
Untersetzung: 3.6
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 30:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 176 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 12000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Radiale Last bis: 135 N
Untersetzung: 30
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 323:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 360 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 20000 min⁻¹
Radiale Last bis: 205 N
Untersetzung: 323
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 3:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 90 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 9000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 11000 min⁻¹
Radiale Last bis: 105 N
Untersetzung: 3
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 4,5:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 103 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 9000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 11000 min⁻¹
Radiale Last bis: 105 N
Untersetzung: 4.5
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 401:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 387 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 20000 min⁻¹
Radiale Last bis: 205 N
Untersetzung: 401
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 41:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 181 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 20000 min⁻¹
Radiale Last bis: 180 N
Untersetzung: 41
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 44:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 200 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 12000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Radiale Last bis: 135 N
Untersetzung: 44
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 474:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 409 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 20000 min⁻¹
Radiale Last bis: 205 N
Untersetzung: 474
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 49:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 192 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 20000 min⁻¹
Radiale Last bis: 180 N
Untersetzung: 49
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 588:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 440 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 20000 min⁻¹
Radiale Last bis: 205 N
Untersetzung: 588
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 59:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 204 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 20000 min⁻¹
Radiale Last bis: 180 N
Untersetzung: 59
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 6,6:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 117 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 9000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 11000 min⁻¹
Radiale Last bis: 105 N
Untersetzung: 6.6
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 711:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 499 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 20000 min⁻¹
Radiale Last bis: 205 N
Untersetzung: 711
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 72:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 218 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 20000 min⁻¹
Radiale Last bis: 180 N
Untersetzung: 72
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 862:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 468 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 20000 min⁻¹
Radiale Last bis: 205 N
Untersetzung: 862
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 89:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 234 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 20000 min⁻¹
Radiale Last bis: 180 N
Untersetzung: 89
Gewählte Variante
Serie 22L...SB 9:1
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel
Standard Ausführung
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 125 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 10000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 670 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 12000 min⁻¹
Radiale Last bis: 135 N
Untersetzung: 9

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.