Presse Lieferanten
Presse Lieferanten

Bürstenlose DC-Servomotoren Serie 3216 ... BXT H SC

mit integriertem Speed Controller
Außenläufer Technologie, mit Gehäuse

Eckdaten
Nennspannung:
12 ... 24 V
Nenndrehmoment bis:
35 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
6300 min⁻¹
Durchmesser:
32 mm
Länge:
23 mm
Vorzüge
Hohes Drehmoment und Drehzahlsteifigkeit durch 14-Pol-Technologie
Drehzahlregelung auf kleinstem Bauraum, durch die Hochpoligkeit der Motoren auch in niedrigem Drehzahlbereich ab 200 min-1 verfügbar
Modulares durchmesserkonformes Anbaukonzept mit integrierter Strombegrenzung
Einfache und komfortable Programmierung über Motion Manager und Programmieradapter
Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
Zweites Wellenende in den Baugrößen 32 und 42 mm verfügbar
Varianten:
Serie 3216W012BXTH SC
UN : Nennspannung : 12 V |MN : Nenndrehmoment bis : 33.5 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 6300 min⁻¹ |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 23 mm
Serie 3216W024BXTH SC
UN : Nennspannung : 24 V |MN : Nenndrehmoment bis : 35 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 6300 min⁻¹ |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 23 mm

Werte bei 22° und NennspannungWert
NennspannungUN 12 V
Wirkungsgrad, max.ηmax. 84 %
Leerlaufdrehzahln0 6300 min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 17 mNm/A
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 64 g
Polpaarzahl 7

Werte bei 22° und NennspannungWert
NennspannungUN 24 V
Wirkungsgrad, max.ηmax. 81 %
Leerlaufdrehzahln0 6300 min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 35 mNm/A
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 64 g
Polpaarzahl 7
Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot >UN.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot >UN.

Planetengetriebe
FAULHABER GPT
22GPT Serie  von FAULHABER
Serie 22GPT
Hohes Drehmoment
22GPT HT Serie  von FAULHABER
Serie 22GPT HT
Hohes Drehmoment
32GPT Serie  von FAULHABER
Serie 32GPT
Hohes Drehmoment
32GPT HT Serie  von FAULHABER
Serie 32GPT HT
Hohes Drehmoment
Linearaktuatoren
FAULHABER L
22L ... ML Serie  von FAULHABER
Serie 22L ... ML
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, metrisches Gewinde
22L ... PB Serie  von FAULHABER
Serie 22L ... PB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, höhere Genauigkeit
22L ... SB Serie  von FAULHABER
Serie 22L ... SB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, Standard Ausführung
32L ... ML Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... ML
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, metrisches Gewinde
32L ... PB Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... PB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, höhere Genauigkeit
32L ... SB Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... SB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, Standard Ausführung
32L ... TL Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... TL
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, Trapezgewinde
Zubehör
Adapter & Leitungen
6501.00088 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00088
Programmieradapter
6501.00096 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00096
Programmieradapter USB
6501.00097 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00097
Programmieradapter USB
6501.00112 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00112
Anschlussadapter SCS » USB
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
pdf
Zubehörteile Kombination
pdf
Gerätehandbuch
zip
3D-CAD Dateien

Software

Declarations of Conformity

pdf
EG-00018-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00019-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC
FAULHABER BXT SC Serie 3216 ... BXT H SC von FAULHABER
FAULHABER BXT SC Serie 3216 ... BXT H SC von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 3216W012BXTH SC
mit integriertem Speed Controller
Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Nenndrehmoment bis: 33.5 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 6300 min⁻¹
Durchmesser: 32 mm
Länge: 23 mm
Gewählte Variante
Serie 3216W024BXTH SC
mit integriertem Speed Controller
Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
Eckdaten
Nennspannung: 24 V
Nenndrehmoment bis: 35 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 6300 min⁻¹
Durchmesser: 32 mm
Länge: 23 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.