Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
FAULHABER BRC SC Familie 3D-Zeichnung in offener Ansicht

FAULHABER BRC

Eckdaten
Durchmesser:
15 ... 31 mm
Länge:
25.4 ... 53 mm
Nennspannung:
6 ... 24 V
Dauerdrehmoment bis:
36.5 mNm
Dauerleistung bis:
17.5 W

Bürstenlose DC-Motoren mit integriertem Speed Controller

Die effiziente Motorreihe mit kontinuierlich, gleichmäßig ruhigem Lauf beeindruckt mit einer außergewöhnlich langanhaltenden Lebensdauer. Die Motoren der BRC-Familie überzeugen im optimierten Dauerbetrieb durch Hochleistungslagerung und rastmomentfreien Lauf im linearen Drehzahl- und Drehmoment Bereich. Die bürstenlosen Motoren mit integriertem Speed Controller arbeiten mit einer präzisen Drehzahlregelung.

So wird der Arbeitspunkt, wie auch das Arbeitsverhalten über eine entsprechende Software im Detail geregelt. Mit Abmessungen von 15 bis 31 mm Durchmesser sind diese Motoren für den Einbau bei sehr beengten Verhältnissen und – dank robuster Ausführung – auch für Anwendungen mit hoher Belastung geeignet. Die Motoren lassen sich ansteuerbedingt reversibel rechts- oder linksrotierend betreiben. Durch den Frequenzausgang dieser Motoren kann die Drehzahl des Motors genau wiedergeben und bestimmt werden.

Programmierbare Motorcharakteristik durch integrierten Speed Controller
Große Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer
Dynamisch gewuchteter Rotor, ruhiger Lauf
Rastmomentfrei
Breiter linearer Drehzahl-Drehmoment-Bereich

FAULHABER BRC

Bürstenlose DC-Motoren für Klimaanlage in den Inkubatoren
Application
Medizin
Motoren mit integrierter Elektronik

Wenn ein Kind zu früh auf die Welt kommt, ist seine Entwicklung im Mutterleib noch nicht abgeschlossen. Den nötigen Schutzraum zum Aufholen verschafft ihm ein Inkubator, zum Beispiel von Tende Elektronik. Der Medizintechnik- Spezialist aus Ankara setzt bei der Klimatisierung der Brutkästen auf…

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.