Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten

Planetengetriebe Serie 22GPT

Hohes Drehmoment

Eckdaten
Anzahl Getriebestufen:
1 ... 4
Dauerdrehmoment bis:
1.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis:
2.5 Nm
Untersetzung:
3 ... 1294
Durchmesser:
22 mm
Länge:
19.8 ... 38.9 mm
Vorzüge
Kompakte Länge
Hohes Dauerdrehmoment
Sehr widerstandsfähig für intermittierende oder Impulszyklen
Hohe Kurzzeitdrehzahl von bis zu 20.000 min-1
Spielarme Ausführung
Viele Untersetzungsverhältnisse
Große Auswahl an Motorkombinationen
Viele Standardoptionen
Varianten:
Serie 22GPT 1042:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 1.4 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 2 Nm |i : Untersetzung : 1042 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 38.9 mm
Serie 22GPT 108:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 1.3 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1.8 Nm |i : Untersetzung : 108 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 32.5 mm
Serie 22GPT 11:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.8 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1.1 Nm |i : Untersetzung : 11 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 26.2 mm
Serie 22GPT 1294:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 1.4 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 2 Nm |i : Untersetzung : 1294 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 38.9 mm
Serie 22GPT 131:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 1.3 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1.8 Nm |i : Untersetzung : 131 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 32.5 mm
Serie 22GPT 14:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.8 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1.1 Nm |i : Untersetzung : 14 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 26.2 mm
Serie 22GPT 158:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 1.3 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1.8 Nm |i : Untersetzung : 158 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 32.5 mm
Serie 22GPT 16:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.8 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1.1 Nm |i : Untersetzung : 16 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 26.2 mm
Serie 22GPT 178:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 1.8 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 2.5 Nm |i : Untersetzung : 178 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 38.9 mm
Serie 22GPT 196:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 1.3 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1.8 Nm |i : Untersetzung : 196 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 32.5 mm
Serie 22GPT 20:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.8 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1.1 Nm |i : Untersetzung : 20 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 26.2 mm
Serie 22GPT 215:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 1.8 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 2.5 Nm |i : Untersetzung : 215 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 38.9 mm
Serie 22GPT 24:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.8 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1.1 Nm |i : Untersetzung : 24 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 26.2 mm
Serie 22GPT 267:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 1.8 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 2.5 Nm |i : Untersetzung : 267 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 38.9 mm
Serie 22GPT 3,6:1
n : Anzahl Getriebestufen : 1 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.45 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.6 Nm |i : Untersetzung : 3.6 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 19.8 mm
Serie 22GPT 30:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.8 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1.1 Nm |i : Untersetzung : 30 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 26.2 mm
Serie 22GPT 323:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 1.8 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 2.5 Nm |i : Untersetzung : 323 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 38.9 mm
Serie 22GPT 3:1
n : Anzahl Getriebestufen : 1 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.45 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.6 Nm |i : Untersetzung : 3 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 19.8 mm
Serie 22GPT 4,5:1
n : Anzahl Getriebestufen : 1 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.45 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.6 Nm |i : Untersetzung : 4.5 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 19.8 mm
Serie 22GPT 401:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 1.8 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 2.5 Nm |i : Untersetzung : 401 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 38.9 mm
Serie 22GPT 41:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 1.3 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1.8 Nm |i : Untersetzung : 41 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 32.5 mm
Serie 22GPT 44:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.8 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1.1 Nm |i : Untersetzung : 44 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 26.2 mm
Serie 22GPT 474:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 1.8 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 2.5 Nm |i : Untersetzung : 474 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 38.9 mm
Serie 22GPT 49:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 1.3 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1.8 Nm |i : Untersetzung : 49 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 32.5 mm
Serie 22GPT 588:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 1.8 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 2.5 Nm |i : Untersetzung : 588 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 38.9 mm
Serie 22GPT 59:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 1.3 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1.8 Nm |i : Untersetzung : 59 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 32.5 mm
Serie 22GPT 6,6:1
n : Anzahl Getriebestufen : 1 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.45 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.6 Nm |i : Untersetzung : 6.6 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 19.8 mm
Serie 22GPT 711:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 1.4 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 2 Nm |i : Untersetzung : 711 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 38.9 mm
Serie 22GPT 72:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 1.3 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1.8 Nm |i : Untersetzung : 72 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 32.5 mm
Serie 22GPT 862:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 1.8 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 2.5 Nm |i : Untersetzung : 862 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 38.9 mm
Serie 22GPT 89:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 1.3 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1.8 Nm |i : Untersetzung : 89 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 32.5 mm
Serie 22GPT 9:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.8 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1.1 Nm |i : Untersetzung : 9 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 26.2 mm

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 1042
Dauerdrehmoment, max. 1.4 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 2 Nm
Spitzendrehmoment 4 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 7 W
Kurzzeitleistung, max. 10 W
Wirkungsgrad, max. 65 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 13 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 38.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 86 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 108
Dauerdrehmoment, max. 1.3 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1.8 Nm
Spitzendrehmoment 3.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 8 W
Kurzzeitleistung, max. 12 W
Wirkungsgrad, max. 78 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 34 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 32.5 mm
Masse ohne Motor, ca. 72 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 11
Dauerdrehmoment, max. 0.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1.1 Nm
Spitzendrehmoment 2.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 12000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 12 W
Kurzzeitleistung, max. 18 W
Wirkungsgrad, max. 82 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 50 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 26.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 58 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 1294
Dauerdrehmoment, max. 1.4 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 2 Nm
Spitzendrehmoment 4 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 7 W
Kurzzeitleistung, max. 10 W
Wirkungsgrad, max. 65 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 13 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 38.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 86 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 131
Dauerdrehmoment, max. 1.3 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1.8 Nm
Spitzendrehmoment 3.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 8 W
Kurzzeitleistung, max. 12 W
Wirkungsgrad, max. 78 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 34 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 32.5 mm
Masse ohne Motor, ca. 72 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 14
Dauerdrehmoment, max. 0.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1.1 Nm
Spitzendrehmoment 2.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 12000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 12 W
Kurzzeitleistung, max. 18 W
Wirkungsgrad, max. 82 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 50 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 26.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 58 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 158
Dauerdrehmoment, max. 1.3 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1.8 Nm
Spitzendrehmoment 3.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 8 W
Kurzzeitleistung, max. 12 W
Wirkungsgrad, max. 78 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 34 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 32.5 mm
Masse ohne Motor, ca. 72 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 16
Dauerdrehmoment, max. 0.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1.1 Nm
Spitzendrehmoment 2.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 12000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 12 W
Kurzzeitleistung, max. 18 W
Wirkungsgrad, max. 82 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 50 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 26.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 58 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 178
Dauerdrehmoment, max. 1.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 2.5 Nm
Spitzendrehmoment 4.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 7 W
Kurzzeitleistung, max. 10 W
Wirkungsgrad, max. 65 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 14 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 38.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 86 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 196
Dauerdrehmoment, max. 1.3 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1.8 Nm
Spitzendrehmoment 3.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 8 W
Kurzzeitleistung, max. 12 W
Wirkungsgrad, max. 78 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 34 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 32.5 mm
Masse ohne Motor, ca. 72 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 20
Dauerdrehmoment, max. 0.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1.1 Nm
Spitzendrehmoment 2.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 12000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 12 W
Kurzzeitleistung, max. 18 W
Wirkungsgrad, max. 82 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 50 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 26.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 58 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 215
Dauerdrehmoment, max. 1.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 2.5 Nm
Spitzendrehmoment 4.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 7 W
Kurzzeitleistung, max. 10 W
Wirkungsgrad, max. 65 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 14 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 38.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 86 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 24
Dauerdrehmoment, max. 0.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1.1 Nm
Spitzendrehmoment 2.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 12000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 12 W
Kurzzeitleistung, max. 18 W
Wirkungsgrad, max. 82 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 50 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 26.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 58 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 267
Dauerdrehmoment, max. 1.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 2.5 Nm
Spitzendrehmoment 4.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 7 W
Kurzzeitleistung, max. 10 W
Wirkungsgrad, max. 65 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 14 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 38.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 86 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 1
Untersetzung 3.6
Dauerdrehmoment, max. 0.45 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.6 Nm
Spitzendrehmoment 1 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 11000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 21 W
Kurzzeitleistung, max. 30 W
Wirkungsgrad, max. 92 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 75 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 6 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 19.8 mm
Masse ohne Motor, ca. 44 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 30
Dauerdrehmoment, max. 0.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1.1 Nm
Spitzendrehmoment 2.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 12000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 12 W
Kurzzeitleistung, max. 18 W
Wirkungsgrad, max. 82 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 50 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 26.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 58 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 323
Dauerdrehmoment, max. 1.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 2.5 Nm
Spitzendrehmoment 4.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 7 W
Kurzzeitleistung, max. 10 W
Wirkungsgrad, max. 65 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 14 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 38.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 86 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 1
Untersetzung 3
Dauerdrehmoment, max. 0.45 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.6 Nm
Spitzendrehmoment 1 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 11000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 21 W
Kurzzeitleistung, max. 30 W
Wirkungsgrad, max. 92 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 75 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 6 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 19.8 mm
Masse ohne Motor, ca. 44 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 1
Untersetzung 4.5
Dauerdrehmoment, max. 0.45 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.6 Nm
Spitzendrehmoment 1 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 11000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 21 W
Kurzzeitleistung, max. 30 W
Wirkungsgrad, max. 92 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 75 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 6 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 19.8 mm
Masse ohne Motor, ca. 44 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 401
Dauerdrehmoment, max. 1.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 2.5 Nm
Spitzendrehmoment 4.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 7 W
Kurzzeitleistung, max. 10 W
Wirkungsgrad, max. 65 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 14 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 38.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 86 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 41
Dauerdrehmoment, max. 1.3 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1.8 Nm
Spitzendrehmoment 3.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 8 W
Kurzzeitleistung, max. 12 W
Wirkungsgrad, max. 78 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 34 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 32.5 mm
Masse ohne Motor, ca. 72 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 44
Dauerdrehmoment, max. 0.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1.1 Nm
Spitzendrehmoment 2.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 12000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 12 W
Kurzzeitleistung, max. 18 W
Wirkungsgrad, max. 82 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 50 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 26.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 58 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 474
Dauerdrehmoment, max. 1.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 2.5 Nm
Spitzendrehmoment 4.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 7 W
Kurzzeitleistung, max. 10 W
Wirkungsgrad, max. 65 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 14 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 38.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 86 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 49
Dauerdrehmoment, max. 1.3 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1.8 Nm
Spitzendrehmoment 3.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 8 W
Kurzzeitleistung, max. 12 W
Wirkungsgrad, max. 78 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 34 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 32.5 mm
Masse ohne Motor, ca. 72 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 588
Dauerdrehmoment, max. 1.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 2.5 Nm
Spitzendrehmoment 4.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 7 W
Kurzzeitleistung, max. 10 W
Wirkungsgrad, max. 65 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 14 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 38.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 86 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 59
Dauerdrehmoment, max. 1.3 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1.8 Nm
Spitzendrehmoment 3.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 8 W
Kurzzeitleistung, max. 12 W
Wirkungsgrad, max. 78 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 34 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 32.5 mm
Masse ohne Motor, ca. 72 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 1
Untersetzung 6.6
Dauerdrehmoment, max. 0.45 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.6 Nm
Spitzendrehmoment 1 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 11000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 21 W
Kurzzeitleistung, max. 30 W
Wirkungsgrad, max. 92 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 75 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 6 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 19.8 mm
Masse ohne Motor, ca. 44 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 711
Dauerdrehmoment, max. 1.4 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 2 Nm
Spitzendrehmoment 4 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 7 W
Kurzzeitleistung, max. 10 W
Wirkungsgrad, max. 65 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 13 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 38.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 86 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 72
Dauerdrehmoment, max. 1.3 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1.8 Nm
Spitzendrehmoment 3.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 8 W
Kurzzeitleistung, max. 12 W
Wirkungsgrad, max. 78 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 34 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 32.5 mm
Masse ohne Motor, ca. 72 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 862
Dauerdrehmoment, max. 1.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 2.5 Nm
Spitzendrehmoment 4.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 7 W
Kurzzeitleistung, max. 10 W
Wirkungsgrad, max. 65 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 14 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 38.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 86 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 89
Dauerdrehmoment, max. 1.3 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1.8 Nm
Spitzendrehmoment 3.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 8 W
Kurzzeitleistung, max. 12 W
Wirkungsgrad, max. 78 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 34 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 32.5 mm
Masse ohne Motor, ca. 72 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 9
Dauerdrehmoment, max. 0.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1.1 Nm
Spitzendrehmoment 2.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 10000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 12000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 12 W
Kurzzeitleistung, max. 18 W
Wirkungsgrad, max. 84 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 78 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 11 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 26.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 58 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER B
2036 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 2036 ... B
2-Pol-Technologie
2057 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 2057 ... B
2-Pol-Technologie
2444 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 2444 ... B
2-Pol-Technologie
FAULHABER BXT
2214 ... BXT H Serie  von FAULHABER
Serie 2214 ... BXT H
Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
2214 ... BXT R Serie  von FAULHABER
Serie 2214 ... BXT R
Außenläufer Technologie, ohne Gehäuse
3216 ... BXT H Serie  von FAULHABER
Serie 3216 ... BXT H
Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
3216 ... BXT R Serie  von FAULHABER
Serie 3216 ... BXT R
Außenläufer Technologie, ohne Gehäuse
FAULHABER BX4
2232 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 2232 ... BX4
4-Pol-Technologie
2250 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 2250 ... BX4
4-Pol-Technologie
FAULHABER BP4
2264 ... BP4 Serie  von FAULHABER
Serie 2264 ... BP4
4-Pol-Technologie
Motoren mit integrierter Elektronik
FAULHABER BXT SC
2214 ... BXT H SC Serie  von FAULHABER
Serie 2214 ... BXT H SC
mit integriertem Speed Controller, Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
3216 ... BXT H SC Serie  von FAULHABER
Serie 3216 ... BXT H SC
mit integriertem Speed Controller, Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
FAULHABER BX4 IMC
2232 ... BX4 IMC RS/CO Serie  von FAULHABER
Serie 2232 ... BX4 IMC RS/CO
V3.0, 4-Quadranten PWM mit RS232-Schnittstelle
2250 ... BX4 IMC RS/CO Serie  von FAULHABER
Serie 2250 ... BX4 IMC RS/CO
V3.0, 4-Quadranten PWM mit RS232-Schnittstelle
FAULHABER BX4 SC
2232 ... BX4 SC Serie  von FAULHABER
Serie 2232 ... BX4 SC
mit integriertem Speed Controller, 4-Pol-Technologie
2250 ... BX4 SC Serie  von FAULHABER
Serie 2250 ... BX4 SC
mit integriertem Speed Controller, 4-Pol-Technologie
DC-Motoren
FAULHABER SR
2224 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 2224 ... SR
Edelmetallkommutierung
2232 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 2232 ... SR
Edelmetallkommutierung
FAULHABER CXR
2237 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 2237 ... CXR
Graphitkommutierung
2642 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 2642 ... CXR
Graphitkommutierung
2657 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 2657 ... CXR
Graphitkommutierung
FAULHABER CR
2342 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 2342 ... CR
Graphitkommutierung
2642 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 2642 ... CR
Graphitkommutierung
2657 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 2657 ... CR
Graphitkommutierung
2668 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 2668 ... CR
Graphitkommutierung
Schrittmotoren
FAULHABER AM
AM2224 Serie  von FAULHABER
Serie AM2224
Zwei Phasen, 24 Schritte pro Umdrehung

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
pdf
Absolutes Untersetzungsverhältnis
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 22GPT 1042:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 1.4 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 2 Nm
Untersetzung: 1042
Durchmesser: 22 mm
Länge: 38.9 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 108:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 1.3 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1.8 Nm
Untersetzung: 108
Durchmesser: 22 mm
Länge: 32.5 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 11:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 0.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1.1 Nm
Untersetzung: 11
Durchmesser: 22 mm
Länge: 26.2 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 1294:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 1.4 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 2 Nm
Untersetzung: 1294
Durchmesser: 22 mm
Länge: 38.9 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 131:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 1.3 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1.8 Nm
Untersetzung: 131
Durchmesser: 22 mm
Länge: 32.5 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 14:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 0.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1.1 Nm
Untersetzung: 14
Durchmesser: 22 mm
Länge: 26.2 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 158:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 1.3 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1.8 Nm
Untersetzung: 158
Durchmesser: 22 mm
Länge: 32.5 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 16:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 0.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1.1 Nm
Untersetzung: 16
Durchmesser: 22 mm
Länge: 26.2 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 178:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 1.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 2.5 Nm
Untersetzung: 178
Durchmesser: 22 mm
Länge: 38.9 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 196:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 1.3 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1.8 Nm
Untersetzung: 196
Durchmesser: 22 mm
Länge: 32.5 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 20:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 0.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1.1 Nm
Untersetzung: 20
Durchmesser: 22 mm
Länge: 26.2 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 215:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 1.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 2.5 Nm
Untersetzung: 215
Durchmesser: 22 mm
Länge: 38.9 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 24:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 0.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1.1 Nm
Untersetzung: 24
Durchmesser: 22 mm
Länge: 26.2 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 267:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 1.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 2.5 Nm
Untersetzung: 267
Durchmesser: 22 mm
Länge: 38.9 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 3,6:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 1
Dauerdrehmoment bis: 0.45 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.6 Nm
Untersetzung: 3.6
Durchmesser: 22 mm
Länge: 19.8 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 30:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 0.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1.1 Nm
Untersetzung: 30
Durchmesser: 22 mm
Länge: 26.2 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 323:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 1.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 2.5 Nm
Untersetzung: 323
Durchmesser: 22 mm
Länge: 38.9 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 3:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 1
Dauerdrehmoment bis: 0.45 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.6 Nm
Untersetzung: 3
Durchmesser: 22 mm
Länge: 19.8 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 4,5:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 1
Dauerdrehmoment bis: 0.45 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.6 Nm
Untersetzung: 4.5
Durchmesser: 22 mm
Länge: 19.8 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 401:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 1.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 2.5 Nm
Untersetzung: 401
Durchmesser: 22 mm
Länge: 38.9 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 41:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 1.3 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1.8 Nm
Untersetzung: 41
Durchmesser: 22 mm
Länge: 32.5 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 44:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 0.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1.1 Nm
Untersetzung: 44
Durchmesser: 22 mm
Länge: 26.2 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 474:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 1.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 2.5 Nm
Untersetzung: 474
Durchmesser: 22 mm
Länge: 38.9 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 49:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 1.3 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1.8 Nm
Untersetzung: 49
Durchmesser: 22 mm
Länge: 32.5 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 588:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 1.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 2.5 Nm
Untersetzung: 588
Durchmesser: 22 mm
Länge: 38.9 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 59:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 1.3 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1.8 Nm
Untersetzung: 59
Durchmesser: 22 mm
Länge: 32.5 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 6,6:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 1
Dauerdrehmoment bis: 0.45 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.6 Nm
Untersetzung: 6.6
Durchmesser: 22 mm
Länge: 19.8 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 711:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 1.4 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 2 Nm
Untersetzung: 711
Durchmesser: 22 mm
Länge: 38.9 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 72:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 1.3 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1.8 Nm
Untersetzung: 72
Durchmesser: 22 mm
Länge: 32.5 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 862:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 1.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 2.5 Nm
Untersetzung: 862
Durchmesser: 22 mm
Länge: 38.9 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 89:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 1.3 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1.8 Nm
Untersetzung: 89
Durchmesser: 22 mm
Länge: 32.5 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT 9:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 0.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1.1 Nm
Untersetzung: 9
Durchmesser: 22 mm
Länge: 26.2 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.