Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
FAULHABER GPT Familie 3D-Zeichnung in offener Ansicht

FAULHABER GPT

Eckdaten
Durchmesser:
14 ... 42 mm
Untersetzung:
3 ... 1437
Dauerdrehmoment:
0.06 ... 18 Nm

Kompakte Planetengetriebe mit hohem Drehmoment

Die Getriebebaureihe GPT wurde für besonders hohe Drehmomente entwickelt und weist pro Stufe bis zu sechs Planeten auf. Damit wird bei geringerer Baulänge mehr Drehmoment erreicht und die Getriebe bieten höchste Leistung bei minimalem Volumen. Um die Übertragung hoher Kräfte zuverlässig zu gewährleisten, sind die GPT-Planetengetriebe immer aus Metall (gehärteter Edelstahl) gefertigt. Die Verbindungen sind nicht geklebt, sondern durchgängig geschweißt. Optimierte Komponentenabstimmung und Hochleistungsschmierstoffe tragen zu einer weiteren Leistungssteigerung bei.

Kompakte Länge
Hohes Dauerdrehmoment
Sehr widerstandsfähig für intermittierende oder Impulszyklen
Hohe Kurzzeitdrehzahl von bis zu 20.000 min-1
Spielarme Ausführung

Die Planetengetriebe GPT bieten ein hohes Drehmoment und eine erhöhte Eingangsdrehzahl bei kompakten Abmessungen. Ihr verbesserter Wirkungsgrad und die zahlreichen, gleichmäßig verteilten Untersetzungsverhältnisse unterstützen dabei, die maximale Motorleistung auszunutzen.

Das Getriebe ist robust ausgelegt, um kurzzeitigen oder plötzlichen Lastveränderungen standzuhalten. Je nach Durchmesser können die Getriebe einer Eingangsdrehzahl von bis zu 20.000 min-1 oder einem Abtriebsdrehmoment von bis zu 25 Nm im intermittierendem Betrieb standhalten. Durch ihr geringes Verdrehspiel eignet sich die Produktfamilie GPT zudem besonders gut für präzise Positionierungsanwendungen.

Die Getriebe können mit einem umfangreichem Portfolio an DC-Motoren oder bürstenlosen Motoren kombiniert werden und bieten außerdem eine Vielzahl von Wellenkonfigurationen zur weiteren Individualisierung. Sie passen ideal zu verschiedenen Arten von Robotern – Inspektion, Montage, Rehabilitation oder Exoskelette – ebenso wie zur Fertigungs- und Laborautomation, zu Verpackungsmaschinen, Mess- und Testeinrichtungen oder zum Halbleiterhandling.

FAULHABER GPT

FAULHABER Drive Time

Video
Videosprache: Englisch

Was sind die wichtigsten Daten auf einem FAULHABER Getriebe-Datenblatt?

Kennen Sie die FAULHABER Getriebe-Datenblätter und sind Sie mit den verschiedenen darin enthaltenen Werten vertraut?

In diesem Video wirft unser Experte einen detaillierten Blick auf die in den Datenblättern für GPT-Getriebe enthaltenen Informationen, wie z. B. Untersetzungsverhältnis, Abtriebsdrehmoment, Abtriebsleistung und Eingangsdrehzahl, und erklärt, wie man diese nutzt.

Video
Videosprache: Englisch

Wie liest man das Leistungsdiagramm eines Getriebe-Datenblatts?

In diesem Video erklärt unser Getriebe-Experte Carlo Catoia den Aufbau und die wichtigsten Werte eines FAULHABER GPT-Datenblatts.

Erfahren Sie, wie Sie das Leistungsdiagramm mit den empfohlenen Bereichen für Dauer- und intermittierenden Betrieb lesen und welche Kombinationsmöglichkeiten für FAULHABER-Getriebe zur Verfügung stehen.

Video
Videosprache: Englisch

Wie der Arbeitspunkt den Wirkungsgrad des Getriebes beeinflusst

Welche Werte beeinflussen den Wirkungsgrad eines Getriebes und eines Antriebssystems im Allgemeinen?

In diesem Video spricht unser Experte darüber, inwiefern Werte wie die Anzahl der Stufen, das Drehmoment oder die Drehzahl den Wirkungsgrad eines FAULHABER GPT-Getriebes beeinflussen. Außerdem erklärt er, wie man die verschiedenen Diagramme zum Wirkungsgrad liest, die wir in den technischen Informationen anbieten.

Nichts passendes gefunden?

Berechnen Sie ein Antriebssystem basierend auf Ihren speziellen Anforderungen.
Einfach das Formular ausfüllen und starten.

Getriebe oder lineare Aktuator Serie wählen
-
-
-
-

Verwandte Artikel

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.