Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten

Planetengetriebe Serie 42GPT

Hohes Drehmoment

Eckdaten
Anzahl Getriebestufen:
1 ... 4
Dauerdrehmoment bis:
18 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis:
25 Nm
Untersetzung:
3 ... 1294
Durchmesser:
42 mm
Länge:
34 ... 71.3 mm
Vorzüge
Kompakte Länge
Hohes Dauerdrehmoment
Sehr widerstandsfähig für intermittierende oder Impulszyklen
Hohe Kurzzeitdrehzahl von bis zu 20.000 min-1
Spielarme Ausführung
Viele Untersetzungsverhältnisse
Große Auswahl an Motorkombinationen
Viele Standardoptionen
Varianten:
Serie 42GPT 1042:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 15 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 20 Nm |i : Untersetzung : 1042 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 71.3 mm
Serie 42GPT 108:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 15.5 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 20 Nm |i : Untersetzung : 108 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 58.9 mm
Serie 42GPT 11:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 6 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 8 Nm |i : Untersetzung : 11 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 46.4 mm
Serie 42GPT 1294:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 15 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 20 Nm |i : Untersetzung : 1294 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 71.3 mm
Serie 42GPT 131:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 15.5 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 20 Nm |i : Untersetzung : 131 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 58.9 mm
Serie 42GPT 14:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 6 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 8 Nm |i : Untersetzung : 14 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 46.4 mm
Serie 42GPT 158:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 15.5 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 20 Nm |i : Untersetzung : 158 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 58.9 mm
Serie 42GPT 16:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 6 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 8 Nm |i : Untersetzung : 16 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 46.4 mm
Serie 42GPT 178:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 18 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 25 Nm |i : Untersetzung : 178 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 71.3 mm
Serie 42GPT 196:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 15.5 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 20 Nm |i : Untersetzung : 196 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 58.9 mm
Serie 42GPT 20:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 6 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 8 Nm |i : Untersetzung : 20 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 46.4 mm
Serie 42GPT 215:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 18 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 25 Nm |i : Untersetzung : 215 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 71.3 mm
Serie 42GPT 24:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 6 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 8 Nm |i : Untersetzung : 24 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 46.4 mm
Serie 42GPT 267:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 18 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 25 Nm |i : Untersetzung : 267 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 71.3 mm
Serie 42GPT 3,6:1
n : Anzahl Getriebestufen : 1 |MD : Dauerdrehmoment bis : 2.5 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 3.3 Nm |i : Untersetzung : 3.6 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 34 mm
Serie 42GPT 30:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 6 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 8 Nm |i : Untersetzung : 30 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 46.4 mm
Serie 42GPT 323:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 18 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 25 Nm |i : Untersetzung : 323 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 71.3 mm
Serie 42GPT 3:1
n : Anzahl Getriebestufen : 1 |MD : Dauerdrehmoment bis : 2.5 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 3.3 Nm |i : Untersetzung : 3 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 34 mm
Serie 42GPT 4,5:1
n : Anzahl Getriebestufen : 1 |MD : Dauerdrehmoment bis : 2.5 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 3.3 Nm |i : Untersetzung : 4.5 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 34 mm
Serie 42GPT 401:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 18 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 25 Nm |i : Untersetzung : 401 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 71.3 mm
Serie 42GPT 41:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 15.5 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 20 Nm |i : Untersetzung : 41 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 58.9 mm
Serie 42GPT 44:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 6 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 8 Nm |i : Untersetzung : 44 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 46.4 mm
Serie 42GPT 474:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 18 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 25 Nm |i : Untersetzung : 474 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 71.3 mm
Serie 42GPT 49:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 15.5 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 20 Nm |i : Untersetzung : 49 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 58.9 mm
Serie 42GPT 588:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 18 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 25 Nm |i : Untersetzung : 588 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 71.3 mm
Serie 42GPT 59:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 15.5 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 20 Nm |i : Untersetzung : 59 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 58.9 mm
Serie 42GPT 6,6:1
n : Anzahl Getriebestufen : 1 |MD : Dauerdrehmoment bis : 2.5 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 3.3 Nm |i : Untersetzung : 6.6 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 34 mm
Serie 42GPT 711:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 15 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 20 Nm |i : Untersetzung : 711 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 71.3 mm
Serie 42GPT 72:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 15.5 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 20 Nm |i : Untersetzung : 72 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 58.9 mm
Serie 42GPT 862:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 18 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 25 Nm |i : Untersetzung : 862 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 71.3 mm
Serie 42GPT 89:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 15.5 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 20 Nm |i : Untersetzung : 89 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 58.9 mm
Serie 42GPT 9:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 6 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 8 Nm |i : Untersetzung : 9 |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 46.4 mm

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 1042
Dauerdrehmoment, max. 15 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 20 Nm
Spitzendrehmoment 30 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 10000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 13000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 20 W
Kurzzeitleistung, max. 30 W
Wirkungsgrad, max. 74 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 355 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 71.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 575 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 108
Dauerdrehmoment, max. 15.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 20 Nm
Spitzendrehmoment 25 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 10000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 13000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 26 W
Kurzzeitleistung, max. 39 W
Wirkungsgrad, max. 80 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 920 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 58.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 475 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 11
Dauerdrehmoment, max. 6 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 8 Nm
Spitzendrehmoment 11.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 7000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 37 W
Kurzzeitleistung, max. 56 W
Wirkungsgrad, max. 86 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 2000 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 46.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 375 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 1294
Dauerdrehmoment, max. 15 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 20 Nm
Spitzendrehmoment 30 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 10000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 13000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 20 W
Kurzzeitleistung, max. 30 W
Wirkungsgrad, max. 74 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 355 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 71.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 575 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 131
Dauerdrehmoment, max. 15.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 20 Nm
Spitzendrehmoment 25 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 10000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 13000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 26 W
Kurzzeitleistung, max. 39 W
Wirkungsgrad, max. 80 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 920 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 58.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 475 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 14
Dauerdrehmoment, max. 6 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 8 Nm
Spitzendrehmoment 11.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 12000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 37 W
Kurzzeitleistung, max. 56 W
Wirkungsgrad, max. 86 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 920 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 46.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 375 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 158
Dauerdrehmoment, max. 15.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 20 Nm
Spitzendrehmoment 25 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 10000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 13000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 26 W
Kurzzeitleistung, max. 39 W
Wirkungsgrad, max. 80 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 920 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 58.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 475 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 16
Dauerdrehmoment, max. 6 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 8 Nm
Spitzendrehmoment 11.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 12000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 37 W
Kurzzeitleistung, max. 56 W
Wirkungsgrad, max. 86 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 920 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 46.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 375 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 178
Dauerdrehmoment, max. 18 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 25 Nm
Spitzendrehmoment 34 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 10000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 13000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 20 W
Kurzzeitleistung, max. 30 W
Wirkungsgrad, max. 74 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 400 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 71.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 575 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 196
Dauerdrehmoment, max. 15.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 20 Nm
Spitzendrehmoment 25 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 10000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 13000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 26 W
Kurzzeitleistung, max. 39 W
Wirkungsgrad, max. 80 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 920 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 58.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 475 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 20
Dauerdrehmoment, max. 6 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 8 Nm
Spitzendrehmoment 11.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 12000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 37 W
Kurzzeitleistung, max. 56 W
Wirkungsgrad, max. 86 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 920 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 46.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 375 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 215
Dauerdrehmoment, max. 18 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 25 Nm
Spitzendrehmoment 34 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 10000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 13000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 20 W
Kurzzeitleistung, max. 30 W
Wirkungsgrad, max. 74 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 400 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 71.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 575 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 24
Dauerdrehmoment, max. 6 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 8 Nm
Spitzendrehmoment 11.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 12000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 37 W
Kurzzeitleistung, max. 56 W
Wirkungsgrad, max. 86 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 920 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 46.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 375 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 267
Dauerdrehmoment, max. 18 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 25 Nm
Spitzendrehmoment 34 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 10000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 13000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 20 W
Kurzzeitleistung, max. 30 W
Wirkungsgrad, max. 74 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 400 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 71.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 575 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 1
Untersetzung 3.6
Dauerdrehmoment, max. 2.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 3.3 Nm
Spitzendrehmoment 4 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 7000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 60 W
Kurzzeitleistung, max. 90 W
Wirkungsgrad, max. 93 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 1330 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 14 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 34 mm
Masse ohne Motor, ca. 275 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 30
Dauerdrehmoment, max. 6 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 8 Nm
Spitzendrehmoment 11.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 12000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 37 W
Kurzzeitleistung, max. 56 W
Wirkungsgrad, max. 86 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 920 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 46.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 375 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 323
Dauerdrehmoment, max. 18 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 25 Nm
Spitzendrehmoment 34 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 10000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 13000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 20 W
Kurzzeitleistung, max. 30 W
Wirkungsgrad, max. 74 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 400 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 71.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 575 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 1
Untersetzung 3
Dauerdrehmoment, max. 2.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 3.3 Nm
Spitzendrehmoment 4 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 7000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 60 W
Kurzzeitleistung, max. 90 W
Wirkungsgrad, max. 93 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 2000 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 14 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 34 mm
Masse ohne Motor, ca. 275 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 1
Untersetzung 4.5
Dauerdrehmoment, max. 2.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 3.3 Nm
Spitzendrehmoment 4 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 7000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 60 W
Kurzzeitleistung, max. 90 W
Wirkungsgrad, max. 93 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 1330 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 14 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 34 mm
Masse ohne Motor, ca. 275 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 401
Dauerdrehmoment, max. 18 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 25 Nm
Spitzendrehmoment 34 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 10000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 13000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 20 W
Kurzzeitleistung, max. 30 W
Wirkungsgrad, max. 74 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 400 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 71.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 575 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 41
Dauerdrehmoment, max. 15.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 20 Nm
Spitzendrehmoment 25 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 10000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 13000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 26 W
Kurzzeitleistung, max. 39 W
Wirkungsgrad, max. 80 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 920 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 58.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 475 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 44
Dauerdrehmoment, max. 6 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 8 Nm
Spitzendrehmoment 11.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 12000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 37 W
Kurzzeitleistung, max. 56 W
Wirkungsgrad, max. 86 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 920 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 46.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 375 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 474
Dauerdrehmoment, max. 18 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 25 Nm
Spitzendrehmoment 34 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 10000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 13000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 20 W
Kurzzeitleistung, max. 30 W
Wirkungsgrad, max. 74 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 400 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 71.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 575 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 49
Dauerdrehmoment, max. 15.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 20 Nm
Spitzendrehmoment 25 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 10000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 13000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 26 W
Kurzzeitleistung, max. 39 W
Wirkungsgrad, max. 80 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 920 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 58.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 475 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 588
Dauerdrehmoment, max. 18 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 25 Nm
Spitzendrehmoment 34 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 10000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 13000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 20 W
Kurzzeitleistung, max. 30 W
Wirkungsgrad, max. 74 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 400 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 71.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 575 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 59
Dauerdrehmoment, max. 15.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 20 Nm
Spitzendrehmoment 25 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 10000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 13000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 26 W
Kurzzeitleistung, max. 39 W
Wirkungsgrad, max. 80 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 920 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 58.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 475 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 1
Untersetzung 6.6
Dauerdrehmoment, max. 2.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 3.3 Nm
Spitzendrehmoment 4 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 7000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 60 W
Kurzzeitleistung, max. 90 W
Wirkungsgrad, max. 93 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 1330 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 14 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 34 mm
Masse ohne Motor, ca. 275 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 711
Dauerdrehmoment, max. 15 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 20 Nm
Spitzendrehmoment 30 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 10000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 13000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 20 W
Kurzzeitleistung, max. 30 W
Wirkungsgrad, max. 74 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 355 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 71.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 575 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 72
Dauerdrehmoment, max. 15.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 20 Nm
Spitzendrehmoment 25 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 10000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 13000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 26 W
Kurzzeitleistung, max. 39 W
Wirkungsgrad, max. 80 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 920 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 58.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 475 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 862
Dauerdrehmoment, max. 18 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 25 Nm
Spitzendrehmoment 34 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 10000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 13000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 20 W
Kurzzeitleistung, max. 30 W
Wirkungsgrad, max. 74 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 400 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 71.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 575 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 89
Dauerdrehmoment, max. 15.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 20 Nm
Spitzendrehmoment 25 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 10000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 13000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 26 W
Kurzzeitleistung, max. 39 W
Wirkungsgrad, max. 80 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 920 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 58.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 475 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 9
Dauerdrehmoment, max. 6 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 8 Nm
Spitzendrehmoment 11.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 37 W
Kurzzeitleistung, max. 56 W
Wirkungsgrad, max. 86 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 2000 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 22 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.4 °
Länge ohne Motor L2 46.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 375 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER BX4
3242 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 3242 ... BX4
4-Pol-Technologie
3268 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 3268 ... BX4
4-Pol-Technologie
FAULHABER BP4
3274 ... BP4 Serie  von FAULHABER
Serie 3274 ... BP4
4-Pol-Technologie
FAULHABER B
3564 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 3564 ... B
2-Pol-Technologie
4490 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 4490 ... B
2-Pol-Technologie
4490 ... BS Serie  von FAULHABER
Serie 4490 ... BS
2-Pol-Technologie
FAULHABER BXT
4221 ... BXT H Serie  von FAULHABER
Serie 4221 ... BXT H
Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
4221 ... BXT R Serie  von FAULHABER
Serie 4221 ... BXT R
Außenläufer Technologie, ohne Gehäuse
Motoren mit integrierter Elektronik
FAULHABER BX4 SC
3242 ... BX4 SC Serie  von FAULHABER
Serie 3242 ... BX4 SC
mit integriertem Speed Controller, 4-Pol-Technologie
3242 ... BX4 SCDC Serie  von FAULHABER
Serie 3242 ... BX4 SCDC
mit integriertem Speed Controller, 4-Pol-Technologie
3268 ... BX4 SC Serie  von FAULHABER
Serie 3268 ... BX4 SC
mit integriertem Speed Controller, 4-Pol-Technologie
3268 ... BX4 SCDC Serie  von FAULHABER
Serie 3268 ... BX4 SCDC
mit integriertem Speed Controller, 4-Pol-Technologie
FAULHABER BXT SC
4221 ... BXT H SC Serie  von FAULHABER
Serie 4221 ... BXT H SC
mit integriertem Speed Controller, Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
FAULHABER MCS
MCS 3242 ... BX4 ET Serie  von FAULHABER
Serie MCS 3242 ... BX4 ET
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit EtherCAT-Schnittstelle
MCS 3242 ... BX4 RS/CO Serie  von FAULHABER
Serie MCS 3242 ... BX4 RS/CO
V3.0, 4-Quadranten PWM mit RS232-Schnittstelle
MCS 3268 ... BX4 ET Serie  von FAULHABER
Serie MCS 3268 ... BX4 ET
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit EtherCAT-Schnittstelle
MCS 3268 ... BX4 RS/CO Serie  von FAULHABER
Serie MCS 3268 ... BX4 RS/CO
V3.0, 4-Quadranten PWM mit RS232-Schnittstelle
MCS 3274 ... BP4 ET Serie  von FAULHABER
Serie MCS 3274 ... BP4 ET
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit EtherCAT-Schnittstelle
MCS 3274 ... BP4 RS/CO Serie  von FAULHABER
Serie MCS 3274 ... BP4 RS/CO
V3.0, 4-Quadranten PWM mit RS232-Schnittstelle
DC-Motoren
FAULHABER CR
3242 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3242 ... CR
Graphitkommutierung
3257 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3257 ... CR
Graphitkommutierung
3272 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3272 ... CR
Graphitkommutierung
3863 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3863 ... CR
Graphitkommutierung
3890 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3890 ... CR
Graphitkommutierung

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
pdf
Absolutes Untersetzungsverhältnis
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 42GPT von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 42GPT 1042:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 15 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 20 Nm
Untersetzung: 1042
Durchmesser: 42 mm
Länge: 71.3 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 108:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 15.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 20 Nm
Untersetzung: 108
Durchmesser: 42 mm
Länge: 58.9 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 11:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 6 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 8 Nm
Untersetzung: 11
Durchmesser: 42 mm
Länge: 46.4 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 1294:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 15 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 20 Nm
Untersetzung: 1294
Durchmesser: 42 mm
Länge: 71.3 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 131:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 15.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 20 Nm
Untersetzung: 131
Durchmesser: 42 mm
Länge: 58.9 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 14:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 6 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 8 Nm
Untersetzung: 14
Durchmesser: 42 mm
Länge: 46.4 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 158:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 15.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 20 Nm
Untersetzung: 158
Durchmesser: 42 mm
Länge: 58.9 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 16:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 6 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 8 Nm
Untersetzung: 16
Durchmesser: 42 mm
Länge: 46.4 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 178:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 18 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 25 Nm
Untersetzung: 178
Durchmesser: 42 mm
Länge: 71.3 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 196:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 15.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 20 Nm
Untersetzung: 196
Durchmesser: 42 mm
Länge: 58.9 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 20:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 6 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 8 Nm
Untersetzung: 20
Durchmesser: 42 mm
Länge: 46.4 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 215:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 18 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 25 Nm
Untersetzung: 215
Durchmesser: 42 mm
Länge: 71.3 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 24:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 6 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 8 Nm
Untersetzung: 24
Durchmesser: 42 mm
Länge: 46.4 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 267:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 18 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 25 Nm
Untersetzung: 267
Durchmesser: 42 mm
Länge: 71.3 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 3,6:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 1
Dauerdrehmoment bis: 2.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 3.3 Nm
Untersetzung: 3.6
Durchmesser: 42 mm
Länge: 34 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 30:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 6 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 8 Nm
Untersetzung: 30
Durchmesser: 42 mm
Länge: 46.4 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 323:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 18 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 25 Nm
Untersetzung: 323
Durchmesser: 42 mm
Länge: 71.3 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 3:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 1
Dauerdrehmoment bis: 2.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 3.3 Nm
Untersetzung: 3
Durchmesser: 42 mm
Länge: 34 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 4,5:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 1
Dauerdrehmoment bis: 2.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 3.3 Nm
Untersetzung: 4.5
Durchmesser: 42 mm
Länge: 34 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 401:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 18 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 25 Nm
Untersetzung: 401
Durchmesser: 42 mm
Länge: 71.3 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 41:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 15.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 20 Nm
Untersetzung: 41
Durchmesser: 42 mm
Länge: 58.9 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 44:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 6 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 8 Nm
Untersetzung: 44
Durchmesser: 42 mm
Länge: 46.4 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 474:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 18 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 25 Nm
Untersetzung: 474
Durchmesser: 42 mm
Länge: 71.3 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 49:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 15.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 20 Nm
Untersetzung: 49
Durchmesser: 42 mm
Länge: 58.9 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 588:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 18 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 25 Nm
Untersetzung: 588
Durchmesser: 42 mm
Länge: 71.3 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 59:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 15.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 20 Nm
Untersetzung: 59
Durchmesser: 42 mm
Länge: 58.9 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 6,6:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 1
Dauerdrehmoment bis: 2.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 3.3 Nm
Untersetzung: 6.6
Durchmesser: 42 mm
Länge: 34 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 711:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 15 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 20 Nm
Untersetzung: 711
Durchmesser: 42 mm
Länge: 71.3 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 72:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 15.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 20 Nm
Untersetzung: 72
Durchmesser: 42 mm
Länge: 58.9 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 862:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 18 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 25 Nm
Untersetzung: 862
Durchmesser: 42 mm
Länge: 71.3 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 89:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 15.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 20 Nm
Untersetzung: 89
Durchmesser: 42 mm
Länge: 58.9 mm
Gewählte Variante
Serie 42GPT 9:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 6 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 8 Nm
Untersetzung: 9
Durchmesser: 42 mm
Länge: 46.4 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.