DC-Kleinstmotoren
Serie
3863 ... CR
Graphitkommutierung
Nennspannung: | 12 ... 48 V |
Nenndrehmoment (max.): | 131 mNm |
Leerlaufdrehzahl: | 5.900 min⁻¹ |
Anhaltemoment: | 1.461 mNm |
Durchmesser: | 38 mm |
Länge: | 64 mm |
Präzisionsgetriebe
PlanetengetriebeZubehör
Adapter & LeitungenEncoder
InkrementalencoderSteuerungen
Motion Controller