Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten

Bürstenlose DC-Servomotoren Serie 3274 ... BP4

4-Pol-Technologie

Eckdaten
Nennspannung:
12 ... 48 V
Nenndrehmoment bis:
158 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
9090 min⁻¹
Anhaltemoment bis:
2660 mNm
Durchmesser:
32 mm
Länge:
74 mm
Vorzüge
High Power Motoren mit höchstem Drehmoment
Dauerleistung von 133 W bis 150 W
Hervorragendes Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht und Bauvolumen
Sehr hoher Wirkungsgrad von bis zu 91 %
Vollintegrierte analoge Hallsensoren und passende Encoder, Getriebe und Steuerungen verfügbar
Für dynamischen Start-/Stopp-Betrieb
Varianten:
Serie 3274G012BP4
UN : Nennspannung : 12 V |MN : Nenndrehmoment bis : 158 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 8820 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 2660 mNm |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 74 mm
Serie 3274G018BP4
UN : Nennspannung : 18 V |MN : Nenndrehmoment bis : 153 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 9090 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 2650 mNm |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 74 mm
Serie 3274G024BP4
UN : Nennspannung : 24 V |MN : Nenndrehmoment bis : 158 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 8820 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 2650 mNm |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 74 mm
Serie 3274G036BP4
UN : Nennspannung : 36 V |MN : Nenndrehmoment bis : 153 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 9090 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 2640 mNm |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 74 mm
Serie 3274G048BP4
UN : Nennspannung : 48 V |MN : Nenndrehmoment bis : 158 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 8820 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 2650 mNm |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 74 mm

Werte bei 22° und NennspannungWert
NennspannungUN 12 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.063 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 88 %
Leerlaufdrehzahln0 8820 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.76 A
AnhaltemomentMH 2660 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 2.04 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 9.24 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 680 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.47 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 14 mNm/A
StromkonstantekI 0.071 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 3.05 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 16 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.53 ms
RotorträgheitsmomentJ 48 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 555 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 1.1 / 7.9 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 22 / 1100 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 150 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 325 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Werte bei 22° und NennspannungWert
NennspannungUN 18 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.139 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 88 %
Leerlaufdrehzahln0 9090 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.534 A
AnhaltemomentMH 2650 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 2.04 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 9.24 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 465 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 2.15 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 20.5 mNm/A
StromkonstantekI 0.049 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 3.15 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 34.3 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.58 ms
RotorträgheitsmomentJ 48 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 552 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 1.1 / 7.9 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 22 / 1100 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 150 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 325 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Werte bei 22° und NennspannungWert
NennspannungUN 24 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.253 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 88 %
Leerlaufdrehzahln0 8820 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.38 A
AnhaltemomentMH 2650 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 2.04 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 9.24 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 340 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 2.94 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 28.1 mNm/A
StromkonstantekI 0.036 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 3.06 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 64.2 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.54 ms
RotorträgheitsmomentJ 48 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 553 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 1.1 / 7.9 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 22 / 1100 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 150 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 325 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Werte bei 22° und NennspannungWert
NennspannungUN 36 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.557 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 88 %
Leerlaufdrehzahln0 9090 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.267 A
AnhaltemomentMH 2640 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 2.04 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 9.24 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 233 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 4.3 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 41.1 mNm/A
StromkonstantekI 0.024 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 3.16 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 137.1 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.59 ms
RotorträgheitsmomentJ 48 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 550 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 1.1 / 7.9 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 22 / 1100 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 150 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 325 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Werte bei 22° und NennspannungWert
NennspannungUN 48 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 1.01 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 88 %
Leerlaufdrehzahln0 8820 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.19 A
AnhaltemomentMH 2650 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 2.04 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 9.24 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 170 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 5.88 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 56.2 mNm/A
StromkonstantekI 0.018 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 3.06 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 257 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.54 ms
RotorträgheitsmomentJ 48 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 553 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 1.1 / 7.9 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 22 / 1100 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 150 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 325 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Werte bei 22° und NennspannungWert
NennspannungUN 12 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.063 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 88 %
Leerlaufdrehzahln0 8820 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.76 A
AnhaltemomentMH 2660 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 2.04 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 9.24 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 680 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.47 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 14 mNm/A
StromkonstantekI 0.071 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 3.05 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 16 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.53 ms
RotorträgheitsmomentJ 48 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 555 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 1.1 / 7.9 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 22 / 1100 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 150 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 325 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Werte bei 22° und NennspannungWert
NennspannungUN 18 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.139 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 88 %
Leerlaufdrehzahln0 9090 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.534 A
AnhaltemomentMH 2650 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 2.04 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 9.24 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 465 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 2.15 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 20.5 mNm/A
StromkonstantekI 0.049 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 3.15 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 34.3 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.58 ms
RotorträgheitsmomentJ 48 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 552 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 1.1 / 7.9 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 22 / 1100 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 150 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 325 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Werte bei 22° und NennspannungWert
NennspannungUN 24 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.253 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 88 %
Leerlaufdrehzahln0 8820 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.38 A
AnhaltemomentMH 2650 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 2.04 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 9.24 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 340 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 2.94 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 28.1 mNm/A
StromkonstantekI 0.036 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 3.06 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 64.2 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.54 ms
RotorträgheitsmomentJ 48 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 553 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 1.1 / 7.9 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 22 / 1100 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 150 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 325 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Werte bei 22° und NennspannungWert
NennspannungUN 36 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.557 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 88 %
Leerlaufdrehzahln0 9090 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.267 A
AnhaltemomentMH 2640 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 2.04 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 9.24 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 233 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 4.3 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 41.1 mNm/A
StromkonstantekI 0.024 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 3.16 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 137.1 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.59 ms
RotorträgheitsmomentJ 48 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 550 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 1.1 / 7.9 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 22 / 1100 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 150 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 325 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Werte bei 22° und NennspannungWert
NennspannungUN 48 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 1.01 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 88 %
Leerlaufdrehzahln0 8820 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.19 A
AnhaltemomentMH 2650 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 2.04 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 9.24 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 170 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 5.88 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 56.2 mNm/A
StromkonstantekI 0.018 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 3.06 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 257 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.54 ms
RotorträgheitsmomentJ 48 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 553 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 1.1 / 7.9 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 22 / 1100 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 150 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 325 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (3274G012BP4)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 12 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (3274G012BP4)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (3274G018BP4)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 18 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (3274G018BP4)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (3274G024BP4)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 24 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (3274G024BP4)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (3274G036BP4)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 36 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (3274G036BP4)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (3274G048BP4)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 48 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (3274G048BP4)
Planetengetriebe
FAULHABER GPT
32GPT Serie  von FAULHABER
Serie 32GPT
Hohes Drehmoment
32GPT HT Serie  von FAULHABER
Serie 32GPT HT
Hohes Drehmoment
42GPT Serie  von FAULHABER
Serie 42GPT
Hohes Drehmoment
Linearaktuatoren
FAULHABER L
32L ... ML Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... ML
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, metrisches Gewinde
32L ... PB Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... PB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, höhere Genauigkeit
32L ... SB Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... SB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, Standard Ausführung
32L ... TL Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... TL
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, Trapezgewinde
Encoder
Absolutencoder
AEMT-12/16 L Serie  von FAULHABER
Serie AEMT-12/16 L
magnetischer Multiturn Absolutencoder, SSI Schnittstelle mit BISS-C Protokoll, 4096 Schritte pro Umdrehung, Line Driver
AES-4096 L Serie  von FAULHABER
Serie AES-4096 L
magnetischer Singleturn Absolutencoder, SSI Schnittstelle mit BISS-C Protokoll, 4096 Schritte pro Umdrehung, Line Driver
Inkrementalencoder
IE3-1024 Serie  von FAULHABER
Serie IE3-1024
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1 - 1024 Impulse
IE3-1024 L Serie  von FAULHABER
Serie IE3-1024 L
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1 - 1024 Impulse, Line Driver
IER3-10000 Serie  von FAULHABER
Serie IER3-10000
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1000 - 10000 Impulse
IER3-10000 L Serie  von FAULHABER
Serie IER3-10000 L
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1000 - 10000 Impulse, Line Driver
IERS3-500 Serie  von FAULHABER
Serie IERS3-500
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 250 - 500 Impulse
IERS3-500 L Serie  von FAULHABER
Serie IERS3-500 L
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 250 - 500 Impulse, Line Driver
Zubehör
Adapter & Leitungen
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Bremsen
PMB32 Serie  von FAULHABER
Serie PMB32
Elektromagnetisch öffnendes System
Steuerungen
Motion Controller
MC 5010 S Serie  von FAULHABER
Serie MC 5010 S
CiA402 servo drive, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
Speed Controller
SC 5008 S Serie  von FAULHABER
Serie SC 5008 S
4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER BP4 Serie 3274 ... BP4 von FAULHABER
FAULHABER BP4 Serie 3274 ... BP4 von FAULHABER
FAULHABER BP4 Serie 3274 ... BP4 von FAULHABER
FAULHABER BP4 Serie 3274 ... BP4 von FAULHABER
FAULHABER BP4 Serie 3274 ... BP4 von FAULHABER
FAULHABER BP4 Serie 3274 ... BP4 von FAULHABER
FAULHABER BP4 Serie 3274 ... BP4 von FAULHABER
FAULHABER BP4 Serie 3274 ... BP4 von FAULHABER
FAULHABER BP4 Serie 3274 ... BP4 von FAULHABER
FAULHABER BP4 Serie 3274 ... BP4 von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 3274G012BP4
4-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Nenndrehmoment bis: 158 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 8820 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 2660 mNm
Durchmesser: 32 mm
Länge: 74 mm
Gewählte Variante
Serie 3274G018BP4
4-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 18 V
Nenndrehmoment bis: 153 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 9090 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 2650 mNm
Durchmesser: 32 mm
Länge: 74 mm
Gewählte Variante
Serie 3274G024BP4
4-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 24 V
Nenndrehmoment bis: 158 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 8820 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 2650 mNm
Durchmesser: 32 mm
Länge: 74 mm
Gewählte Variante
Serie 3274G036BP4
4-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 36 V
Nenndrehmoment bis: 153 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 9090 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 2640 mNm
Durchmesser: 32 mm
Länge: 74 mm
Gewählte Variante
Serie 3274G048BP4
4-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 48 V
Nenndrehmoment bis: 158 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 8820 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 2650 mNm
Durchmesser: 32 mm
Länge: 74 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.