Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten

FAULHABER B

Eckdaten
Durchmesser:
6 ... 44 mm
Länge:
18 ... 90 mm
Nennspannung:
6 ... 48 V
Drehzahl bis:
100000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis:
217 mNm
Dauerleistung bis:
282 W

Bürstenlose DC-Servomotoren 2-Pol-Technologie

Die eisenlosen Motoren der Produktfamilie FAULHABER B wurden für den Einsatz in sehr anspruchsvollen Anwendungsbereichen und für Umgebungsbedingungen konzipiert, die vom Vakuum des Weltraums bis zur Medizingerätetechnik reichen. Sie zeichnen sich durch Präzision, eine extrem lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit aus. 

Die bürstenlosen Servomotoren sind mit einer Vielzahl von Komplementärprodukten wie hoch auflösenden Encodern und Präzisionsgetrieben erhältlich. Um einen maximalen Integrations- und Miniaturisierungsgrad zu erzielen, können die serienmäßigen digitalen Hallsensoren in den Motoren durch optionale analoge (lineare) Hallsensoren ersetzt werden, die einen Encoder in den meisten Anwendungen überflüssig machen können.

Eisenloses System mit hoher Leistungsdichte und FAULHABER-Wicklung
Digitale oder analoge Hallsensoren lieferbar
Extrem gleichmäßige Drehzahlregelung
Empfindliche Positioniersteuerung

FAULHABER B

Sie suchen den passenden Motor für Ihre Anwendung?

Nutzen Sie den Drive Calculator, um basierend auf Ihren Anforderungen den geeigneten Antrieb zu ermitteln.
Gerne beraten wir Sie auch persönlich – senden Sie uns einfach eine Anfrage über das Kontaktformular.

Drive CalculatorKontaktformular

Anwendungsbeispiele für die Motor-Baureihe FAULHABER B

Nichts passendes gefunden?

Berechnen Sie ein Antriebssystem basierend auf Ihren speziellen Anforderungen.
Einfach das Formular ausfüllen und starten.

Motor Serie wählen
-
-
-
-

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.