Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
FAULHABER BP4 Familie 3D-Zeichnung in offener Ansicht

FAULHABER BP4

Eckdaten
Durchmesser:
22 ... 32 mm
Länge:
64 ... 74 mm
Nennspannung:
12 ... 48 V
Drehzahl bis:
34500 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis:
158 mNm
Dauerleistung bis:
152 W

Bürstenlose DC-Servomotoren 4-Pol-Technologie

Die vierpoligen bürstenlosen DC-Servomotoren der Serie BP4 bestechen durch höchste Drehmomente – und das trotz kompakter Bauform in Durchmesser 22 mm und 32 mm und geringem Gewicht. Herzstück der Motoren ist eine neuartige innovative Wicklungstechnologie, die nicht nur einen sehr hohen Kupferanteil im Stator erlaubt, sondern auch eine hohe elektrische und geometrische Wicklungssymmetrie aufweist.

Das führt zu geringen Verlusten und zu einem sehr hohen Wirkungsgrad. Die Serie BP4 ist überlastfähig und eignet sich für Anwendungen mit höchsten Leistungen bei möglichst geringem Gesamtgewicht und Bauraum und für den dynamischen Start-/Stopp-Betrieb.

High Power Motoren mit höchstem Drehmoment
Dauerleistung von 133 W bis 150 W
Hervorragendes Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht und Bauvolumen
Sehr hoher Wirkungsgrad von bis zu 91 %
Vollintegrierte analoge Hallsensoren und passende Encoder, Getriebe und Steuerungen verfügbar

FAULHABER BP4

Sie suchen den passenden BP4-Motor für Ihre Anwendung?

Nutzen Sie den Drive Calculator, um basierend auf Ihren Anforderungen den geeigneten Antrieb zu ermitteln.
Gerne beraten wir Sie auch persönlich – senden Sie uns einfach eine Anfrage über das Kontaktformular.

Drive CalculatorKontaktformular

Anwendungsbeispiele für die bürstenlose Motor-Baureihe BP4

Nichts passendes gefunden?

Berechnen Sie ein Antriebssystem basierend auf Ihren speziellen Anforderungen.
Einfach das Formular ausfüllen und starten.

Motor Serie wählen
-
-
-
-

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.