| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Impulse/Schritte pro Umdrehung | N | 4096 |
| Singleturn-Auflösung | 12 Bit | |
| Ausgangssignal | SSI Schnittstelle mit BISS-C Protokoll | |
| Betriebsspannung | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
| Nennstromaufnahme, Mittelwert | IDD | 22 mA |
| Clock Frequenz, max. (CLK) | 2 MHz | |
| Eingang Low Pegel (CLK und CLK) | 0 ... 0.8 V | |
| Eingang High Pegel (CLK und CLK) | 2 ... 5 V | |
| Set up Zeit nach Power on, max. | tsetup | 4 ms |
| Timeout, typ. | ttimeout | 20 µs |
| Trägheitsmoment des Gebermagneten | J | 0.08 gcm² |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ... 100 °C | |
| Hysterese | Array | |
| Masse, typ. | 13.5 g | |
Download
Application note