Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
FAULHABER B-Flat SC-Familie 3D-Zeichnung in offener Ansicht

FAULHABER B-Flat SC

Eckdaten
Durchmesser:
26 mm
Länge:
10.4 ... 22 mm
Nennspannung:
6 ... 12 V
Dauerdrehmoment bis:
100 mNm
Dauerleistung bis:
1.6 W

Bürstenlose DC-Flachmotoren und DC-Getriebemotoren mit integriertem Speed Controller

Die bürstenlosen DC-Servomotoren mit integrierter Elektronik basieren auf den Motoren der Baureihe B-Flat. Die vierpoligen bürstenlosen DC-Servomotoren mit einer einzigartig flachen Spulentechnologie mit drei flachen freitragenden Kupferwicklungen bilden bei der Baureihe B-Flat die Basis für Antriebssysteme in Anwendungsbereichen mit sehr geringem Bauraum.

Als integrierte elektronische Ansteuerung steht bei diesen Motoren bereits ein Speed Controller zur Verfügung. Das Besondere: Der Speed Controller ist vollintegriert auf der Motorplatine und verlängert den Motor in keiner Weise. In Kombination mit den integrierten Getrieben in extrem flacher Bauform steht ein sehr kompaktes Antriebssystem mit erhöhtem Abtriebsmoment zur Verfügung.

Extrem flache Bauweise. Längenbereich von 10 mm bis 22 mm mit bereits integriertem Speed Controller
4-Pol-Bauweise
Einfache Handhabung
Integrierte Stirnradgetriebe minimaler Länge mit hohen Untersetzungsverhältnissen lieferbar
Präziser Gleichlauf

FAULHABER B-Flat SC

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.