Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Moteurs brushless for précision chirurgicale médicale

Instruments chirurgicaux

Bien que la robotique prenne de plus en plus d'importance dans le domaine médical, la plupart des opérations chirurgicales nécessitent encore un certain travail manuel. C'est pourquoi les outils chirurgicaux motorisés sont utilisés dans un grand nombre de procédures chirurgicales. Notre large gamme de systèmes d'entraînement miniatures et microsystèmes, avec notamment des options autoclavables, s'adapte parfaitement à chaque application chirurgicale. Grâce à notre approche centrée sur le client, nous proposons des modifications et des adaptations flexibles qui vous garantissent la meilleure solution d'entraînement.

Qu'il s'agisse d’instruments chirurgicaux manuels utilisés pour de petites procédures comme les microdébrideurs oto-rhino-laryngologiques et les rasoirs arthroscopiques, ou d'outils plus grands comme les scies à os, les alésoirs ou les forets, tous reposent sur les micromoteurs sans balais de FAULHABER. Nos entraînements savent convaincre par leur grande performance, leur taille compacte et - si nécessaire - leur vitesse élevée. Un exemple : notre série 1660...BHx. Elle offre un minimum de vibrations et de chaleur, même à des vitesses élevées jusqu'à 100 000 tr/min, ce qui en fait une solution idéale pour les appareils portatifs tels que les perceuses, les rasoirs ou les débrideurs. L'hygiène, bien sûr, est toujours une priorité absolue en chirurgie. C'est pourquoi certains outils sont conçus comme des produits à usage unique. D'autres outils motorisés haute performance doivent être régulièrement stérilisés dans un autoclave et nécessitent donc des entraînements capables de résister au processus de stérilisation. C’est le cas de notre 2057... BA. Il peut supporter jusqu'à 1 500 cycles en autoclave, ce qui en fait un choix de dispositif très durable.

L'insertion d'une aiguille dans le corps humain pour prélever des échantillons de tissus est une autre application médicale où les entraînements FAULHABER jouent un rôle essentiel. Ainsi, pour une biopsie, un ressort génère l'énergie nécessaire pour pénétrer dans le tissu. Après chaque injection, un entraînement rotatif et une vis-mère préchargent le ressort afin que le tissu potentiellement cancéreux puisse être extrait en vue d'un examen plus approfondi. Un entraînement de grande puissance fonctionnant en mode intermittent est nécessaire pour assurer un faible temps de rechargement et, en même temps, une force et une vitesse élevées du ressort. Si la biopsie est effectuée à l'aide d'un système fonctionnant sur batterie, le courant maximal est souvent limité, ce qui exige un entraînement très efficace. Ou, en d’autres termes : FAULHABER.

Moteurs brushless pour instrument médical cathéter
Précision et fiabilité maximales
Faible poids
Durées de vie opérationnelle extrêmement longues
Niveau de vibrations et niveau sonore faibles
Moteurs brushless for précision chirurgicale médicale
Application

La technique moderne au service de la médecine rend les opérations plus sûres, et permet de remplacer les procédures traditionnelles en interventions moins pesantes pour le patient.

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.