Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Servomoteurs C.C. sans balais Série 2057 ... BA

Technologie à 2 pôles, grande vitesse, 
pour la stérilisation par autoclave

Particularités clés
Tension nominale:
24 V
Couple nominal jusqu'à:
13.7 mNm
Vitesse à vide jusqu'à:
44300 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à:
309 mNm
Diamètre:
20 mm
Longueur:
57 mm
Avantages
Enroulement FAULHABER sans fer haute densité
Capteurs numériques ou analogiques à effet Hall disponibles
Contrôle de vitesse extrêmement souple
Contrôle de positionnement de précision
Variantes:
Série 2057S024BA
UN : Tension nominale : 24 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 13.7 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 44300 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 309 mNm |Ø : Diamètre : 20 mm |L : Longueur : 57 mm

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de phaseR 0.427 Ω
Rendement, max.ηmax. 90 %
Vitesse à viden0 44300 min⁻¹
Courant à videI0 0.178 A
Couple de démarrageMH 309 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.0559 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 1.95 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 1740 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.576 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 5.5 mNm/A
Constante de courantkI 0.182 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 135 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 36.2 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.2 ms
Inertie du rotorJ 3 gcm²
Accélération angulaireαmax. 1030 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.1 / 15 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 5 / 630 s
Température d'utilisation -30 ... 140 °C
Température des bobines, max. 140 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 100 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 65000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (2057S024BA)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 24 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2057S024BA)
Electroniques de commande
Contrôleurs de vitesse
SC 5004 P Série  de FAULHABER
Série SC 5004 P
4-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 5008 S Série  de FAULHABER
Série SC 5008 S
4-quadrants PWM configurable par ordinateur

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER B Série 2057 ... BA de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 2057S024BA
Technologie à 2 pôles, grande vitesse, 
pour la stérilisation par autoclave
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple nominal jusqu'à: 13.7 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 44300 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 309 mNm
Diamètre: 20 mm
Longueur: 57 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.