Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Moteurs brushless pour le système d’entraînement pour la distribution automatisée en pharmacie

Automatisation pharmaceutique

Les pharmacies modernes n'ont plus rien à voir avec l'ancien idéal du pharmacien qui mélangeait des recettes individuelles et distribuait ses médicaments faits à la main, sous forme de pilules ou de poudres. Aujourd'hui, la gamme de produits pharmaceutiques est aussi variée que les besoins des patients. Une fois que le patient lui a remis son ordonnance, le pharmacien la saisit simplement dans son ordinateur et, quelques secondes plus tard, les médicaments sortent d'un distributeur automatique. Les micromoteurs puissants et peu encombrants de FAULHABER ont rendu possible ce processus innovant.

Lorsqu'il s'agit de gérer une gamme variée de médicaments, le stockage dans un grand espace est essentiel. Les distributeurs doivent également prendre en compte différents modes de conditionnement, avec notamment des pilules en vrac dans des boîtes de stockage ou des quantités plus grandes pré-emballées dans des boîtes, des pots ou des tubes. Un système de distribution doit être capable de sélectionner, de compter et de transporter toutes ces unités d'une manière sûre. Et, au moins pour les hôpitaux et les pharmacies en ligne, le système doit fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Pour placer ou retirer des médicaments sur des étagères, le bras préhenseur du système de stockage, entièrement ou partiellement automatisé, est capable de saisir des piluliers ronds avec la même précision que des boîtes en carton, quels que soient leurs dimensions ou leur poids. C'est là que FAULHABER entre en jeu. Grâce à leur conception spéciale, les moteurs sans balais de FAULHABER comme ceux de notre série BX4 de 22 mm, sont parfaitement adaptés à ces applications de haute performance, avec des exigences très élevées en termes de précision, de compacité et de fiabilité. Des caméras, également entraînées par FAULHABER, mesurent et identifient chaque paquet et fournissent des informations au système de gestion des produits. Ces informations sont ensuite utilisées pour distribuer en toute sécurité les piluliers, les boîtes, les tubes ou les pots.

Les micromoteurs modernes sont la solution idéale, en particulier lorsque des exigences élevées imposent un design compact. Que votre application nécessite des entraînements puissants pour des solutions de transport compactes, des entraînements dynamiques pour des solutions de préhension flexibles pour la manipulation de marchandises ou une surveillance fiable des différentes étapes du processus grâce à des caméras, FAULHABER a toujours la solution idéale. Notre large gamme de produits permet de réaliser votre automatisation pharmaceutique, même avec les exigences les plus élevées.

Moteurs brushless pour le système d’entraînement pour la distribution automatisée en pharmacie
Design compact
Précision et fiabilité maximales
Espace d'installation minimal
Moteurs brushless pour le système d’entraînement pour la distribution automatisée en pharmacie
Application

La quantité de médicaments existants étant aussi vaste que la diversité des pathologies, il est indispensable que chaque prescription médicale soit préparée pour le client en totale conformité avec l‘ordonnance. Bon nombre de préparateurs qualifiés sont donc obligés de consacrer beaucoup de temps à…

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.