Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Moteur cc dans l’équipement de laboratoire pour traitement endodontique du canal radiculaire

Matériel dentaire

La plupart des gens n'aiment pas aller chez le dentiste. Les bons outils et les bonnes techniques peuvent faire la différence. Les moteurs C.C. de FAULHABER sont la force motrice des systèmes dentaires. Ils garantissent que les traitements, notamment endodontiques, peuvent être effectués avec succès et avec un minimum d'inconfort pour le patient.

FAULHABER veille à ce que les outils à main soient puissants et légers, puisque la conception de nos moteurs permet d'obtenir une puissance et un couple maximum dans un système très compact. Très efficaces, nos entraînements sont optimisés pour des opérations à grande vitesse jusqu'à 100 000 tr/min, tandis que leur échauffement est très lent, ce qui permet à l'outil à main de rester dans une plage de température confortable. Cela vaut également pour la substance dentaire. Lors de la préparation d'une cavité, nos moteurs bien équilibrés assurent un fonctionnement régulier et empêchent les vibrations de la fraise (outil de coupe). Par ailleurs, nos moteurs C.C. et sans balais résistent aux hautes fluctuations de la charge et aux pics du couple, les vitesses de l’outil sont ainsi maintenues aux valeurs souhaitées, ce qui s’avère nécessaire pour garantir des coupes efficaces.

Grâce à ces caractéristiques, nos systèmes d'entraînement sont très appréciés des fabricants d'outils dentaires. Nos entraînements et accessoires ont fait leurs preuves dans les outils endodontiques pour le traitement avec obturation du canal radiculaire à la gutta-percha, dans les pièces à main droites et contre-angle pour la restauration, l’implantologie, la prophylaxie et la chirurgie orale, dans les tournevis prothétiques et les outils à main pour les laboratoires dentaires. Sur demande, nous proposons également des entraînements autoclavables, tels que les servomoteurs C.C. sans balais de la série 2057...BA.

Pour préparer de telles procédures, la dentisterie contemporaine (CAD/CAM) s'appuie sur des modèles numériques 3D obtenus au moyen de scanners intra-oraux des dents et des tissus gingivaux du patient. Les scanners sont portatifs, et plus un scanner travaille vite, plus le risque d'erreur humaine est faible. Cette application exige des technologies d'entraînement offrant une vitesse et une dynamique maximales dans la plus petite taille possible. Bien sûr, comme dans toutes les applications dentaires, une émission sonore extrêmement faible est également nécessaire.

Voilà pourquoi les fabricants choisissent FAULHABER. Nos solutions d'entraînement sont uniques en termes de précision et de fiabilité, pour un encombrement minimum. Grâce à nos options de modification et d'adaptation flexibles, notre vaste gamme de systèmes d'entraînement miniatures et microsystèmes répond parfaitement à vos besoins.

Moteur cc dans l’équipement de laboratoire pour traitement endodontique du canal radiculaire
Précision et fiabilité maximales
Faible poids
Durées de vie opérationnelle extrêmement longues
Niveau de vibrations et niveau sonore faibles
Moteur cc dans l’équipement de laboratoire pour traitement endodontique du canal radiculaire
Application

L’endodontie, aussi appelée endodontologie, est une branche de la médecine dentaire tournée principalement vers le traitement du canal radiculaire et dont l’objectif est de sauver une dent menacée par une pulpite (inflammation plus connue sous le nom de « rage de dent »). La procédure associée ne…

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.