Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Moteurs brushless pour pompe à insuline simplifie la vie avec le diabète

Pompes médicales

De la perfusion stationnaire à l'administration d'insuline ou à la perfusion ambulatoire pour les médecins sur le terrain : la gamme d'applications nécessitant l'injection de fluides dans le corps d'un patient, y compris les nutriments, les médicaments, les hormones ou les produits de contraste est large. Elles ont une chose en commun : elles utilisent les systèmes d'entraînement FAULHABER qui offrent un contrôle précis de la vitesse, un rendement élevé, un fonctionnement sans réluctance dans une taille compacte et un poids léger, notamment avec des moteurs C.C. à métaux précieux, des moteurs sans balais avec technologie bipolaire ou des moteurs pas à pas, avec les réducteurs associés.

Les fluides sont administrés par une pompe à perfusion, soit en mode continu avec une vitesse d'écoulement constante, soit en mode start-stop appelé mode bolus en une seule salve régulière. Pour une pompe à insuline, le système d'entraînement choisi doit répondre à des exigences supplémentaires extrêmement élevées : l'appareil doit être aussi compact que possible, les diamètres ne doivent généralement pas dépasser 10 millimètres, le dosage doit être absolument fiable et ultra-précis et le moteur doit démarrer et s'arrêter à intervalles réguliers. Dans les unités mobiles, l'autonomie de la batterie est également importante, les systèmes d'entraînement doivent donc fonctionner de manière aussi efficace que possible.

Comme par ailleurs, de tels systèmes sont très souvent utilisés à proximité du patient, les pompes médicales doivent être absolument silencieuses. Les émissions sonores doivent être inférieures au seuil de perception du patient. Notre technologie d'entraînement avec fonctionnement sans réluctance garantit que les vibrations ou les bruits de fonctionnement liés à l'entraînement ne sont pas perceptibles dans l'appareil.

Pour répondre à ces impératifs, les fabricants font confiance aux micromoteurs FAULHABER, non seulement dans les applications mentionnées ci-dessus, mais aussi pour les injecteurs de produit de contraste, les pompes de dialyse ou l'administration de médicaments de chimiothérapie et d'analgésiques.

Quelles que soient vos exigences spécifiques, vous trouverez la solution chez FAULHABER qui propose la gamme la plus étendue de systèmes d'entraînement miniatures et microsystèmes disponibles auprès d'un seul et même fournisseur dans le monde entier. En collaboration avec vous et grâce à nos options de modification et d'adaptation flexibles, nous sommes en mesure de répondre de manière précise à vos besoins.

Moteur cc de FAULHABER entraînent une pompe à perfusion portable à haut rendement
Faible encombrement et faible poids
Haute fiabilité et longue durée de vie
Bruit faible
Haut degré de précision
Moteurs brushless pour pompe à insuline simplifie la vie avec le diabète
Application

Le diabète fait partie des maladies très répandues dans les sociétés contemporaines. S'il n'est pas traité correctement et à temps, des organes vitaux comme le coeur, les yeux et les reins, peuvent être gravement endommagés. Les malades chroniques peuvent contrôler leur traitement de manière…

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.