Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Moteur cc pour prothèse fonctionnelle comme main myoélectrique

Exosquelettes et prothèses

Contrairement aux orthèses motorisées ou aux exosquelettes, les prothèses sont conçues pour remplacer une partie manquante du corps. Les patients qui ont recours aux prothèses ont perdu un membre à la suite d'un traumatisme ou d'une maladie (par exemple, le diabète ou un cancer) ou sont nés sans le membre en raison de troubles congénitaux. Les orthèses motorisées ou les exosquelettes, quant à eux, sont conçus pour soutenir leurs utilisateurs par augmentation humaine. Dans les deux cas, les utilisateurs peuvent toujours compter sur la gamme étendue de FAULHABER, qui offre des solutions d'entraînement idéales pour les prothèses des membres supérieurs et inférieurs, les orthèses motorisées et les exosquelettes.

Qu'il s'agisse de nouer des lacets, d'attraper une bouteille pour boire ou même de faire du sport, les utilisateurs de prothèses à alimentation externe veulent vivre leur quotidien sans se préoccuper de l'autonomie de la batterie ou des problèmes de performance. Ils ne souhaitent pas non plus que d'autres personnes les regardent à cause des bruits gênants émis par l'aide bionique. Ils attendent simplement du naturel, de la liberté, du confort, de la sécurité et de la fiabilité. Les exigences imposées aux prothèses à alimentation externe sont élevées, tout comme les attentes concernant leurs systèmes d'entraînement. Nos systèmes d'entraînement compacts, légers et précis sont parfaitement adaptés aux prothèses. Ils sont disponibles avec différents diamètres, des rotors équilibrés, divers systèmes de roulement ainsi que des capacités de modification flexibles pour s'adapter parfaitement à chaque conception.

Les systèmes d'entraînement composés de moteurs C.C. avec ou sans balais, de réducteurs planétaires et de codeurs d'un diamètre de 10 mm seulement font notamment partie de la gamme standard de FAULHABER. Hautement efficaces, avec une densité de puissance élevée et une faible consommation de courant, ils offrent une autonomie prolongée et une fonctionnalité complète sur laquelle les utilisateurs peuvent compter.

Bien entendu, tout ceci s'applique aussi aux exosquelettes qui sont conçus pour la rééducation et permettent même aux paraplégiques de marcher à nouveau. Ces dispositifs portables assistent généralement au moins une articulation humaine, couvrant un segment spécifique du corps comme la cheville ou la hanche, voire le corps entier. Les systèmes d'entraînement pour ces applications nécessitent évidemment une puissance et un couple moteur maximum dans un groupe d’entraînement compact, comme le proposent par exemple nos séries BXT et BP4 en combinaison avec notre série de réducteurs planétaires haute puissance GPT.

Peu importe que vous recherchiez un système d'entraînement pour des prothèses, des orthèses motorisées ou des exosquelettes, les systèmes d'entraînement FAULHABER s'adaptent parfaitement à chaque conception. 

Moteur cc dans l’équipement médical pour exosquelette motorisé
Précision et fiabilité maximales
Faible poids
Durées de vie opérationnelle extrêmement longues
Niveau de vibrations et niveau sonore faibles
Dessin schématique d’une main robotique avec des moteurs intégrés pour les mouvements de la main sur fond bleu.
Actualités

Les mains robotiques et prothétiques comptent parmi les composants les plus exigeants sur le plan technique dans les solutions de robotique et d’automatisation modernes. Elles doivent exécuter des mouvements avec une précision maximale et contrôler des forces extrêmement fines, tout en restant…

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.