Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
[Translate to French:]

Rééducation médicale

La rééducation aide les personnes touchées par un AVC ou dans d'autres situations critiques à améliorer pas à pas leurs fonctions physiques perturbées. Dans le cadre de la thérapie fonctionnelle, des applications motorisées sont utilisées pour aider les personnes à rétablir des fonctions et des activités limitées afin de leur permettre de faire face à la vie quotidienne et d'améliorer leurs compétences. Les systèmes d'entraînement FAULHABER sont parfaits pour ces applications, car ils répondent à des exigences telles qu'un couple élevé et une capacité de surcharge.

La thérapie fonctionnelle du mouvement est un excellent moyen d'aider les patients à se rétablir après un AVC ou d'autres problèmes médicaux graves. Elle détecte l'intention du patient de bouger un membre par le biais de signaux EMG et, suivant le concept de la neuroplasticité, elle aide les personnes à réapprendre la motricité.

Par exemple, dans la thérapie du mouvement des doigts, les doigts sont déplacés individuellement par une unité d'entraînement composée d'un moteur, d'un retour de position et d'un réducteur. Pour la thérapie des doigts, ces unités d'entraînement sont montées côte à côte, ce qui exige qu'elles soient minces et de petit diamètre. Par ailleurs, les pics de charge générés par le doigt du patient peuvent être assez élevés, si bien que le système d'entraînement doit disposer de couples élevés et d'une grande capacité de surcharge. En d'autres termes, nous parlons bien des moteurs sans balais de FAULHABER. 

Non seulement pour les doigts pris individuellement, les thérapeutes utilisent des appareils similaires pour la thérapie du mouvement de la main, du bras, de l'avant-bras, du fémur, de la jambe ou des orteils. Selon la force de la partie du corps concernée, des systèmes d'entraînement plus ou moins grands sont nécessaires. FAULHABER, qui propose la plus vaste gamme de systèmes d'entraînement miniatures et microsystèmes auprès d'un seul et même fournisseur au monde, est en mesure de fournir le système d'entraînement adéquat pour toutes ces applications.

Moteurs brushless pour rééducation médicale
Moteurs à haute puissance avec un couple maximal
Faible encombrement et faible poids
Haute fiabilité et longue durée de vie
Bruit faible

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.