Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Moteurs brushless pour la respiration artificielle médicale

Ventilation médicale

L'air, c'est la vie. Mais qu'il s'agisse d'une urgence médicale ou d'autres problèmes de santé, il arrive que la respiration spontanée ne soit pas suffisante. Les traitements médicaux utilisent généralement deux techniques différentes : la ventilation mécanique invasive ou non invasive (VNI). Laquelle est la mieux adaptée dépend de la situation du patient. L'une comme l'autre assiste ou remplace la respiration spontanée, réduit l'effort respiratoire ou inverse un dérèglement respiratoire potentiellement mortel, par exemple dans les unités de soins intensifs. Les systèmes d'entraînement utilisés pour la ventilation médicale doivent présenter un faible niveau de vibrations et de bruit, une vitesse et une dynamique élevées et, surtout, une fiabilité et une longue durée de vie. C'est pourquoi FAULHABER est un partenaire idéal pour les applications de ventilation médicale. 

Depuis l'introduction du Pulmotor, l'un des premiers appareils de ventilation artificielle, par Heinrich Dräger en 1907, plusieurs étapes ont été franchies vers des systèmes modernes et contemporains. Alors que le Pulmotor alternait entre pressions positives et négatives, le poumon d'acier, utilisé à grande échelle pour la première fois lors des épidémies de poliomyélite des années 1940 et 1950, ne fonctionnait qu'avec une pression négative. Aujourd'hui, grâce aux innovations des technologies d'entraînement, presque tous les systèmes utilisent des concepts à pression positive. Les ventilateurs à turbine ou les combinaisons de systèmes pneumatiques et à turbine sont à la pointe de la technologie. Très souvent, ces systèmes sont entraînés par FAULHABER.

La ventilation par turbine offre plusieurs avantages. Elle ne dépend pas d'une alimentation en air comprimé, mais utilise l'air ambiant ou une source d'oxygène à basse pression. Les performances sont supérieures car les algorithmes de détection des fuites permettent de compenser celles-ci, car elles sont fréquentes avec la VNI. De plus, ces systèmes sont capables de passer d'un mode de ventilation à l'autre sur la base de différents paramètres de contrôle tels que le volume ou la pression.

Les moteurs C.C. sans balais de FAULHABER, comme ceux des séries BHx ou B, sont optimisés pour ces applications à grande vitesse, avec des vibrations et un bruit réduits. La conception à faible inertie permet de garantir un temps de réponse très court.  FAULHABER offre un haut niveau de flexibilité et des possibilités de personnalisation, de sorte que les systèmes d'entraînement peuvent être adaptés aux besoins individuels des clients. Du fait de la grande efficacité de nos entraînements, les systèmes de ventilation portables bénéficient en outre d'une faible consommation électrique et d'un faible dégagement de chaleur.

Moteurs brushless pour la climatisation dans les incubateurs
Haute fiabilité et longue durée de vie
Faibles vibrations, fonctionnement silencieux
Faible consommation de courant
Faible génération de chaleur
Moteurs brushless pour la climatisation dans les incubateurs
Application

Si un enfant est né trop tôt, il n'a pas complètement achevé son développement in utero. Pour qu'il retrouve l'environnement protecteur dont il a besoin pour terminer son développement, le bébé est placé dans une couveuse telle que celles disponibles auprès de Tende Elektronik. Cette société…

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.