Presse Achat
Presse Achat

Contrôleurs de mouvement Série MC 5010 S

V3.0, 4-quadrants PWM
avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT

Particularités clés
Tension d'alimentation:
12 ... 50 V DC
Courant de sortie en régime permanent max.:
10 A
Courant de pointe à la sortie max.:
30 A
Avantages
Modèle compact
Commande possible par une interface RS232, EtherCAT ou CAN, au choix
Câblage minimal requis
Paramétrable au moyen du logiciel « FAULHABER Motion Manager » et d‘une interface USB
Nombreux accessoires
Mise en service facile
Variantes:
Série MC 5010 S RS
UP : Tension d'alimentation : 12 ... 50 V DC |Icont : Courant de sortie en régime permanent max. : 10 A |Imax : Courant de pointe à la sortie max. : 30 A
Série MC 5010 S CO
UP : Tension d'alimentation : 12 ... 50 V DC |Icont : Courant de sortie en régime permanent max. : 10 A |Imax : Courant de pointe à la sortie max. : 30 A
Série MC 5010 S ET
UP : Tension d'alimentation : 12 ... 50 V DC |Icont : Courant de sortie en régime permanent max. : 10 A |Imax : Courant de pointe à la sortie max. : 30 A

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension d'alimentation pour l'électroniqueUP 12 ... 50 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteurUmot 0 ... 50 V DC
Fréquence de commutation PWMfPWM 100 kHz
Rendement de l‘électroniqueη 97 %
Courant de sortie en régime permanent max.Icont 10 A
Courant de pointe à la sortie max.Imax 30 A
Courant de repos pour le systèmelel 0.06 A
Température d'utilisation -40 ... 85 °C
Matériau du boîtier aluminium, revêtu par poudre
Masse 230 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension d'alimentation pour l'électroniqueUP 12 ... 50 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteurUmot 0 ... 50 V DC
Fréquence de commutation PWMfPWM 100 kHz
Rendement de l‘électroniqueη 97 %
Courant de sortie en régime permanent max.Icont 10 A
Courant de pointe à la sortie max.Imax 30 A
Courant de repos pour le systèmelel 0.06 A
Température d'utilisation -40 ... 85 °C
Matériau du boîtier aluminium, revêtu par poudre
Masse 230 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension d'alimentation pour l'électroniqueUP 12 ... 50 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteurUmot 0 ... 50 V DC
Fréquence de commutation PWMfPWM 100 kHz
Rendement de l‘électroniqueη 97 %
Courant de sortie en régime permanent max.Icont 10 A
Courant de pointe à la sortie max.Imax 30 A
Courant de repos pour le systèmelel 0.06 A
Température d'utilisation -40 ... 85 °C
Matériau du boîtier aluminium, revêtu par poudre
Masse 230 g
Moteurs C.C. sans balais
FAULHABER BP4
2264 ... BP4 Série  de FAULHABER
Série 2264 ... BP4
Technologie 4-pôles
3274 ... BP4 Série  de FAULHABER
Série 3274 ... BP4
Technologie 4-pôles
FAULHABER BX4
3242 ... BX4 Série  de FAULHABER
Série 3242 ... BX4
Technologie 4-pôles
3268 ... BX4 Série  de FAULHABER
Série 3268 ... BX4
Technologie 4-pôles
FAULHABER B
3564 ... B Série  de FAULHABER
Série 3564 ... B
Technologie 2-pôles
4490 ... B Série  de FAULHABER
Série 4490 ... B
Technologie 2-pôles
4490 ... BS Série  de FAULHABER
Série 4490 ... BS
Technologie 2-pôles
Moteurs C.C.
FAULHABER CR
3242 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3242 ... CR
Commutation graphite
3257 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3257 ... CR
Commutation graphite
3272 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3272 ... CR
Commutation graphite
3863 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3863 ... CR
Commutation graphite
3890 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3890 ... CR
Commutation graphite
Accessoires
Adaptateur et câbles
6501.00323 Série  de FAULHABER
Série 6501.00323
Adapter Set MC50xx V3.0 » Encoder

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
pdf
Matrice d'accessoires
pdf
Guide de démarrage rapide
pdf
Manuel technique
pdf
Fonctions d'entraînement
pdf
Manuel de communication de RS232
pdf
Manuel de communication de CANopen CiA
pdf
Manuel de communication de EtherCAT
pdf
Manuel de programmation
pdf
Manuels d'accessoires
zip
Fichier 3D-CAD

Logiciel

Application note

pdf
AN 149 - Beckhoff TwinCAT 3 and FAULHABER MC V2.5/V3.0 CANopen
pdf
AN 150 - Getting started with FAULHABER EtherCAT
pdf
AN 151 - Feedback Control Tuning with Motion Manager 6.3 or higher
pdf
AN 154 - Updating FAULHABER EtherCAT controller
pdf
AN 155 - Support of Third Party BLDC motors
pdf
AN 158 - Support of Absolute Encoders with SSI / BiSS-C interface
pdf
AN 159 - Position encoder on the load-side of a gearbox
pdf
AN 161 - Omron PLC and FAULHABER V3.0 EtherCAT
pdf
AN 164 - Codesys and FAULHABER V3.0 EtherCAT
pdf
AN 165 - Using BASIC Scripts of a FAULHABER Motion Controller V3.0
pdf
AN 169 - TwinCAT 3 NC Axes and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT
pdf
AN 171 - Kendrion and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT
pdf
AN 174 - Setup and configuration of a CANopen sub-system
pdf
AN 176 - Tutorial on the MomanLib
pdf
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
pdf
AN 182 - Using a separately activatable motor supply
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 184 - Adapter settings for Motion Control Systems
pdf
AN 185 - Operating a MC V3.0 EtherCAT driver as a CODESYS SoftMotion drive
pdf
AN 186 - Operating a FAULHABER CO driver out of a CODESYS environment
pdf
AN 187 - Grounding, shielding and filtering - Installation of the drive system in the machine
pdf
AN 188 - Settings for a RS232 network of Motion Controllers
pdf
AN 189 - Designing a motherboard for a MC3001 Motion Controller
zip
AN 191 - Control MC V3.0 MotionController via RS232 an Arduino Library
pdf
AN 195 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - CANopen interface
pdf
AN 196 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - Control via RS232 interface
pdf
AN 197 - Best practice RS232 communication
pdf
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor

Declarations of Conformity

pdf
EG-00024-001 - MC5005S, MC5010S

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00025-001 - MC5005S, MC5010S

Support

Votre choix
Variante sélectionnées
Série MC 5010 S RS
V3.0, 4-quadrants PWM
avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Particularités clés
Tension d'alimentation: 12 ... 50 V DC
Courant de sortie en régime permanent max.: 10 A
Courant de pointe à la sortie max.: 30 A
Variante sélectionnées
Série MC 5010 S CO
V3.0, 4-quadrants PWM
avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Particularités clés
Tension d'alimentation: 12 ... 50 V DC
Courant de sortie en régime permanent max.: 10 A
Courant de pointe à la sortie max.: 30 A
Variante sélectionnées
Série MC 5010 S ET
V3.0, 4-quadrants PWM
avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Particularités clés
Tension d'alimentation: 12 ... 50 V DC
Courant de sortie en régime permanent max.: 10 A
Courant de pointe à la sortie max.: 30 A

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.