Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Motori brushless per la precisione chirurgica medicale

Utensili chirurgici

Benché la robotica stia diventando sempre più importante in campo medico, la maggior parte delle procedure chirurgiche richiede ancora operazioni manuali. Gli strumenti chirurgici alimentati vengono quindi utilizzati in un gran numero di procedure chirurgiche. Il nostro ampio portafoglio di tecnologie di azionamento in miniatura e micro, comprese le opzioni autoclavabili, si adatta perfettamente a ogni applicazione chirurgica. Grazie al nostro approccio incentrato sul cliente, offriamo modifiche e adattamenti flessibili in grado di garantire la migliore soluzione di azionamento.

Che si tratti di utensili chirurgici manuali utilizzati per le procedure più precise, come microdebrider per otorinolaringoiatria e shaver artroscopici, o di utensili più grandi come seghe ossee, alesatori o trapani, tutti si basano sui micromotori brushless di FAULHABER. I nostri azionamenti forniscono risultati convincenti grazie ad alte prestazioni, dimensioni compatte e – se necessario – alta velocità, come la nostra serie 1660…BHx, che offre vibrazioni e calore minimi anche ad alte velocità fino a 100.000 giri/min, il che la rende ideale per dispositivi portatili come trapani, rasoi o debrider. L’igiene, naturalmente, è sempre la massima priorità in chirurgia. Pertanto, alcuni utensili sono progettati come prodotti monouso. Altri utensili motorizzati ad alte prestazioni solitamente vengono sterilizzati ripetutamente in un’autoclave e richiedono azionamenti che siano in grado di resistere al processo di sterilizzazione. Il nostro 2057…BA rappresenta una soluzione in tal senso. La resistenza fino a 1,500 cicli in autoclave lo rende un dispositivo altamente sostenibile.

L’inserimento di un ago in un corpo umano e la raccolta di campioni di tessuto rappresentano altre applicazioni mediche in cui gli azionamenti FAULHABER svolgono un ruolo essenziale. Per le biopsie di questo tipo, una molla genera l’energia necessaria per penetrare nel tessuto. Dopo ogni iniezione, un azionamento rotante e una vite conduttrice precaricano la molla in modo che il tessuto potenzialmente canceroso possa essere estratto per un ulteriore esame. È necessario un azionamento ad alta potenza che funzioni in modo intermittente per fornire un basso tempo di caricamento della molla e allo stesso tempo una forza e una velocità della molla elevate. Se la biopsia viene eseguita con un sistema a batteria, la corrente massima è spesso limitata; ciò richiede un azionamento altamente efficiente. O, in altre parole: FAULHABER.

Motori brushless per catetere strumento medico
Massima precisione ed affidabilità
Peso ridotto
Durate di vita estremamente lunghe
Basse vibrazioni e basso rumore
Motori brushless per la precisione chirurgica medicale
Application

La tecnologia medica moderna rende le operazioni più sicure e consente di sostituire le procedure chirurgiche tradizionali con interventi meno invasivi per il paziente.

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.