Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Motori brushless per la respirazione artificiale medicale

Ventilazione medica

L’aria è vita. Tuttavia, a volte, per via di un’emergenza medica o di determinate condizioni di salute, la respirazione spontanea non basta. Solitamente i trattamenti medici utilizzano due tecniche differenti: la ventilazione invasiva (Intermittent Mandatory Ventilation, IMV) e quella non invasiva (Non-Invasive Ventilation, NIV). Quale delle due sia la più indicata dipende dalla situazione del paziente. Queste tecniche assistono o sostituiscono la respirazione spontanea, riducono gli sforzi per respirare o svolgono una funzione salvavita ribaltando squilibri respiratori, ad esempio, nelle terapie intensive. Bassi livelli di rumore e vibrazioni, velocità e dinamica elevate e, in particolare, affidabilità e lunga vita utile sono elementi essenziali per i sistemi di azionamento impiegati nella ventilazione medica. Proprio per questo FAULHABER è la scelta ideale per le applicazioni di ventilazione medica. 

Dall’introduzione del «Pulmotor» di Heinrich Dräger nel 1907, uno dei primi dispositivi per la ventilazione artificiale, sono stati compiuti numerosi passi verso sistemi moderni e contemporanei. Mentre il «Pulmotor» alternava pressioni positive e negative, il «polmone di ferro», usato su ampia scala per la prima volta durante le ondate epidemiche di poliomielite negli anni '40 e ‘50, funzionava sfruttando solo la pressione negativa. Oggi, anche grazie alle innovazioni nella tecnica di azionamento, quasi tutti i sistemi sono a pressione positiva. Tra quelli più all’avanguardia troviamo i ventilatori a turbina e combinazioni di sistemi pneumatici e a turbina. Molto spesso, questi sistemi sono azionati da FAULHABER.

La ventilazione basata su turbina offre numerosi vantaggi. Non dipende da un’alimentazione ad aria compressa, bensì sfrutta l’aria dell’ambiente o una fonte di ossigeno a bassa pressione. Le prestazioni sono superiori grazie agli algoritmi di rilevamento perdite che aiutano a compensare eventuali perdite di flusso, che sono molto frequenti nella NIV. Per giunta, questi sistemi sono in grado di cambiare modalità di ventilazione sulla base di differenti parametri di controllo come il volume o la pressione.

I motori brushless CC di FAULHABER, come quelli delle serie BHx o B, sono ottimizzati per applicazioni ad alta velocità e dotati di bassi livelli di rumore e vibrazioni. Grazie al design a bassa inerzia, il tempo di risposta è brevissimo.  Inoltre l’alto livello di flessibilità e le possibilità di personalizzazione offerti da FAULHABER, fanno sì che i sistemi di azionamento possono essere adattati alle esigenze individuali dei clienti. Per via dell’elevata efficienza dei nostri azionamenti, i sistemi di ventilazione portatili beneficiano inoltre di un basso consumo di potenza e di una bassa produzione di calore.

Motori brushless per il condizionamento dell'aria nelle incubatrici
Elevata affidabilità e lunga vita utile
Funzionamento silenzioso e a basse vibrazioni
Basso consumo di corrente
Bassa generazione di calore
Motori brushless per il condizionamento dell'aria nelle incubatrici
Application

Quando un bambino viene al mondo prematuramente, non ha ancora completato a pieno il suo sviluppo nel grembo materno. A creare l'ambiente protetto necessario affinché il neonato possa recuperare è un'incubatrice, come quelle offerte da Tende Elektronik. Questa azienda di Ankara, specializzata in…

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.