Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Diagnostica per immagini

La diagnostica per immagini comprende tutte quelle tecniche che permettono ai professionisti della sanità di guardare all’interno del corpo umano. Il metodo più antico nonché ancora più comunemente usato è quello dei raggi X o delle radiografie. Tuttavia, nel corso del secolo scorso, sono nate tante nuove tecnologie e procedure.  Ad esempio, l’ecografia ostetrica consente alle future madri di vedere il bebè che sta crescendo dentro di loro, mentre la tomografia a emissione di positroni (PET, dall'inglese «Positron Emission Tomography») permette ai dottori di distinguere in maniera molto precisa le cellule tumorali dai tessuti circostanti. In quanto a precisione, qualità e prestazioni eccezionali la scelta non può che ricadere su FAULHABER.

L’ecografia, in particolare quella ostetrica o prenatale, è un’applicazione standard nella diagnostica per immagini.  Per creare un’immagine visiva in tempo reale dell’embrione o del feto che cresce dentro l’utero si ricorre a delle onde ad alta frequenza trasmesse da un manipolo a scansione, il cosiddetto trasduttore. Spesso si tratta di strumenti motorizzati per la scansione dei raggi nell’imaging in 2D e 3D.

A dispetto di queste tecniche dove generalmente dei gel vengono applicati sul corpo per migliorare l’immagine, altre tecniche mediche come, ad esempio, la risonanza magnetica tomografica (MRT) e la tomografia computerizzata (CT) richiedono l’iniezione endovenosa di un mezzo di contrasto radio-opaco. Una pompa a pistone o peristaltica ne eroga un volume predefinito nel tempo da un massimo di tre contenitori. Molti produttori di queste pompe fanno affidamento sugli azionamenti di FAULHABER poiché sono efficienti, presentano dimensioni compatte e, quando sono dotati di sensori di Hall analogici, permettono un controllo di posizione economicamente vantaggioso.

FAULHABER offre la più grande e consolidata gamma di tecnologie di azionamento in miniatura e micro disponibili attualmente nel mondo. Perfino negli ecografi portatili, dove lo spazio di installazione è estremamente limitato e sono richiesti azionamenti a coppia elevata senza gioco e quanto più leggeri e compatti possibili, esiste una soluzione orientata alla pratica che risulta essere adatta.

PiezoMotor nella tomografia a emissione di positroni
Massima precisione ed affidabilità
Senza gioco
Prestazioni elevate in un design compatto
Peso ridotto
PiezoMotor nella tomografia a emissione di positroni
Application

Maggiori sono le informazioni che si hanno su un tumore, migliori saranno le possibilità di combatterlo. La tomografia a emissione di positroni (PET) permette di distinguere in maniera molto precisa le cellule tumorali dai tessuti circostanti. Le immagini altamente dettagliate sono create con l'aiuto…

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.