Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Motori DC per protesi funzionali come la mano mioelettrica

Esoscheletri e protesi

A differenza delle ortesi e degli esoscheletri motorizzati, i dispositivi protesici sono progettati per sostituire una parte del corpo mancante. I pazienti si affidano alle protesi in caso di perdita di un arto a causa di traumi, malattie (ad esempio diabete o cancro), o se sono nati senza di esso a causa di disturbi congeniti. Le ortesi e gli esoscheletri motorizzati, invece, sono progettati per supportare i loro utenti attraverso la cosiddetta «human augmentation», ossia il potenziamento del corpo umano. In entrambi i casi, gli utenti possono sempre contare sull’ampia gamma di prodotti FAULHABER, che offre soluzioni di azionamento ideali sia per le protesi degli arti superiori e inferiori che per le ortesi e gli esoscheletri motorizzati.

Allacciarsi le scarpe, prendere in mano una bottiglia per bere, o fare sport: gli utenti che utilizzano protesi motorizzate esternamente vogliono vivere la loro vita quotidiana senza doversi preoccupare della durata della batteria o di problemi di prestazioni. Inoltre, non vogliono che altre persone li guardino a causa dei rumori causati dall’aiuto bionico. Si aspettano semplicemente naturalezza, libertà, comfort, sicurezza e affidabilità. I requisiti per le protesi motorizzate esternamente sono elevati, così come lo sono le aspettative per quanto riguarda i loro sistemi di azionamento. I nostri sistemi di azionamento compatti, leggeri e precisi sono ideali per le protesi. Sono disponibili di diversi diametri, con rotori bilanciati, diversi sistemi di cuscinetti e capacità di modifica flessibili per adattarsi perfettamente a ogni design.

I sistemi di azionamento costituiti da motori DC o motori brushless CC, riduttori planetari ed encoder con diametri ad es. di soli 10 mm fanno parte della gamma standard di FAULHABER. Altamente efficienti, con alta densità di potenza e basso consumo di corrente, offrono una maggiore durata della batteria e una funzionalità completa su cui gli utenti possono fare affidamento.

Lo stesso vale, naturalmente, per gli utenti di esoscheletri sanitari, in quanto questi ultimi sono progettati per la riabilitazione o addirittura consentono ai paraplegici di camminare di nuovo. Tali dispositivi indossabili assistono solitamente almeno un’articolazione umana, coprendo un segmento specifico del corpo come la caviglia o l’anca o anche l’intero corpo. Naturalmente, i sistemi di azionamento per queste applicazioni richiedono la massima potenza e coppia del motore in un pacchetto di azionamento compatto, come quello fornito dalle nostre serie BXT e BP4 in combinazione con i riduttori planetari ad alta potenza della serie GPT.

Che siate alla ricerca di un sistema di azionamento per protesi, ortesi o esoscheletri motorizzati, i sistemi di azionamento FAULHABER si adattano perfettamente a ogni design. 

Motori DC in apparecchiature medicali per esoscheletro motorizzato
Massima precisione ed affidabilità
Peso ridotto
Durate di vita estremamente lunghe
Basse vibrazioni e basso rumore
Disegno schematico di una mano robotica con motori integrati per i movimenti della mano su sfondo blu.
News

Le mani robotiche e protesiche sono tra i componenti tecnicamente più complessi ed esigenti delle soluzioni di robotica e automazione moderne. Devono eseguire movimenti precisi, controllare forze estremamente ridotte, ma essere al contempo compatte, leggere ed efficienti dal punto di vista…

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.