Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
[Translate to Italian:]

Riabilitazione medica

La riabilitazione aiuta le persone colpite da ictus o altre situazioni critiche a migliorare passo dopo passo le loro funzioni fisiche compromesse. Nell’ambito delle terapie per il recupero funzionale, le applicazioni motorizzate vengono usate per aiutare le persone a recuperare funzioni e azioni limitate per affrontare la vita quotidiana e migliorare le proprie abilità. I sistemi di azionamento FAULHABER sono ideali per queste applicazioni poiché soddisfano esigenze fondamentali come la coppia elevata e la capacità di sovraccarico.

La terapia funzionale del movimento è un ottimo modo di aiutare i pazienti a rimettersi da un ictus o altre condizioni mediche gravi. Tramite dei segnali EMG, essa rileva l’intenzione del paziente di muovere un arto e, seguendo il concetto della neuroplasticità, aiuta le persone a imparare nuovamente a muoversi.

Ad esempio, nella terapia del movimento delle dita, le singole dita vengono mosse individualmente da un’unità di azionamento composta da un motore, un feedback di posizione e un riduttore. Per la terapia delle dita, queste unità di azionamento vengono montate l’una accanto all’altra; pertanto sono necessarie unità di azionamento dalla struttura snella e con diametri piccoli. Inoltre, i picchi di carico generati dalle dita del paziente potrebbero essere alquanto elevati e richiedere dunque un sistema di azionamento che garantisca sia coppie elevate che una grande capacità di sovraccarico. In breve: occorrono i motori brushless di FAULHABER. 

Oltre alle singole dita, i terapisti usano dispositivi di questo tipo anche per la terapia del movimento della mano, del braccio, dell’avambraccio, del femore, della gamba o di una o più dita del piede. A seconda della forza della parte del corpo interessata sono necessari sistemi di azionamento più o meno grandi. FAULHABER, produttore della più ampia gamma al mondo di sistemi di azionamento in miniatura e micro disponibile da un unico fornitore, è in grado di fornire il giusto sistema di azionamento per tutte queste applicazioni.

Motori brushless per la riabilitazione medica
Motori ad alta potenza con coppia massima
Dimensione e peso ridotti
Elevata affidabilità e lunga vita utile
Basso livello di rumorosità

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.