Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Motori brushless per sistemi di azionamento per la distribuzione automatizzata di farmaci

Automazione farmaceutica

Le farmacie moderne non hanno niente a che vedere con l’antico ideale del farmacista che mescola le sostanze per creare ricette individuali e che distribuisce i suoi farmaci fatti a mano, sotto forma di pillole o di polveri. Oggi, la gamma di prodotti farmaceutici è tanto varia quanto i bisogni dei pazienti. Una volta che il paziente ha consegnato la ricetta, il farmacista semplicemente la inserisce sul computer e, qualche secondo più tardi, i farmaci escono da un distributore automatizzato. I micromotori potenti ma salva-spazio di FAULHABER hanno reso possibile questo processo innovativo.

Quando si tratta di gestire un’ampia gamma di farmaci, un ampio spazio di stoccaggio è essenziale. I distributori devono fare i conti con diverse tipologie di imballaggio, come il confezionamento di pillole sfuse in scatole più grandi o quello di unità più grandi preconfezionate in scatole, vasetti o tubetti. Un sistema di distribuzione deve essere in grado di selezionare, contare e trasportare tutte queste unità in maniera sicura e a prova di errore. Per giunta, almeno per gli ospedali e le farmacie online, il sistema deve essere in grado di funzionare 24 ore su 24.

Per posizionare i farmaci sugli scaffali, i sistemi di stoccaggio completamente o parzialmente automatizzati sono dotati di bracci prensili in grado di afferrare flaconi per pillole con la stessa precisione con cui prendono le confezioni in cartone, indipendentemente dal loro peso o dimensioni. Ed è proprio qui che entra in gioco FAULHABER. Grazie al loro design speciale, i motori brushless di FAULHABER, come quello di 22 mm della nostra serie BX4, sono l’ideale per l'uso in applicazioni ad alte prestazioni come queste, dove i requisiti di durata, compattezza ed affidabilità sono molto elevati. Delle telecamere, anch’esse azionate da FAULHABER, misurano ed identificano ogni confezione e forniscono informazioni al sistema per la gestione dei prodotti. Successivamente tali informazioni vengono sfruttate per l’erogazione di confezioni di pillole, pacchetti, tubetti o vasetti in tutta sicurezza.

Questi micromotori moderni rappresentano la soluzione perfetta, in particolare laddove dei requisiti impegnativi richiedono un design compatto. Sia che la vostra applicazione richieda azionamenti potenti per soluzioni di trasporto compatte, azionamenti dinamici per soluzioni di presa flessibili per la manipolazione delle merci o ancora un monitoraggio affidabile dei singoli passaggi del processo mediante delle telecamere, FAULHABER ha sempre la soluzione ideale per voi. Grazie alla nostra ampia gamma di prodotti riuscirete a realizzare la vostra soluzione di automazione farmaceutica, anche in caso di requisiti ultra esigenti.

Motori brushless per sistemi di azionamento per la distribuzione automatizzata di farmaci
Design compatto
Massima precisione ed affidabilità
Spazio di installazione minimo
Motori brushless per sistemi di azionamento per la distribuzione automatizzata di farmaci
Application

La gamma di prodotti farmaceutici è tanto varia quanto le patologie per combattere le quali sono stati ideati. Ogni singola ricetta rilasciata da un medico va pertanto preparata per il cliente esattamente come prescritto. I preparatori farmaceutici qualificati sono quindi costretti a dedicare molto…

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.