Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Motori DC in apparecchiature di laboratorio per il trattamento endodontico del canale radicolare

Dispositivi odontoiatrici

La maggior parte delle persone non ama andare dal dentista. Gli strumenti e le tecniche giuste possono fare la differenza. I motori CC di FAULHABER sono la forza motrice dei sistemi dentali. Essi garantiscono che i trattamenti, ad esempio la terapia del canale radicolare o altre terapie, possano essere eseguiti correttamente e con un disagio minimo per il paziente.

FAULHABER assicura che gli utensili manuali siano potenti e leggeri grazie al design del motore, che consente di ottenere la massima potenza e coppia in un pacchetto altamente compatto. I nostri azionamenti altamente efficienti sono ottimizzati per operazioni ad alta velocità fino a 100.000 giri/min, mentre il loro riscaldamento è molto lento, permettendo agli strumenti manuali di restare entro una gamma di temperatura confortevole. Questo vale anche per la sostanza dentaria. Durante la preparazione di una carie, i nostri motori ben bilanciati garantiscono un funzionamento fluido e prevengono le vibrazioni della punta del trapano (strumento di taglio). Inoltre, i nostri motori resistivi DC e brushless ad alta fluttuazione di carico ed elevato picco di coppia garantiscono le velocità costanti desiderate dell’utensile, necessarie per tagli efficienti.

Grazie a queste caratteristiche, i nostri sistemi di azionamento sono molto apprezzati dai produttori di strumenti dentali. I nostri azionamenti e accessori hanno dato prova della loro validità negli strumenti manuali endodontici per il trattamento del canale radicolare mediante otturazione con guttaperca, ma anche nei manipoli diritti e a contrangolo per restauro, nelle protesi, nella profilassi e nella chirurgia orale, nonché nei cacciaviti prostodontici e negli utensili manuali per laboratori odontoiatrici. Per chi lo desidera, offriamo anche azionamenti autoclavabili, ad esempio i servomotori brushless CC della Serie 2057…BA.

Per preparare tali procedure, l’odontoiatria contemporanea (CAD/CAM) si basa su modelli digitali 3D ottenuti attraverso scansioni intraorali dei denti e del tessuto gengivale di un paziente. Gli scanner sono portatili. Più veloce è il funzionamento di uno scanner, minore è il periodo di tempo in cui possono verificarsi errori umani. Questa applicazione richiede tecnologie di azionamento che forniscano la massima velocità e dinamica con dimensioni il più possibile contenute. Naturalmente, come in tutte le applicazioni odontoiatriche, anche l’emissione estremamente bassa di rumore è un fattore chiave.

Ecco perché i produttori scelgono FAULHABER. Le nostre soluzioni di azionamento sono uniche per precisione e affidabilità negli spazi più ridotti. Grazie a opzioni di modifica e adattamento flessibili, la nostra vasta gamma di tecnologie di azionamento in miniatura e micro soddisfa perfettamente le vostre esigenze.

Motori DC in apparecchiature di laboratorio per il trattamento endodontico del canale radicolare
Massima precisione ed affidabilità
Peso ridotto
Durate di vita estremamente lunghe
Basse vibrazioni e basso rumore
Motori DC in apparecchiature di laboratorio per il trattamento endodontico del canale radicolare
Application

L’endodonzia o endodontologia è un’area specialistica dell’odontoiatria. La procedura più comune è il trattamento del canale radicolare che un dente riceve in caso di infiammazione della polpa del dente, altrimenti conosciuta come “nervo del dente”. Sono molte le persone che subiscono questo…

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.