Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten

OP-Roboter

Mittels robotergestützter Chirurgie führen trainierte Ärzte komplexe chirurgische Eingriffe mit größerer Präzision, Flexibilität und Kontrolle durch, als dies mit herkömmmlichen Techniken möglich wäre. Eingriffe werden entweder über mehrere Zugänge (multi-port access) oder über einen Zugang (single incision port) durchgeführt. Die Chirurgischen Roboter reichen von handgeführten, teilweise mehrfach motorisierten und für eine Operationsmethode spezialisierten Werkzeugen bis hin zu fest installierten mehrachsigen Robotersystemen, die universell für eine Vielzahl an medizinischen Eingriffen einsetzbar sind. Letztere bestehen aus den Roboterarmen mit den Präzisionsinstrumenten, hochwertigen Kamerasystemen direkt vor Ort im Patienten sowie der computerbasierten Robotersteuerung. Die Weiterentwicklung in den Bereichen der Künstlichen Intelligenz und Augmented Reality wird die Verbreitung solcher chirurgischen Roboter weiterhin stark vorantreiben.

Die Vielfalt an Systemen und Konzepten ist erheblich. Je nach Verwendung und der durchzuführenden Operation finden sich in den OP-Sälen die bekannten Robotertypen, insbesondere Gelenkarmroboter, SCARA-Roboter, Hexapod- und Tripod-Roboter sowie die sogenannten Schlangenroboter. Häufig werden Seilzüge und Rollen oder Zahnriemen eingesetzt, um die Bewegung von den Antrieben zu den Robotergelenken und an die Endeffektoren zu übertragen. Endeffektoren sind zum Beispiel Greifer, Zangen, Scheren oder elektrochirurgische Instrumente. Geringes Spiel und eine präzise Regelung ohne Überschwingen sind oberstes Gebot. Das wird sehr häufig durch eine mechanische Vorspannung der beweglichen Teile und eine entsprechend optimierte Regelung sichergestellt.  

Für die Antriebstechnik bedeutet das, dass Antriebe mit exzellentem Regelverhalten im Betrieb hochpräzise und zuverlässig arbeiten und auch im Stillstand volles Drehmoment dauerhaft erbringen müssen. Zudem ist Kompaktheit ist wichtig, damit mehrere Antriebe möglichst nahe an den Angriffspunkten  der Seilzüge angeordnet werden können. Dafür sind bürstenlose Antriebe mit Getriebe und Encoder, optional mit Motion Controller, bestens geeignet.

In Systemen mit haptischer Rückmeldung kann der Chirurg während der Operation Veränderungen des Widerstands zwischen den Schichten aus härterem und weicherem Gewebe spüren und fühlen, und damit  Verletzungen von Nerven, Gefäßen und Weichteilen vermeiden. Damit die Kraft, die an der Hand des Chirurgen widergespiegelt wird, möglichst direkt der Kraft am operierten Gewebe entspricht, sind rastmomentfreie Antriebe mit leichtgängigen Getrieben für den 4-Quadrantenbetrieb erforderlich.

Unsere leistungsstarke Motorfamilien-  in Glockenankertechnologie und oder in klassischer Bauweise mit genutetem Blechpaket – in Verbindung mit dem umfangreichen Angebot an Getrieben, Encodern sowie Drehzahl- und Positionierreglern, sind ideal geeignet für anspruchsvolle Robotik-Anwendungen nicht nur in der Medizin, sondern auch in vielen anderen Bereichen.

Bürstenlose DC-Motoren im Robotik im Operationssaal
Höchste Präzision und Zuverlässigkeit
Äußerst langlebig
Hohe Leistungsfähigkeit bei kompaktem Design
Geringes Gewicht
Hochdynamische Positionierung
Bürstenlose DC-Motoren im Robotik im Operationssaal
Application
Bürstenlose DC-Motoren
DC Motoren
Encoder
Medizin

Nach der Industrie erobern Roboter auch die Medizin. Die Vorteile liegen auf der Hand: fehlende Ermüdung, höchste Präzision und Schnelligkeit, optimale Ergonomie. Experten sehen in ihrem Einsatz die nächste Evolution in der Behandlung von Patienten. Schon heute kommen Robotersysteme bei einer…

Verwandte Artikel

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.