Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
Bürstenlose DC-Motoren im automatische Medikamentenausgabe

Pharma-Automatisierung

Die moderne Pharmazie hat nicht mehr viel mit dem althergebrachten Ideal eines Apothekers gemeinsam, der individuelle Rezepturen anmischt und seine handgemachten Medikamente in Tabletten- oder Puderform ausgibt. Heute ist das Spektrum pharmazeutischer Produkte so breit gefächert wie die Bedürfnisse und Erfordernisse der Patienten. Nachdem der Patient das Rezept bzw. die Verschreibung überreicht hat, gibt der Apotheker es einfach in den Computer ein und wenige Sekunden später fallen die Medikamente aus der automatischen Medikamentenausgabe heraus, auch Dispenser genannt. Die platzsparenden aber dennoch kraftvollen Kleinstmotoren von FAULHABER haben diesen innovativen Prozess möglich gemacht.

Bei der Handhabung der heutigen Vielfalt von Medikamenten ist ein großes Lagervolumen unabdingbar. Die Verteilzentren müssen viele verschiedene Packungs- und Abgabeformen berücksichtigen, wie zum Beispiel Pillen als lose Schüttware in größeren Vorratspackungen oder fertig verpackte größere Einheiten in From von Schachteln, Gläsern oder Röhrchen. Eine Verteilanlage muss all diese Einheiten fehlersicher auswählen, abzählen und transportieren können. Und diese muss das, zumindest in Krankenhäusern und Online-Apotheken, im Rund-um-die-Uhr-Dauerbetrieb leisten können.

Wenn in voll- oder teilautomatisierten Lagerhaltungsanlagen Medikamente in Regalsystemen abgelegt werden, handhaben Greifer runde Tablettenfläschchen genauso präzise wie Schachteln, unabhängig von Größe oder Gewicht der jeweiligen Verpackung. Und genau hier kommt FAULHABER ins Spiel. Dank ihrer besonderen Auslegung sind bürstenlose Motoren von FAULHABER, wie unsere Produkte aus der Baureihe BX4 mit 22 mm Durchmesser, die ideale Wahl für solche Hochleistungsanwendungen mit sehr hohen Anforderungen an Präzision, Kompaktheit und Zuverlässigkeit. Kameras, auch von FAULHABER bewegt, vermessen und erkennen jede Packung und stellen so die notwendigen Informationen für den Materialfluss in der Logistikanlage zur Verfügung. Und diese Informationen werden im weiteren Verlauf für die sichere Ausgabe von Tablettenschachteln, Röhrchen oder Gläsern genutzt.

Moderne Kleinstmotoren sind insbesondere dann die perfekte Lösung, wenn hohe Anforderungen eine kompakte Bauform verlangen. Ob Ihre Anwendung einen kraftvollen Antrieb für kompakte Transportlösungen, einen dynamischen Antrieb in beweglichen Greiferlösungen für den Stückgutumschlag oder eine zuverlässige Überwachung der einzelnen Prozessschritte per Kamera erfordert, FAULHABER hat stets die perfekte Lösung parat. Dank unserem breit gefächerten Portfolio lässt sich trotz höchster Anforderungen auch Ihre Automatisierungslösung im pharmazeutischen Bereich realisieren.

Bürstenlose DC-Motoren im automatische Medikamentenausgabe
Kompakte Bauweise
Höchste Präzision und Zuverlässigkeit
minimaler Bauraum
Bürstenlose DC-Motoren im automatische Medikamentenausgabe
Application

So zahlreich wie die Bandbreite der Krankheiten ist auch die Anzahl der Medikamente. Jede einzelne von einem Arzt ausgestellte Medikamenten-Verordnung muss daher exakt nach Rezept an den Kunden abgegeben werden. Diese anspruchsvolle Aufgabe bindet viele qualifizierte Apothekenmitarbeiter mit der…

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.