Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
Bürstenlose DC-Motoren für medizinische chirurgische Präzision

Chirurgische Handwerkzeuge

Obwohl die Robotik auch im medizinischen Bereich immer wichtiger wird, erfordern die meisten chirurgischen Eingriffe immer noch Handarbeit. Elektrisch angetriebene Werkzeuge kommen daher bei einer großen Anzahl chirurgischer Eingriffe zur Anwendung. Unser breites Portfolio an Miniatur- und Mikroantriebssystemen, einschließlich autoklavierbarer Optionen, passt perfekt zu jeder chirurgischen Anwendung. Dank unseres kundenorientierten Ansatzes bieten wir flexible Modifikationen und Anpassungen und stellen so sicher, dass Sie Ihre beste Antriebslösung erhalten.

Ob chirurgische Handwerkzeuge für kleinere Eingriffe wie Hals-Nasen-Ohren-Mikrodebrider und arthroskopische Shaver oder größere Werkzeuge wie Knochensägen, Reibahlen oder Bohrer: Sie alle setzen auf bürstenlose Mikromotoren von FAULHABER. Unsere Antriebe überzeugen mit hoher Leistung, kompakter Größe und – wenn nötig – hoher Geschwindigkeit, wie unsere 1660…BHx-Serie. Selbst bei hohen Drehzahlen von bis zu 100.000 U/min erzeugt sie nur minimale Vibrationen und Wärme, wodurch sie sich hervorragend für Handgeräte wie Bohrer, Shaver oder Debrider eignet. Selbstverständlich steht die Hygiene in der Chirurgie immer an erster Stelle. Daher sind einige Werkzeuge als Einwegprodukt konzipiert. Andere leistungsstarke motorisierte Werkzeuge werden in der Regel mehrfach im Autoklaven sterilisiert und benötigen Antriebe, die dem Sterilisationsprozess standhalten. Unser 2057… BA ist eine solche Lösung. Es kann bis zu 1.500 Autoklavierzyklen standhalten, eine sehr nachhaltige Gerätewahl.

Das Einstechen einer Nadel in einen menschlichen Körper zum Entnehmen von Gewebeproben ist eine weitere medizinische Anwendung, bei der FAULHABER-Antriebe eine wesentliche Rolle spielen. Für eine Biopsie erzeugt eine Feder die Energie, die zum Eindringen in das Gewebe benötigt wird. Nach jeder Injektion spannt ein Drehantrieb und eine Leitspindel die Feder vor, sodass das nächste potenzielle karzinöse Gewebe zur weiteren Untersuchung entnommen werden kann. Ein Hochleistungsantrieb, der im intermittierenden Betrieb arbeitet, ist erforderlich, um eine geringe Federspannzeit und gleichzeitig eine hohe Federkraft und -geschwindigkeit bereitzustellen. Wenn die Biopsie mit einem batteriebetriebenen Gerät durchgeführt wird, ist der verfügbare Maximalstrom oft begrenzt, was einen hocheffizienten Antrieb erfordert. Oder anders gesagt: FAULHABER.

Bürstenlose DC-Motoren für medizinisches Instrument katheter
Höchste Präzision und Zuverlässigkeit
Geringes Gewicht
Äußerst langlebig
Geringe Vibration und hohe Laufruhe
Bürstenlose DC-Motoren für medizinische chirurgische Präzision
Application

Moderne Technik im Dienste der Medizin macht Operationen sicherer bzw. erlaubt herkömmliche Operationsverfahren auf Eingriffe umzustellen, die den Patienten weniger belasten.

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.