Stampa Acquisti
Stampa Acquisti
Motori brushless per la pompa dell'insulina semplifica la vita con il diabete

Pompe mediche

Dall’infusione stazionaria fino a quella di insulina o ambulatoriale per i medici da campo: la gamma di applicazioni impiegata per iniettare fluidi nel corpo di un paziente, compresi nutrienti, medicine, ormoni o mezzi di contrasto è ampia. Ma hanno una cosa in comune: fanno affidamento sui compatti e leggeri sistemi di azionamento FAULHABER che offrono un controllo preciso della velocità, alta efficienza e un funzionamento senza coppia residua. Tra questi troviamo, ad esempio, motori DC in metallo prezioso, motori brushless con tecnologia a 2 poli e motori passo passo, con i riduttori associati.

I fluidi vengono somministrati mediante un microinfusore che funziona in modo continuo a una velocità di flusso costante oppure in modalità start/stop con erogazione in una singola dose (modalità bolo). Nel caso dei microinfusori, il sistema di azionamento scelto deve soddisfare requisiti aggiuntivi estremamente elevati: il dispositivo deve essere il più compatto possibile, generalmente i diametri non devono superare i 10 millimetri, il dosaggio deve essere assolutamente affidabile e ultra preciso, e il motore deve avviarsi e arrestarsi ad intervalli regolari. Nelle unità mobili conta anche la durata delle batterie e, per questo, i sistemi di azionamento devono funzionare nella maniera più efficiente possibile.

Dato che questi sistemi si trovano spesso nelle vicinanze di un paziente, le pompe mediche devono risultare assolutamente silenziose. Le emissioni acustiche devono essere inferiori rispetto alla soglia di percezione del paziente. La nostra tecnica di azionamento con funzionamento senza coppia residua assicura che il rumore o le vibrazioni legate all’azionamento non siano percettibili nel dispositivo.

Per riuscire a soddisfare queste esigenze, i produttori si affidano ai micromotori di FAULHABER e questo non solo nelle applicazioni già citate bensì anche per iniettori di mezzi di contrasto, pompe per dialisi e la somministrazione di farmaci chemioterapici e antidolorifici.

Qualunque siano le vostre esigenze specifiche, FAULHABER offre la più ampia gamma di sistemi di azionamento in miniatura e micro con distribuzione mondiale da un unico fornitore. Insieme a voi e grazie alle nostre possibilità di modifica e di adattamento, riusciamo a soddisfare perfettamente i vostri requisiti.

I motori BLDC di FAULHABER azionano microinfusori portatili ad alto rendimento
Dimensione e peso ridotti
Elevata affidabilità e lunga vita utile
Basso livello di rumorosità
Livello di precisione elevato
Motori brushless per la pompa dell'insulina semplifica la vita con il diabete
Application
Medicale
Motori DC
Motori brushless CC
Motori passo-passo
Un pompa che semplifica la vita a chi ha il diabete

Il diabete è una delle patologie più comuni nelle società odierne. Se questa patologia non viene trattata correttamente o in tempo, ciò potrebbe comportare grossi danni a organi importanti quali cuore, occhi e reni. I malati cronici possono controllare il loro trattamento in maniera ottimale grazie…

Articoli correlati

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.