Presse Achat
Presse Achat

Réducteurs planétaires

Réducteurs planétaires pour un couple maximal

Les réducteurs planétaires de FAULHABER sont conçus pour des performances optimales. Ils fournissent un couple maximal dans un volume minimal. Un large éventail de rapports de réduction permet une transmission parfaite de la puissance du moteur, adaptée à votre application.

Sélection de la gamme de réducteurs planétaires FAULHABER
Particularités clés
Diamètre:
5.8 mm
Rapport de reduction:
3.33 ... 23014
Couple permanent:
0.28 ... 1000 mNm
Réducteur métallique ou plastique, selon les besoins
Utilisation de composants plastiques ou céramiques de haute performance
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Versions spéciales avec lubrification renforcée pour un champ d'application étendu
Réalisation compétente de versions personnalisées

Mais qu'est-ce qu'un réducteur planétaire ?

Les réducteurs transforment la vitesse du moteur en vitesse requise par l'application. La réduction, ou conversion d'une vitesse élevée en une vitesse plus faible, entraîne également l'augmentation du couple. Le réducteur planétaire est un type particulier d'agencement des engrenages utilisés pour obtenir cette réduction.

Les engrenages d'un réducteur planétaire ressemblent à un système solaire. Plusieurs engrenages planétaires tournent autour de l'engrenage solaire central. Ils sont entourés par une couronne dont les dents sont à l'intérieur et qui constitue la limite extérieure de la constellation planétaire. Le rapport de taille des engrenages ou, plus précisément, leur nombre de dents détermine le rapport de réduction.

Comment fonctionnent les réducteurs planétaires ?

L'arbre de sortie du moteur est couplé au premier étage du réducteur planétaire et le met en mouvement. Les réducteurs comportent souvent plusieurs étages : la couronne est surmontée d'un autre engrenage solaire qui entraîne d’autres engrenages planétaires, qui entraînent à leur tour la couronne suivante, et ainsi de suite. Cela permet d'obtenir un très large éventail de rapports de réduction.

Les engrenages planétaires ont toujours deux points de contact : un avec l'engrenage solaire et l'autre avec la couronne. L'engrenage solaire et la couronne ont donc autant de points de contact qu'il y a d'engrenages planétaires. Le grand nombre de points de contact permet de répartir la charge uniformément. Il est ainsi possible de transmettre des couples particulièrement élevés avec une conception compacte.

Comment sont conçus les réducteurs planétaires de FAULHABER ?

L'arbre de sortie du moteur FAULHABER approprié entraîne l'engrenage solaire du premier étage du réducteur planétaire. Le nombre d'étages suivants dépend du rapport de réduction souhaité. La gamme s'étend de 1:3 à 1:7.

Les réducteurs planétaires de FAULHABER sont en principe conçus pour maximiser le couple. La répartition de la charge sur de nombreux points de contact les rend particulièrement robustes et durables. Pour la même raison, ils sont généralement parfaitement adaptés au fonctionnement intermittent. Par ailleurs, ils s'avèrent particulièrement efficaces. Ils sont adaptés au fonctionnement continu, intermittent et en alternance avec des démarrages/arrêts fréquents et des changements de charge, ainsi qu'à la rotation dans les sens horaire et antihoraire. Le choix du réducteur optimal permet d'utiliser des moteurs plus petits, ce qui augmente la rentabilité de tout l'entraînement.

En fonction de la série de produits, les engrenages des réducteurs planétaires sont en métal ou en plastique. Les engrenages en plastiques sont plus légers, moins bruyants et permettent d'obtenir des solutions économiques. Les engrenages en métal peuvent transmettre des forces plus importantes et leur durée de vie est plus longue pour une même charge. Ils sont en outre adaptés aux applications sous vide et aux températures élevées. Les deux matériaux peuvent également être combinés. Dans ce cas, l'étage d'entrée côté moteur est équipé d'engrenages en plastique afin de maintenir le niveau sonore faible à grande vitesse.

La lubrification du réducteur est prévue pour toute sa durée de vie ; il n'est pas nécessaire de le regraisser. Des graisses spécifiques sont disponibles pour répondre aux différents besoins, notamment des graisses spéciales pour des conditions de fonctionnement particulièrement exigeantes telles que des températures extrêmes ou le vide.

Réducteurs planétaires de FAULHABER

Critères de sélection pour les réducteurs planétaires

Les paramètres de base sont les suivants :

  • Couple de sortie requis
  • Vitesse d'entrée maximale du réducteur
  • Température de fonctionnement
  • Taille (longueur et diamètre max.)
  • Standard de protection

En outre, un certain nombre de critères supplémentaires doivent généralement être pris en compte, tels que le poids, le niveau de bruit, la durée de vie souhaitée ou le mode de fonctionnement (intermittent ou continu). Le diamètre de l'arbre, l'emplacement et le type des points de montage ainsi que les conditions externes d'utilisation jouent également un rôle important. L'humidité, la poussière, la pression négative ou les températures extrêmes peuvent nécessiter un certain degré de protection, une aptitude à l'utilisation sous vide ou une plage de températures particulièrement étendue.

Parmi les nombreuses versions de produits de FAULHABER, il existe presque toujours un réducteur adapté qui apporte la solution idéale pour votre chaîne cinématique. À l'instar des moteurs, les réducteurs planétaires se distinguent par leur conception particulièrement compacte. Ils permettent des combinaisons d'entraînement avec un couple élevé, même dans des espaces très restreints.

Vous pouvez entrer tous les paramètres requis importants dans notre outil Drive Calculator. En quelques clics, vous obtiendrez les réducteurs les mieux adaptés à votre application. Nous proposons également à nos clients la fabrication sur mesure d'entraînements configurés pour une application spécifique, y compris des réducteurs optimisés.

Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires sur la fonctionnalité des réducteurs FAULHABER, le calcul des rapports de réduction et la sélection du réducteur approprié dans notre webinaire « Best Practice Precision Gearheads » (Bonnes pratiques pour les réducteurs de précision).

Laissez-nous vous guider vers votre solution d'entraînement idéale.

Il vous suffit pour cela de remplir le formulaire et de cliquer sur « Start Drive Calculator ».

Choisir la série de réducteurs
-
-
-
-

Réducteur planétaire ou réducteur à étages ?

FAULHABER propose deux types de réducteurs : les réducteurs à étages et les réducteurs planétaires. Le choix de la solution optimale dépend de l'application.

Les réducteurs planétaires peuvent transmettre des couples bien plus élevés que les réducteurs à étages. Si ce critère est primordial, ils constituent toujours le premier choix. Ils sont également très compacts et offrent un rapport couple/poids particulièrement élevé.

Les réducteurs à étages se distinguent par leur conception simple et permettent des solutions économiques. Ils sont parfaitement adaptés aux applications à faible couple et à faible vitesse dans lesquelles ils atteignent un rendement supérieur. Leur fonctionnement très souple est un autre point fort. Les applications typiques des réducteurs à étages sont, par exemple, le positionnement très précis de composants optiques ou l'entraînement de systèmes de verrouillage de porte.

Applications typiques pour les réducteurs planétaires

Les réducteurs planétaires de FAULHABER sont utilisés là où l'espace d'installation est limité et où un couple particulièrement élevé est requis pour l'entraînement. Il s'agit notamment d'applications dans l'automatisation de la production et des laboratoires, les machines d'emballage, les robots industriels, les équipements de mesure et de test, la manipulation des semi-conducteurs et les exosquelettes.

Articles connexes

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.