Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Réducteurs planétaires Série 10/1

Particularités clés
Nombre des étages:
1 ... 6
Couple jusqu'à:
100 mNm
Couple intermittent jusqu'à:
200 mNm
Rapport de reduction:
4 ... 4096
Diamètre:
10 mm
Longueur:
9.7 ... 25.2 mm
Avantages
Réducteur métallique ou plastique, selon les besoins
Utilisation de composants plastiques ou céramiques de haute performance
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Versions spéciales avec lubrification renforcée pour un champ d'application étendu
Réalisation compétente de versions personnalisées
Variantes:
Série 10/1 1024:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 200 mNm |i : Rapport de reduction : 1024 |Ø : Diamètre : 10 mm |L : Longueur : 22.1 mm
Série 10/1 16:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 15 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 200 mNm |i : Rapport de reduction : 16 |Ø : Diamètre : 10 mm |L : Longueur : 12.8 mm
Série 10/1 256:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 200 mNm |i : Rapport de reduction : 256 |Ø : Diamètre : 10 mm |L : Longueur : 19 mm
Série 10/1 4096:1
n : Nombre des étages : 6 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 200 mNm |i : Rapport de reduction : 4096 |Ø : Diamètre : 10 mm |L : Longueur : 25.2 mm
Série 10/1 4:1
n : Nombre des étages : 1 |MD : Couple jusqu'à : 5 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 200 mNm |i : Rapport de reduction : 4 |Ø : Diamètre : 10 mm |L : Longueur : 9.7 mm
Série 10/1 64:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 54 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 200 mNm |i : Rapport de reduction : 64 |Ø : Diamètre : 10 mm |L : Longueur : 15.9 mm

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 1024
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 200 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 55 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 22.1 mm
Masse sans moteur, env. 11 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 16
Couple permanent, max. 15 mNm
Couple intermittent, max. 200 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 80 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 12.8 mm
Masse sans moteur, env. 7 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 256
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 200 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 60 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 19 mm
Masse sans moteur, env. 10 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 6
Rapport de reduction 4096
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 200 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 48 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 25.2 mm
Masse sans moteur, env. 13 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 1
Rapport de reduction 4
Couple permanent, max. 5 mNm
Couple intermittent, max. 200 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 90 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 9.7 mm
Masse sans moteur, env. 6 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 64
Couple permanent, max. 54 mNm
Couple intermittent, max. 200 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 70 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 15.9 mm
Masse sans moteur, env. 8 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier
Moteurs C.C.
FAULHABER SR
0816 ... SR Série  de FAULHABER
Série 0816 ... SR
Commutation métaux précieux
1016 ... SR Série  de FAULHABER
Série 1016 ... SR
Commutation métaux précieux
1024 ... SR Série  de FAULHABER
Série 1024 ... SR
Commutation métaux précieux
1224 ... SR Série  de FAULHABER
Série 1224 ... SR
Commutation métaux précieux
FAULHABER SXR
1218 ... SXR Série  de FAULHABER
Série 1218 ... SXR
Commutation métaux précieux
1228 ... SXR Série  de FAULHABER
Série 1228 ... SXR
Commutation métaux précieux
FAULHABER S/G
1219 ... G Série  de FAULHABER
Série 1219 ... G
Commutation métaux précieux
Moteurs C.C. sans balais
FAULHABER B
0824 ... B Série  de FAULHABER
Série 0824 ... B
Technologie 2-pôles
1028 ... B Série  de FAULHABER
Série 1028 ... B
Technologie 2-pôles
1218 ... B Série  de FAULHABER
Série 1218 ... B
Technologie 2-pôles
1226 ... B Série  de FAULHABER
Série 1226 ... B
Technologie 2-pôles
Moteurs pas à pas
FAULHABER AM
AM0820 Série  de FAULHABER
Série AM0820
Biphasé, 20 pas par tour
AM1020 Série  de FAULHABER
Série AM1020
Biphasé, 20 pas par tour
FAULHABER DM-Micro
DM1220 Série  de FAULHABER
Série DM1220
Biphasé à aimant disque, 20 pas par tour, moteur micropas

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
pdf
Réduction absolu
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 10/1 1024:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 200 mNm
Rapport de reduction: 1024
Diamètre: 10 mm
Longueur: 22.1 mm
Variante sélectionnées
Série 10/1 16:1
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 15 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 200 mNm
Rapport de reduction: 16
Diamètre: 10 mm
Longueur: 12.8 mm
Variante sélectionnées
Série 10/1 256:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 200 mNm
Rapport de reduction: 256
Diamètre: 10 mm
Longueur: 19 mm
Variante sélectionnées
Série 10/1 4096:1
Particularités clés
Nombre des étages: 6
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 200 mNm
Rapport de reduction: 4096
Diamètre: 10 mm
Longueur: 25.2 mm
Variante sélectionnées
Série 10/1 4:1
Particularités clés
Nombre des étages: 1
Couple jusqu'à: 5 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 200 mNm
Rapport de reduction: 4
Diamètre: 10 mm
Longueur: 9.7 mm
Variante sélectionnées
Série 10/1 64:1
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 54 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 200 mNm
Rapport de reduction: 64
Diamètre: 10 mm
Longueur: 15.9 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.