| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Nombre des étages | 3 | |
| Rapport de reduction | 125 | |
| Couple permanent, max. | 0.88 mNm | |
| Couple intermittent, max. | 1.32 mNm | |
| Vitesse à l’entrée, permanent, max. | 15000 min⁻¹ | |
| Jeu angulaire typique, sans charge | 4 ° | |
| Longueur sans moteur L2 | 6 mm | |
| Masse sans moteur, env. | 0.18 g | |
| Température d'utilisation | -20 ... 60 °C | |
| Sens de rotation, entrée vers sortie | = | |
| Matériau du boîtier | plastique | |
| Matériau des engrenages | acier | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Nombre des étages | 2 | |
| Rapport de reduction | 25 | |
| Couple permanent, max. | 0.28 mNm | |
| Couple intermittent, max. | 0.42 mNm | |
| Vitesse à l’entrée, permanent, max. | 15000 min⁻¹ | |
| Jeu angulaire typique, sans charge | 4 ° | |
| Longueur sans moteur L2 | 6 mm | |
| Masse sans moteur, env. | 0.2 g | |
| Température d'utilisation | -20 ... 60 °C | |
| Sens de rotation, entrée vers sortie | = | |
| Matériau du boîtier | plastique | |
| Matériau des engrenages | acier | |